PXIe

Risparmia spazio prezioso nel rack

Funzionalità da banco con elevata velocità di trasmissione dati in un modulo compatto ad alta densità.

PXIe

Sistemi modulari AXIe

Sistemi modulari AXIe, inclusi chassis e moduli di misura

Elevata densità di canali e alto throughput per sistemi di acquisizione dati scalabili.

Sistemi modulari AXIe

Mainframe

Le soluzioni mainframe ad alta densità consentono una scalabilità flessibile e la personalizzazione delle prestazioni in base alle esigenze delle vostre applicazioni.

Mainframe

Moduli

Moduli combinabili con diversi livelli di prestazioni e funzionalità per personalizzare le soluzioni in base alle vostre esigenze.

Moduli

Sistemi modulari

Sistemi modulari, comprese schede, chassis e moduli di misurazione

Collezione di vari componenti modulari assemblati, ad esempio schede PXI/AXI, chassis, mainframe, ecc.

Sistemi modulari

Telaio modulare

Alloggiamenti personalizzabili per componenti PXI e AXI.

Telaio / alloggiamenti progettati per componenti modulari intercambiabili e personalizzabili, che consentono di sostituirli, aggiornarli e riconfigurarli in base alle proprie esigenze.

Telaio modulare

Controller modulare

Connettività/interfacce, velocità del bus e fattori di forma personalizzabili.

Controllori scalabili utilizzati nei sistemi modulari PXI e AXI.

Controller modulare

Visualizzazione di 12 di 23

Immagine del  multiplexer ad alta densità PXI: 64 canali, 2 fili, 100 Vrms/1 A, relè Reed
Multiplexer PXI ad alta densità: 64 canali, 2 fili, 100 Vrms/1 A, relè Reed
Modello
M9101A
Tipo di connettore
-
Gamma di frequenza
N/D
Numero di canali
8
Immagine dello  switch coassiale ibrido doppio SPDT PXI, da CC a 26,5 GHz, senza terminazione
Interruttore coassiale ibrido doppio SPDT PXI, da CC a 26,5 GHz, senza terminazione
Modello
M9155C
Tipo di connettore
-
Gamma di frequenza
N/D
Numero di canali
128
Immagine del modulo attenuatore programmabile PXI, da CC a 26,5 GHz
Modulo attenuatore programmabile PXI, da CC a 26,5 GHz
Modello
M9168C
Tipo di connettore
3,5 mm
Gamma di frequenza
N/D
Numero di canali
50
Immagine dello  switch ibrido singolo SP6T PXI, da CC a 26,5 GHz, con terminazione
Interruttore ibrido singolo SP6T PXI, da CC a 26,5 GHz, con terminazione
Modello
M9157C
Tipo di connettore
-
Gamma di frequenza
N/D
Numero di canali
99
Immagine dell'interruttore di trasferimento ibrido doppio PXI, da CC a 26,5 GHz
Interruttore di trasferimento ibrido doppio PXI, da CC a 26,5 GHz
Modello
M9156C
Tipo di connettore
-
Gamma di frequenza
N/D
Numero di canali
64
Immagine dello  switch PXI SPST: 100 canali, 100 Vrms / 1A, relè Reed
Interruttore PXI SPST: 100 canali, 100 Vrms / 1A, relè Reed
Modello
M9133A
Tipo di connettore
-
Gamma di frequenza
50 MHz a 20 GHz
Numero di canali
4
Immagine dello  switch PXI SPDT: 64 canali, 100 Vrms / 1A, relè Reed
Interruttore PXI SPDT: 64 canali, 100 Vrms / 1A, relè Reed
Modello
M9131A
Tipo di connettore
-
Gamma di frequenza
Da CC a 26,5 GHz
Numero di canali
6
Immagine dello  switch PXI SPST: 50 canali, 100 Vrms / 1A, relè Reed
Interruttore PXI SPST: 50 canali, 100 Vrms / 1A, relè Reed
Modello
M9132A
Tipo di connettore
-
Gamma di frequenza
Da CC a 40 GHz
Numero di canali
6
Immagine dello  switch SPDT PXI: 26 canali, 2 A, relè ad armatura
Interruttore PXI SPDT: 26 canali, 2 A, relè ad armatura
Modello
M9130A
Tipo di connettore
-
Gamma di frequenza
Da CC a 40 GHz
Numero di canali
4
Immagine del relè di potenza PXI SPST: 20 canali, 5 A, 300 W
Relè di potenza PXI SPST: 20 canali, 5 A, 300 W
Modello
M9135A
Tipo di connettore
-
Gamma di frequenza
Da 300 KHz a 6,5 GHz
Numero di canali
16
Immagine del multiplexer PXI: 128 canali, 1 filo, 100 Vrms/1 A, relè Reed
Multiplexer PXI: 128 canali, 1 filo, 100 Vrms/1 A, relè Reed
Modello
M9102A
Tipo di connettore
-
Gamma di frequenza
N/D
Numero di canali
16
Immagine dello  switch coassiale ibrido PXI: da CC a 40 GHz, singolo SP6T, terminato
Commutatore coassiale ibrido PXI: da CC a 40 GHz, singolo SP6T, terminato
Modello
M9157CH40
Tipo di connettore
-
Gamma di frequenza
Da CC a 40 GHz
Numero di canali
6
Cancella tutto