Visualizzazione di 12 di 101

Immagine dell'analizzatore di rete vettoriale PXIe, da 9 kHz a 4,5 GHz
Analizzatore di rete vettoriale PXIe, da 9 kHz a 4,5 GHz
Modello
M9800A

Analizzatore di reti vettoriale PXIe M9800A, da 9 kHz a 4,5 GHz; analisi di rete vettoriale completa a 2/4/6 porte su un unico modulo PXI.

Immagine dell'analizzatore di rete vettoriale PXI, da 300 kHz a 26,5 GHz
Analizzatore di rete vettoriale PXI, da 300 kHz a 26,5 GHz
Modello
M9375A

L'analizzatore di rete vettoriale Keysight M9375A PXIe è un VNA a due porte completo che occupa un solo slot. Può funzionare come VNA a due porte oppure, con più moduli, può essere configurato per misurazioni multiporta o multisito.

Immagine dell'analizzatore di rete vettoriale PXI, da 300 kHz a 20 GHz
Analizzatore di rete vettoriale PXI, da 300 kHz a 20 GHz
Modello
M9374A

L'analizzatore di rete vettoriale Keysight M9374A PXIe è un VNA a due porte completo che occupa un solo slot. Può funzionare come VNA a due porte oppure, con più moduli, può essere configurato per misurazioni multiporta o multisito.

Immagine dell'analizzatore di rete vettoriale PXI, da 300 kHz a 14 GHz
Analizzatore di rete vettoriale PXI, da 300 kHz a 14 GHz
Modello
M9373A

L'analizzatore di rete vettoriale Keysight M9373A PXIe è un VNA a due porte completo che occupa un solo slot. Può funzionare come VNA a due porte oppure, con più moduli, può essere configurato per misurazioni multiporta o multisito.

Immagine dell'analizzatore di rete vettoriale PXI, da 300 kHz a 9 GHz
Analizzatore di rete vettoriale PXI, da 300 kHz a 9 GHz
Modello
M9372A

L'analizzatore di rete vettoriale Keysight M9372A PXIe è un VNA a due porte completo che occupa un solo slot. Può funzionare come VNA a due porte oppure, con più moduli, può essere configurato per misurazioni multiporta o multisito.

Immagine dell'analizzatore di rete vettoriale PXI, da 300 kHz a 6,5 GHz
Analizzatore di rete vettoriale PXI, da 300 kHz a 6,5 GHz
Modello
M9371A

L'analizzatore di rete vettoriale Keysight M9371A PXIe è un VNA a due porte completo che occupa un solo slot. Può funzionare come VNA a due porte oppure, con più moduli, può essere configurato per misurazioni multiporta o multisito.

Immagine del ricetrasmettitore vettoriale PXIe, 26,5 GHz
Ricetrasmettitore vettoriale PXIe, 26,5 GHz
Modello
M9471A

Porta il VXT al livello successivo di eccellenza.

Immagine dell'analizzatore di segnali vettoriali PXIe, 9 kHz - 27 GHz / 3,6 - 50 GHz
Analizzatore di segnali vettoriali PXIe, 9 kHz - 27 GHz / 3,6 - 50 GHz
Modello
M9393A

M9393A è la concretizzazione dell'esperienza di Keysight nella misurazione delle microonde in forma modulare, che è possibile personalizzare in base alle proprie esigenze specifiche.

Immagine dell'analizzatore di segnali CXA-M PXIe
Analizzatore di segnali CXA-M PXIe
Modello
M9290A

L'analizzatore di segnali M9290A CXA-m PXIe offre prestazioni fino a 26,5 GHz. Le modalità Swept e FFT aiutano a identificare segnali spuri e armoniche.

Immagine di  PXIe Stimolo-Risposta digitale, 250 MHz, 16 canali
PXIe Stimolo-Risposta digitale, 250 MHz, 16 canali
Modello
M9195B

Il modulo digitale di stimolo/risposta PXI M9195B offre un controllo flessibile dell'input/output digitale o digitale dinamico sincronizzato per ambienti di test di progettazione IC.

Immagine del ricetrasmettitore vettoriale VXT PXIe
Ricetrasmettitore vettoriale VXT PXIe
Modello
M9421A

Progettato appositamente per la creazione rapida di soluzioni e test di produzione più veloci di wireless , amplificatori di potenza e moduli front-end RF. Fornisce inoltre misurazioni integrate in tempo reale accelerate da FPGA.

Immagine del convertitore dinamico da digitale ad analogico, 16 canali
Convertitore dinamico da digitale ad analogico, 16 canali
Modello
M9188A

L'M9188A è un convertitore digitale-analogico dinamico basato su PXI che dispone di 16 canali simultanei in grado di fornire segnali di forma d'onda di stimolo ad alta tensione.

Cancella tutto