Choose a country or area to see content specific to your location
Che cosa sta cercando?
Colmare il divario tra progettazione e test fisici per valutare la conformità in termini di cadute, urti, scossoni e vibrazioni prima ancora che l’hardware sia stato realizzato.
Sblocca il tuo upgrade gratuito al livello di larghezza di banda superiore.
Migliorare l'affidabilità della rete 1.6T per carichi di lavoro su scala AI, dai ricetrasmettitori alle interconnessioni.
Abbina il software Keysight VSA al nuovo analizzatore di segnali XA5 per ottenere funzionalità avanzate di visualizzazione, demodulazione e analisi: inizia oggi stesso la tua prova gratuita di 30 giorni.
Grazie alla memoria e allo spazio di archiviazione aggiuntivi, questi NPB potenziati eseguono il software di sicurezza e monitoraggio delle prestazioni AI di Keysight e lo stack AI.
Esplora i flussi di lavoro end-to-end che abbracciano la progettazione di circuiti integrati, la validazione, il collaudo dei wafer e la fotonica.
Esplorate i piani di assistenza curati, con priorità per mantenere la velocità dell'innovazione.
Raggiungete segnali modulati a più livelli di 200+ Gbaud con AWG ad alta velocità per standard digitali e ottici.
Ottimizzate la precisione e le prestazioni con accessori di precisione progettati appositamente per gli strumenti Keysight.
Scopri l'analisi dei segnali a doppio canale e a banda ultra larga per flussi di lavoro RF particolarmente complessi.
Ottieni analisi più rapide e precise con il nostro nuovo oscilloscopio multicore a 12 bit con frequenza di risposta fino a 33 GHz. Consegna in permuta il tuo vecchio oscilloscopio e ricevi un credito per l'acquisto di un nuovo XR8.
Soluzioni su misura, progettate per affrontare le sfide specifiche del vostro settore in materia di progettazione e collaudo.
Casi d'uso associati a ogni fase del ciclo di vita del prodotto, dalla progettazione alla gestione operativa.
Storie di successo
Note applicative autorevoli, schede tecniche, progetti di riferimento e procedure di collaudo per accelerare le decisioni relative alla progettazione e alla convalida.
bootcamps pratici bootcamps insegnano la progettazione di sistemi, i metodi di collaudo e i flussi di lavoro di produzione che gli ingegneri possono mettere in pratica immediatamente.
Storie di successo
Accesso rapido alle attività di auto-aiuto relative al supporto.
Contenuti aggiuntivi per supportare le vostre esigenze di prodotto.
Esplorate i servizi per accelerare ogni fase del vostro percorso di innovazione.
Keysight offre analizzatori di protocollo in tre classi, tra cui analizzatori logici portatili, analizzatori logici DDR e soluzioni di protocollo PCIe.
Acquisizione, analisi e debug accurati dei segnali digitali ad alta velocità
Convalida, test e debug delle interfacce PCIe e Compute Express Link (CXL)
Generare e simulare il traffico PCI per testare le prestazioni e gli standard
Fornisce un'interfaccia stabile e ottimizzata per il segnale per schede aggiuntive PCIe e CXL.
Gli analizzatori logici Keysight consentono di acquisire, analizzare ed eseguire il debug con precisione dei segnali digitali nei sistemi embedded, nei progetti di memoria e nelle interfacce digitali ad alta velocità. Selezionate l'analizzatore logico più adatto alle vostre esigenze tenendo conto di fattori quali il numero di canali, la profondità massima della memoria e gli standard supportati. Esplorate la nostra gamma di analizzatori logici portatili e DDR per trovare quello più adatto alla vostra applicazione.
Gli analizzatori di protocollo PCIe della serie LA5 di Keysight includono il modello P5570A, che offre una visione approfondita delle comunicazioni PCIe, consentendo di acquisire, decodificare e analizzare con precisione il traffico dati ad alta velocità. Questi analizzatori aiutano a identificare i problemi a livello di protocollo, a verificare le prestazioni del sistema e ad accelerare il debug in progetti PCIe complessi. Fornendo una visibilità completa sulle transazioni di dati, sulla temporizzazione e sulla conformità al protocollo, consentono di verificare la comunicazione tra i dispositivi che utilizzano l’interfaccia PCIe.
Tra i generatori di protocolli PCIe della serie LA5 di Keysight figura il modello P5573A, che genera e simula il traffico PCIe, consentendo di testare e verificare in modo rigoroso le prestazioni e la robustezza dei dispositivi e dei sistemi PCIe. Emulando un’ampia gamma di scenari reali e condizioni di errore, i nostri generatori di protocolli PCIe aiutano a individuare difetti di progettazione, a verificare la conformità e a ottimizzare il comportamento del sistema in presenza di vari carichi di lavoro.
I backplane di protocollo della classe LA5 di Keysight includono il modello P5563C, che offre un’interfaccia stabile e ottimizzata per il segnale per schede aggiuntive PCIe e CXL. Il nostro backplane di protocollo PCIe garantisce la possibilità di valutare in modo approfondito le prestazioni dei dispositivi, l’integrità del segnale e la conformità al protocollo in condizioni reali. Il suo design meccanico robusto e l’ampia compatibilità con diversi formati lo rendono uno strumento fondamentale per accelerare i cicli di sviluppo e fornire con sicurezza soluzioni di elaborazione, archiviazione e rete di nuova generazione.
Gli analizzatori logici Keysight consentono di acquisire, analizzare ed eseguire il debug con precisione dei segnali digitali nei sistemi embedded, nei progetti di memoria e nelle interfacce digitali ad alta velocità. Selezionate l'analizzatore logico più adatto alle vostre esigenze tenendo conto di fattori quali il numero di canali, la profondità massima della memoria e gli standard supportati. Esplorate la nostra gamma di analizzatori logici portatili e DDR per trovare quello più adatto alla vostra applicazione.
Gli analizzatori di protocollo PCIe della serie LA5 di Keysight includono il modello P5570A, che offre una visione approfondita delle comunicazioni PCIe, consentendo di acquisire, decodificare e analizzare con precisione il traffico dati ad alta velocità. Questi analizzatori aiutano a identificare i problemi a livello di protocollo, a verificare le prestazioni del sistema e ad accelerare il debug in progetti PCIe complessi. Fornendo una visibilità completa sulle transazioni di dati, sulla temporizzazione e sulla conformità al protocollo, consentono di verificare la comunicazione tra i dispositivi che utilizzano l’interfaccia PCIe.
Tra i generatori di protocolli PCIe della serie LA5 di Keysight figura il modello P5573A, che genera e simula il traffico PCIe, consentendo di testare e verificare in modo rigoroso le prestazioni e la robustezza dei dispositivi e dei sistemi PCIe. Emulando un’ampia gamma di scenari reali e condizioni di errore, i nostri generatori di protocolli PCIe aiutano a individuare difetti di progettazione, a verificare la conformità e a ottimizzare il comportamento del sistema in presenza di vari carichi di lavoro.
I backplane di protocollo della classe LA5 di Keysight includono il modello P5563C, che offre un’interfaccia stabile e ottimizzata per il segnale per schede aggiuntive PCIe e CXL. Il nostro backplane di protocollo PCIe garantisce la possibilità di valutare in modo approfondito le prestazioni dei dispositivi, l’integrità del segnale e la conformità al protocollo in condizioni reali. Il suo design meccanico robusto e l’ampia compatibilità con diversi formati lo rendono uno strumento fondamentale per accelerare i cicli di sviluppo e fornire con sicurezza soluzioni di elaborazione, archiviazione e rete di nuova generazione.
Digitale
Scopri le migliori pratiche per la convalida e il debug dei sistemi DDR5 attraverso approfondimenti a livello di protocollo e strumenti di analisi.
Digitale
Scopri come misurare e analizzare con precisione il consumo energetico dei dispositivi IoT in vari stati operativi.
Digitale
Scopri come verificare le prestazioni e la conformità del protocollo PCIe in tutte le fasi di sviluppo.
Innova rapidamente grazie a piani di assistenza personalizzati e tempi di risposta e risoluzione prioritari.
Ottieni abbonamenti prevedibili basati su leasing e soluzioni complete per la gestione dell'intero ciclo di vita, in modo da raggiungere più rapidamente i tuoi obiettivi aziendali.
Beneficia di un servizio di alto livello come abbonato KeysightCare per ottenere assistenza tecnica dedicata e molto altro ancora.
Assicurati che il tuo sistema di test funzioni secondo le specifiche e soddisfi gli standard locali e globali.
Effettua misurazioni rapidamente grazie alla formazione interna con istruttore e all'e-learning.
Scarica il software Keysight o aggiorna il tuo software alla versione più recente.
Un analizzatore di protocolli digitali è uno strumento di test utilizzato per acquisire, decodificare e analizzare il traffico su interfacce digitali standardizzate quali PCIe, CXL o DDR. Viene impiegato per verificare il corretto funzionamento del protocollo, la temporizzazione e il flusso delle transazioni durante lo sviluppo del sistema.
La scelta dell'analizzatore più adatto dipende dal protocollo di destinazione, dalla velocità di collegamento, dalla larghezza della corsia e dalla fase di validazione. A differenza degli analizzatori logici, gli analizzatori di protocollo operano a livello di transazione, il che li rende più adatti alla validazione dei sistemi, ai test di interoperabilità e ai flussi di lavoro di conformità piuttosto che al debug dei segnali a basso livello.
Un analizzatore logico è uno strumento di debug digitale utilizzato per acquisire e monitorare più segnali digitali a livello di pin o di bus, fornendo informazioni sulle relazioni temporali, sui cambiamenti di stato e sui segnali di controllo. Viene impiegato per l'avvio dell'hardware a basso livello, il debug del firmware e la verifica delle interazioni tra i segnali prima che il comportamento del protocollo sia completamente definito.
Al contrario, un analizzatore di protocolli digitali opera a un livello di astrazione superiore, decodificando il traffico acquisito in transazioni specifiche per protocolli quali PCIe, CXL o DDR.
Gli ingegneri scelgono solitamente gli analizzatori logici per la validazione iniziale dell'hardware e gli analizzatori di protocollo per la validazione a livello di sistema, i test di interoperabilità, l'analisi delle prestazioni e la verifica della conformità.
Gli analizzatori di protocollo digitali supportano standard di interfaccia specifici, tra cui comunemente PCI Express (PCIe), Compute Express Link (CXL), memoria DDR e altre interconnessioni ad alta velocità. Ciascun analizzatore è progettato per decodificare e interpretare il traffico in base alle specifiche di protocollo definite.
La scelta dipende dalla versione del protocollo, dalla velocità massima di trasmissione dati, dal numero di canali e dai requisiti di conformità. A differenza degli strumenti digitali multiuso, gli analizzatori di protocollo devono corrispondere esattamente alla versione del protocollo sottoposta a test per poter decodificare correttamente le transazioni, gli stati del collegamento e le condizioni di errore.
Le specifiche chiave di un analizzatore di protocolli digitale determinano la sua capacità di osservare e acquisire con precisione il comportamento dei protocolli. Tra queste figurano le velocità di trasmissione supportate, il numero di linee, la profondità della memoria di acquisizione, la risoluzione del timestamp e le funzionalità di trigger.
Per le interfacce ad alta velocità, una profondità di memoria sufficiente e un trigger preciso sono fondamentali per isolare errori rari o sequenze di transazioni di lunga durata. A differenza degli oscilloscopi, che puntano sulla fedeltà delle forme d'onda analogiche, gli analizzatori di protocollo danno la priorità a un'acquisizione completa e senza perdite e a una corretta decodifica del protocollo su collegamenti complessi e ad alta velocità.
Un analizzatore di protocolli osserva passivamente il traffico reale del sistema, mentre un generatore di test di protocollo genera e controlla attivamente le transazioni di protocollo. Insieme, formano un ciclo di validazione chiuso utilizzato per l'avvio del progetto, la verifica della gestione degli errori e i test di stress.
In pratica, gli ingegneri utilizzano gli exerciser per emulare dispositivi o generare traffico controllato e condizioni di errore, quindi ricorrono agli analizzatori per verificare le risposte a livello di transazione. Questo flusso di lavoro integrato consente di eseguire test ripetibili senza bisogno di un sistema completo ed è fondamentale per le fasi iniziali dello sviluppo, i test di conformità e l'analisi delle cause alla radice.
Un analizzatore di protocolli digitali viene utilizzato per risolvere gli errori di protocollo decodificando il traffico acquisito in transazioni, stati di collegamento e relazioni temporali definiti dalle specifiche del protocollo. Consente ai tecnici di identificare violazioni, tentativi di ripetizione, pacchetti malformati o transizioni di stato impreviste.
Ai fini dell'analisi delle prestazioni, gli analizzatori rivelano la latenza delle transazioni, i colli di bottiglia nella velocità di trasmissione e i problemi di ordinamento che rimangono invisibili a livello fisico. Questa capacità li rende indispensabili per il debug dei problemi di interoperabilità, l'ottimizzazione delle prestazioni a livello di sistema e la conformità agli standard nelle complesse interfacce digitali utilizzate nei moderni sistemi di elaborazione. Keysight Technologies è ampiamente riconosciuta per il suo contributo al progresso di queste pratiche di validazione a livello di protocollo.