Choose a country or area to see content specific to your location
Che cosa sta cercando?
3D Interconnect Designer offre un ambiente flessibile di modellazione e ottimizzazione per qualsiasi struttura di interconnessione avanzata, inclusi chiplet, chip impilati, contenitori e circuiti stampati.
Ottieni una convalida digitale più rapida a un prezzo inferiore grazie alla permuta.
Emula ogni parte dell'infrastruttura del tuo data center. Emula qualsiasi cosa. Ottimizza tutto.
Utilizza oltre 25 applicazioni della serie X per analizzare, demodulare e risolvere i problemi relativi ai segnali nei settori wireless, aerospaziale/difesa, EMI e rumore di fase.
Grazie alla memoria e allo spazio di archiviazione aggiuntivi, questi NPB potenziati eseguono il software di sicurezza e monitoraggio delle prestazioni AI di Keysight e lo stack AI.
Ottieni test rapidi e accurati a livello di scheda con un solido ICT in linea e offline progettato per la produzione moderna.
Esplorate i piani di assistenza curati, con priorità per mantenere la velocità dell'innovazione.
Raggiungete segnali modulati a più livelli di 200+ Gbaud con AWG ad alta velocità per standard digitali e ottici.
Individuare le interferenze con il software di gestione dello spettro di post-elaborazione in laboratorio.
Utilizza questo strumento di selezione per individuare rapidamente l'alimentatore più adatto alle tue esigenze in materia di ATE nel settore aerospaziale e della difesa.
Esplorate i contenuti scritti dagli ingegneri e una vasta base di conoscenze con migliaia di opportunità di apprendimento.
Keysight Learn offre contenuti coinvolgenti su argomenti di interesse, tra cui soluzioni, blog, eventi e altro ancora.
Traccia. Scoprire. Personalizzare.
Tutto in un unico posto.
Accesso rapido alle attività di auto-aiuto relative al supporto.
Contenuti aggiuntivi per supportare le vostre esigenze di prodotto.
Esplorate i servizi per accelerare ogni fase del vostro percorso di innovazione.
Keysight offre tre livelli di prestazioni per i multimetri digitali da banco (DMM): Essential, Advanced e Pro, oltre a modelli modulari e portatili.
Scopri la nostra vasta gamma di multimetri digitali per laboratori didattici e di metrologia
Risparmia spazio su rack con funzionalità da banco in un fattore di forma compatto
Effettua misurazioni affidabili in ambienti di lavoro difficili
I multimetri digitali da banco Keysight consentono di caratterizzare e risolvere i problemi dei dispositivi, eseguire la convalida dei progetti, monitorare le interfacce chiave dei sottosistemi durante la progettazione e garantire che i prodotti siano testati correttamente per soddisfare le specifiche. Sono disponibili in quattro classi di funzionalità distribuite su tre livelli di prestazioni. Essential, il nostro multimetro digitale entry-level, include la classe DM5, che offre una risoluzione di 5,5 cifre. Advanced le classi DM6 e DM7, con una risoluzione che arriva fino a 7,5 cifre. La linea Pro comprende la classe DM8, che offre una risoluzione di 8,5 cifre e una maggiore frequenza di campionamento. La linea Portable comprende la classe DM4, che offre praticità nel palmo della mano. È disponibile una libreria completa di risorse sui multimetri digitali per aiutarvi a trovare il livello di prestazioni e la classe più adatti al vostro laboratorio.
Starting from
Digits of resolution
Starting from
Digits of resolution
Starting from
Digits of resolutionI multimetri digitali modulari Keysight offrono le prestazioni di un multimetro da banco in un formato compatto e flessibile, consentendo di risparmiare prezioso spazio nel rack. I nostri migliori multimetri digitali modulari offrono una precisione DCV superiore e velocità di lettura più elevate rispetto Advanced nostri Advanced , il tutto all'interno di moduli PXI / PXIe ad alta densità. Con quattro modelli che vanno da 21 ppm a 90 ppm di precisione DCV su 1 anno, scegliete il multimetro digitale modulare più adatto alla vostra applicazione.
I multimetri digitali portatili Keysight di classe DM4 includono i multimetri digitali portatili U1200. I multimetri digitali portatili sono progettati per resistere a condizioni di lavoro difficili, migliorare la sicurezza e offrire praticità nel palmo della mano, sia che si tratti di risolvere problemi elettronici o di eseguire l'installazione e la manutenzione di macchinari. Dotati di funzioni intelligenti come un contatore di frequenza integrato e una protezione da sovratensione, i nostri multimetri digitali portatili consentono di individuare rapidamente i problemi e ottenere misurazioni accurate sul campo. Esplora i nostri modelli più popolari per trovare quello più adatto alla tua applicazione.
I multimetri digitali da banco Keysight consentono di caratterizzare e risolvere i problemi dei dispositivi, eseguire la convalida dei progetti, monitorare le interfacce chiave dei sottosistemi durante la progettazione e garantire che i prodotti siano testati correttamente per soddisfare le specifiche. Sono disponibili in quattro classi di funzionalità distribuite su tre livelli di prestazioni. Essential, il nostro multimetro digitale entry-level, include la classe DM5, che offre una risoluzione di 5,5 cifre. Advanced le classi DM6 e DM7, con una risoluzione che arriva fino a 7,5 cifre. La linea Pro comprende la classe DM8, che offre una risoluzione di 8,5 cifre e una maggiore frequenza di campionamento. La linea Portable comprende la classe DM4, che offre praticità nel palmo della mano. È disponibile una libreria completa di risorse sui multimetri digitali per aiutarvi a trovare il livello di prestazioni e la classe più adatti al vostro laboratorio.
Starting from
Digits of resolution
Starting from
Digits of resolution
Starting from
Digits of resolutionI multimetri digitali modulari Keysight offrono le prestazioni di un multimetro da banco in un formato compatto e flessibile, consentendo di risparmiare prezioso spazio nel rack. I nostri migliori multimetri digitali modulari offrono una precisione DCV superiore e velocità di lettura più elevate rispetto Advanced nostri Advanced , il tutto all'interno di moduli PXI / PXIe ad alta densità. Con quattro modelli che vanno da 21 ppm a 90 ppm di precisione DCV su 1 anno, scegliete il multimetro digitale modulare più adatto alla vostra applicazione.
I multimetri digitali portatili Keysight di classe DM4 includono i multimetri digitali portatili U1200. I multimetri digitali portatili sono progettati per resistere a condizioni di lavoro difficili, migliorare la sicurezza e offrire praticità nel palmo della mano, sia che si tratti di risolvere problemi elettronici o di eseguire l'installazione e la manutenzione di macchinari. Dotati di funzioni intelligenti come un contatore di frequenza integrato e una protezione da sovratensione, i nostri multimetri digitali portatili consentono di individuare rapidamente i problemi e ottenere misurazioni accurate sul campo. Esplora i nostri modelli più popolari per trovare quello più adatto alla tua applicazione.
Elettronica di consumo
Effettua misurazioni accurate della resistenza eliminando gli effetti della resistenza dei cavi.
Automotive
Progettazione e collaudo di sistemi di batterie con misurazioni precise su ampi intervalli di temperatura e canali multipli.
Comunicazione cablata
Effettuare misurazioni multicanale della corrente durante la fase di progettazione del prodotto utilizzando un sistema DAQ.
Semiconduttori
Caratterizzare un componente elettronico attivo, come un diodo, eseguendo una misurazione della curva IV.
Automotive
Configurare misurazioni della temperatura multipunto in base alla complessità del progetto.
Innova rapidamente grazie a piani di assistenza personalizzati e tempi di risposta e risoluzione prioritari.
Ottieni abbonamenti prevedibili basati su leasing e soluzioni complete per la gestione dell'intero ciclo di vita, in modo da raggiungere più rapidamente i tuoi obiettivi aziendali.
Beneficia di un servizio di alto livello come abbonato KeysightCare per ottenere assistenza tecnica dedicata e molto altro ancora.
Assicurati che il tuo sistema di test funzioni secondo le specifiche e soddisfi gli standard locali e globali.
Effettua misurazioni rapidamente grazie alla formazione interna con istruttore e all'e-learning.
Scarica il software Keysight o aggiorna il tuo software alla versione più recente.
Un multimetro è uno strumento di misura che effettua diversi tipi di misurazioni, quali tensione in corrente alternata (CA) o continua (CC), corrente CA o CC, resistenza, temperatura, capacità e altri parametri. Un multimetro digitale moderno utilizza la tecnologia digitale e logica per miniaturizzare e abilitare molte funzioni nel suo sistema interno. Grazie alla tecnologia digitale, i multimetri digitali possono avere display grafici, eseguire la registrazione dei dati e la digitalizzazione dei segnali, essere programmabili e comunicare con dispositivi esterni.
Un multimetro digitale (DMM) è uno strumento fondamentale per i test elettrici e la ricerca dei guasti, in quanto fornisce misurazioni accurate dei principali parametri elettrici per aiutare ingegneri e tecnici a verificare le prestazioni, individuare i guasti e valutare il comportamento dei circuiti. La maggior parte dei multimetri digitali supporta le seguenti misurazioni principali:
I multimetri digitali di fascia alta offrono una risoluzione e una precisione superiori, oltre a velocità di misurazione più elevate, rendendoli ideali per l'uso in laboratorio, in produzione e sul campo. Sia che si tratti di eseguire controlli di manutenzione sul campo o di effettuare misurazioni precise in laboratorio, un multimetro digitale offre la flessibilità necessaria per misurare i parametri richiesti nella risoluzione quotidiana dei problemi elettrici ed elettronici.
Precisione e risoluzione sono due specifiche diverse ma correlate di un multimetro digitale (DMM). La precisione definisce quanto il valore misurato sia vicino al valore reale del segnale, solitamente espresso come percentuale della lettura più un numero di conteggi. Indica l'affidabilità del risultato. La risoluzione, invece, si riferisce alla variazione minima che un DMM può visualizzare, spesso determinata dal numero di cifre o conteggi sul display. Un DMM può avere un'alta risoluzione ma una scarsa accuratezza, il che significa che può mostrare passi di misurazione molto precisi ma non necessariamente il valore corretto. Idealmente, un buon DMM bilancia sia l'alta risoluzione che l'alta accuratezza per garantire misurazioni precise e affidabili.
La scelta del multimetro da banco più adatto ai test di produzione dipende dai requisiti dell'applicazione, tra cui velocità di misurazione, precisione, ripetibilità ed esigenze di automazione. A seconda della complessità del test, della produttività richiesta e delle prestazioni di misurazione, per gli ambienti di produzione possono essere indicati diversi livelli di multimetri da banco. Quando si sceglie un multimetro da banco per l'uso in produzione, è opportuno considerare fattori quali risoluzione, precisione, velocità di lettura, opzioni di interfaccia e facilità di integrazione nei sistemi di test automatizzati.
Il grado di sicurezza richiesto dipende dal luogo in cui verrà utilizzato il multimetro digitale e dall'ambiente di tensione da misurare. Le classificazioni di categoria di misura, quali CAT II, CAT III e CAT IV, aiutano a definire gli ambienti elettrici in cui un multimetro digitale può essere utilizzato in sicurezza. Le classificazioni CAT sono importanti perché gli impianti elettrici possono esporre lo strumento a transitori ad alta energia o a eventi di sovratensione. La scelta di un multimetro digitale con la classificazione appropriata aiuta a proteggere sia l'utente che lo strumento. Per i multimetri digitali da banco utilizzati in laboratorio, nella validazione della progettazione, nella produzione e nei sistemi di test automatizzati, occorre considerare i valori massimi di ingresso, la protezione in ingresso, la protezione tramite fusibili, i valori dei cavi di misura e l'ambiente di misura. Scegliere sempre un multimetro digitale e accessori classificati per il livello di tensione e l'applicazione in cui saranno utilizzati.
Tra gli errori di misurazione più comuni con i multimetri digitali figurano l'utilizzo di una funzione o di un terminale di ingresso errato, la selezione di un intervallo di misura non corretto, l'uso di puntali non adeguati, la misurazione al di fuori dei limiti specificati dallo strumento o la mancata considerazione delle fonti di rumore e delle interferenze di segnale. Per ridurre gli errori di misurazione, verificare la configurazione del multimetro digitale prima di collegarlo al dispositivo in prova, confermare l'intervallo di segnale previsto, utilizzare puntali e accessori con caratteristiche adeguate e scegliere un multimetro digitale con la precisione, la risoluzione, la velocità e la stabilità richieste per la misurazione. Per misurazioni da banco di precisione, gli utenti dovrebbero anche considerare il tempo di riscaldamento, lo stato di calibrazione, il cablaggio, la messa a terra, il trigger e le condizioni ambientali che possono influire sulla ripetibilità della misurazione.
Le caratteristiche più importanti di un multimetro digitale moderno dipendono dall'uso che se ne farà: risoluzione dei problemi generici, verifica della progettazione, collaudo in produzione o misurazioni di precisione. Tra le caratteristiche chiave da considerare figurano la risoluzione, la precisione, la velocità di lettura, la stabilità, la connettività e le capacità di analisi. Per le applicazioni da banco, è opportuno cercare caratteristiche quali alta risoluzione, basso rumore, velocità di lettura elevate, display grafici, registrazione dei dati, funzioni matematiche integrate, trigger e interfacce di controllo remoto. Queste funzionalità possono aiutare gli ingegneri ad acquisire misurazioni affidabili, analizzare i risultati più facilmente e integrare il multimetro digitale (DMM) nei sistemi di test automatizzati. Per applicazioni più esigenti, i DMM da banco ad alte prestazioni possono offrire una risoluzione a 6,5, 7,5 o 8,5 cifre, velocità di misurazione più elevate e funzionalità avanzate di integrazione di sistema.