Choose a country or area to see content specific to your location
Che cosa sta cercando?
Colmare il divario tra progettazione e test fisici per valutare la conformità in termini di cadute, urti, scossoni e vibrazioni prima ancora che l’hardware sia stato realizzato.
Sblocca il tuo upgrade gratuito al livello di larghezza di banda superiore.
Migliorare l'affidabilità della rete 1.6T per carichi di lavoro su scala AI, dai ricetrasmettitori alle interconnessioni.
Abbina il software Keysight VSA al nuovo analizzatore di segnali XA5 per ottenere funzionalità avanzate di visualizzazione, demodulazione e analisi: inizia oggi stesso la tua prova gratuita di 30 giorni.
Grazie alla memoria e allo spazio di archiviazione aggiuntivi, questi NPB potenziati eseguono il software di sicurezza e monitoraggio delle prestazioni AI di Keysight e lo stack AI.
Esplora i flussi di lavoro end-to-end che abbracciano la progettazione di circuiti integrati, la validazione, il collaudo dei wafer e la fotonica.
Esplorate i piani di assistenza curati, con priorità per mantenere la velocità dell'innovazione.
Raggiungete segnali modulati a più livelli di 200+ Gbaud con AWG ad alta velocità per standard digitali e ottici.
Ottimizzate la precisione e le prestazioni con accessori di precisione progettati appositamente per gli strumenti Keysight.
Scopri l'analisi dei segnali a doppio canale e a banda ultra larga per flussi di lavoro RF particolarmente complessi.
Ottieni analisi più rapide e precise con il nostro nuovo oscilloscopio multicore a 12 bit con frequenza di risposta fino a 33 GHz. Consegna in permuta il tuo vecchio oscilloscopio e ricevi un credito per l'acquisto di un nuovo XR8.
Soluzioni su misura, progettate per affrontare le sfide specifiche del vostro settore in materia di progettazione e collaudo.
Casi d'uso associati a ogni fase del ciclo di vita del prodotto, dalla progettazione alla gestione operativa.
Storie di successo
Note applicative autorevoli, schede tecniche, progetti di riferimento e procedure di collaudo per accelerare le decisioni relative alla progettazione e alla convalida.
bootcamps pratici bootcamps insegnano la progettazione di sistemi, i metodi di collaudo e i flussi di lavoro di produzione che gli ingegneri possono mettere in pratica immediatamente.
Hub di apprendimento
Scopri le metodologie, le strategie di test e le risorse tecniche per la progettazione, la convalida e la scalabilità dei sistemi e delle reti di intelligenza artificiale.
Accesso rapido alle attività di auto-aiuto relative al supporto.
Contenuti aggiuntivi per supportare le vostre esigenze di prodotto.
Esplorate i servizi per accelerare ogni fase del vostro percorso di innovazione.
Gli alimentatori Expert della serie Keysight Expert sono disponibili in due classi. La classe NS1 comprende la serie DP5700, mentre la classe NS4 comprende la serie RP5900.
Gli alimentatori Expert Keysight Expert sono disponibili in due classi. La classe NS1 comprende la serie DP5700, mentre la classe NS4 comprende la serie RP5900. Questi dispositivi offrono la precisione, la velocità e la programmabilità avanzata necessarie per testare in sicurezza sistemi complessi. L'architettura Expert garantisce una risposta dinamica rapida, un controllo preciso e un recupero efficiente dell'energia, ottimizzata per gli ambienti ATE più esigenti che richiedono test di carico dinamico. Scegli una delle nostre configurazioni più diffuse oppure configurane una specifica per la tua applicazione.
Controllo preciso della tensione e della corrente con elaborazione dei comandi ad alta velocità, ideale per testare rapidamente dispositivi elettronici ad alta velocità con circuiti a commutazione rapida.
Regola dinamicamente le uscite in base ai requisiti del DUT, garantendo un'erogazione di potenza ottimale e prevenendo i sovraccarichi.
Le porte I/O digitali integrate consentono l'integrazione diretta con i controller di test automatizzati per la sincronizzazione con altri strumenti di laboratorio come oscilloscopi e generatori di funzioni.
Scalabile fino a 192 kW combinando più unità, consentendo il collaudo di sistemi più grandi e ad alta potenza.
Maximum power
1500 W to 12000 W
Maximum voltage per output
20 V to 800 V
Maximum current per output
8 A to 240 A
Noise and ripple
9 mVpp to 2400 mVpp
Regenerative power
Varies
Measurement accuracy
9 mV to 480 mV
Output response time
3 ms to 30 ms
N6952A
L'N6952A è progettato per applicazioni con apparecchiature di test automatizzate (ATE) in cui sono richieste prestazioni elevate.
Pacchetto Precisione (Opzione 301)
Miglioramenti delle misurazioni (Opzione 302)
Miglioramenti alla fonte e alla velocità (Opzione 303)
• Relè (opzioni 760 e 761)
Quando si progettano sistemi ATE ad alte prestazioni, è fondamentale trovare il giusto compromesso tra "integrazione rapida e test più veloci nel rispetto del budget". Ecco perché gli alimentatori CC della serie N6900 di Keysight sono piccoli, flessibili e leader di mercato in termini di velocità. Inoltre, grazie alla nostra architettura VersaPower, è possibile ottimizzare la serie N6900 per ottenere il miglior equilibrio tra copertura dei test, qualità e tempo.
Trasforma qualsiasi alimentatore APS non solo in una fonte di alimentazione, ma anche in un carico, ideale per applicazioni di accumulo di energia. Aggiungi il funzionamento completo a 2 quadranti a qualsiasi alimentatore APS con l'unità di dissipazione di potenza APS N7909A.
Se avete applicazioni ATE che richiedono un sourcing e una misurazione dinamici completi e ad alta velocità, prendete in considerazione gli alimentatori della serie APS N7900.
Software BenchVue abilitato: ottieni di più dal tuo PC e dal tuo strumento insieme, senza necessità di programmazione. Controlla facilmente i tuoi alimentatori per impostare i parametri e creare rapidamente test automatizzati sul tuo PC.
Scaricagratuitamente l'app BenchVue Basicper controllare i tuoi strumenti.
N6972A
L'N6972A è progettato per applicazioni di apparecchiature di test automatizzate (ATE) in cui sono fondamentali prestazioni elevate.
Pacchetto Precisione (Opzione 301)
Miglioramenti delle misurazioni (Opzione 302)
Miglioramenti alla fonte e alla velocità (Opzione 303)
Relè (Opzioni 760 e 761)
Quando si progettano sistemi ATE ad alte prestazioni, è fondamentale trovare il giusto compromesso tra "integrazione rapida e test più veloci nel rispetto del budget". Ecco perché gli alimentatori CC della serie N6900 di Keysight sono piccoli, flessibili e leader di mercato in termini di velocità. Inoltre, grazie alla nostra architettura VersaPower, è possibile ottimizzare la serie N6900 per ottenere il miglior equilibrio tra copertura dei test, qualità e tempo.
Trasforma qualsiasi alimentatore APS non solo in una fonte di alimentazione, ma anche in un carico, ideale per applicazioni di accumulo di energia. Aggiungi il funzionamento completo a 2 quadranti a qualsiasi alimentatore APS con l'unità di dissipazione di potenza APS N7909A.
Se avete applicazioni ATE che richiedono un sourcing e una misurazione dinamici completi e ad alta velocità, prendete in considerazione gli alimentatori della serie APS N7900.
Software BenchVue abilitato: ottieni di più dal tuo PC e dal tuo strumento insieme, senza necessità di programmazione. Controlla facilmente i tuoi alimentatori per impostare i parametri e creare rapidamente test automatizzati sul tuo PC.
Scarica gratuitamente l'app BenchVue Basic per controllare i tuoi strumenti.
RP5943A
Il sistema di alimentazione rigenerativa Keysight RP5943A è un alimentatore CC rigenerativo bidirezionale a uscita singola con caratteristiche di sicurezza altamente integrate che proteggono sia il personale che il dispositivo sottoposto a test.
Il sistema di alimentazione rigenerativa Keysight RP5943A offre un'alimentazione CC bidirezionale a uscita singola con funzioni di sicurezza integrate che proteggono sia il vostro team che il dispositivo in prova. Il suo design rigenerativo reimmette l'energia nella rete in modo pulito, aiutandovi a ridurre il consumo energetico e i costi di raffreddamento.
L'RP5943A combina funzionalità di alimentazione e carico senza soluzione di continuità in un pacchetto compatto alto 2U, consentendo di risparmiare energia, ridurre al minimo lo spazio occupato e abbreviare i tempi di integrazione.
L'RP5943A consente di eseguire le seguenti operazioni:
Innova rapidamente grazie a piani di assistenza personalizzati e tempi di risposta e risoluzione prioritari.
Ottieni abbonamenti prevedibili basati su leasing e soluzioni complete per la gestione dell'intero ciclo di vita, in modo da raggiungere più rapidamente i tuoi obiettivi aziendali.
Beneficia di un servizio di alto livello come abbonato KeysightCare per ottenere assistenza tecnica dedicata e molto altro ancora.
Assicurati che il tuo sistema di test funzioni secondo le specifiche e soddisfi gli standard locali e globali.
Effettua misurazioni rapidamente grazie alla formazione interna con istruttore e all'e-learning.
Scarica il software Keysight o aggiorna il tuo software alla versione più recente.
Il sequenziamento dell'uscita è una funzione che consente agli utenti di programmare una serie di passaggi di tensione o corrente nel tempo, garantendo una sequenza di erogazione di potenza precisa e automatizzata. Ciò è fondamentale per simulare condizioni operative reali, come le sequenze di accensione e spegnimento in sistemi elettronici complessi. I vantaggi principali includono:
1. Simulazione delle condizioni di avvio reali
Molti dispositivi elettronici richiedono una sequenza di accensione specifica per funzionare correttamente. Ad esempio, i microprocessori, gli FPGA e i circuiti multi-rail devono ricevere alimentazione in un ordine controllato per evitare danni.
2. Prevenzione della corrente di spunto e delle sovratensioni
L'aumento graduale della tensione e della corrente aiuta a prevenire picchi di potenza imprevisti che potrebbero danneggiare i componenti sensibili.
3. Automazione delle procedure di test
Gli ingegneri possono definire profili complessi di tensione/corrente senza dover regolare manualmente le impostazioni di alimentazione. Ciò è utile nelle configurazioni di test automatizzate, nella produzione e nei test di affidabilità.
4. Garantire la conformità agli standard di alimentazione
Molti standard industriali specificano requisiti rigorosi in materia di sequenze di alimentazione per le telecomunicazioni, l'elettronica automobilistica e i sistemi industriali.
Sì. La maggior parte degli alimentatori di sistema supporta il controllo remoto tramite interfacce quali LAN (Ethernet), USB e GPIB. Spesso utilizzano linguaggi di programmazione standard (come Python, C++ o LabVIEW) con comandi SCPI per l'automazione.
Gli alimentatori di sistema utilizzano un sistema di raffreddamento basato su ventole con gestione termica intelligente per regolare la temperatura e mantenere prestazioni ottimali. Questi meccanismi di raffreddamento garantiscono un'efficiente dissipazione del calore per prevenire il surriscaldamento e prolungare la durata dei componenti interni.
La maggior parte degli alimentatori CC di sistema include spesso funzioni integrate per la creazione di rampe di tensione/corrente personalizzate, impulsi o onde sinusoidali, consentendo agli utenti di testare la risposta dei propri dispositivi a condizioni di alimentazione variabili.