Esplora la gamma completa di accessori Keysight progettati per integrare e ampliare le funzionalità dei tuoi strumenti. Utilizza i filtri sottostanti per trovare rapidamente accessori compatibili quali moduli, cavi, adattatori e altri componenti di sistema per configurare, espandere e ottimizzare il tuo sistema di test in base alle tue specifiche esigenze di misurazione.

alt

Visualizzazione di 12 di 20

Immagine della  testina del sensore resistivo, 5 A, 23 mΩ
Testa sensore resistivo, 5 A, 23 mΩ
Modello
CX1213A
Tipo di connettore
-
Gamma di frequenza
-
Corrente massima
5 A
Misurazione
Attuale
Tipo
Testa sensore resistivo
Immagine della  testina del sensore resistivo, 3 A, 53 mΩ
Testa sensore resistivo, 3 A, 53 mΩ
Modello
CX1214A
Tipo di connettore
-
Gamma di frequenza
-
Corrente massima
3 A
Misurazione
Attuale
Tipo
Testa sensore resistivo
Immagine della  testina del sensore resistivo, 2 A, 103 mΩ
Testa sensore resistivo, 2 A, 103 mΩ
Modello
CX1215A
Tipo di connettore
-
Gamma di frequenza
-
Corrente massima
2 A
Misurazione
Attuale
Tipo
Testa sensore resistivo
Immagine della  testina del sensore resistivo, 15 A, 5,5 mΩ
Testa sensore resistivo, 15 A, 5,5 mΩ
Modello
CX1211A
Tipo di connettore
-
Gamma di frequenza
-
Corrente massima
15 A
Misurazione
Attuale
Tipo
Testa sensore resistivo
Immagine della  testina del sensore resistivo, 10 A, 8 mΩ
Testa sensore resistivo, 10 A, 8 mΩ
Modello
CX1212A
Tipo di connettore
-
Gamma di frequenza
-
Corrente massima
10 A
Misurazione
Attuale
Tipo
Testa sensore resistivo
Immagine della  testina del sensore resistivo, 0,25 A, 1 Ω
Testa sensore resistivo, 0,25 A, 1 Ω
Modello
CX1216A
Tipo di connettore
-
Gamma di frequenza
-
Corrente massima
0.25 A
Misurazione
Attuale
Tipo
Testa sensore resistivo
Immagine dell'adattatore per doppino intrecciato
Adattatore per doppino intrecciato
Modello
CX1204A
Tipo di connettore
Coppia intrecciata schermata
Gamma di frequenza
-
Corrente massima
1 A
Misurazione
Attuale
Tipo
Adattatore
Immagine dell'adattatore per corrente elevata con espansore
Adattatore per corrente elevata con espansore
Modello
CX1206A
Tipo di connettore
Spina a banana
Gamma di frequenza
-
Corrente massima
10 A
Misurazione
Attuale
Tipo
Adattatore
Immagine del sensore differenziale, ampia gamma dinamica, 100 MHz
Sensore differenziale, ampia gamma dinamica, 100 MHz
Modello
CX1105A
Tipo di connettore
-
Gamma di frequenza
Da CC a 100 MHz
Corrente massima
100 A
Misurazione
Corrente e tensione
Tipo
Sensore di corrente
Immagine del sensore di corrente shunt selezionabile ±40 V, 20 MHz
Sensore di corrente shunt selezionabile ±40 V, 20 MHz
Modello
CX1104A
Tipo di connettore
-
Gamma di frequenza
Da CC a 20 MHz
Corrente massima
15 A
Misurazione
Attuale
Tipo
Sensore di corrente
Immagine del lato basso, 200 MHz, 100 pA – 20 mA
Lato basso, 200 MHz, 100 pA – 20 mA
Modello
CX1103A
Tipo di connettore
-
Gamma di frequenza
Da CC a 200 MHz
Corrente massima
20 mA
Misurazione
Attuale
Tipo
Sensore di corrente
Immagine di  Doppio canale, ±12 V, 100 MHz, 40 nA – 1 A
Doppio canale, ±12 V, 100 MHz, 40 nA – 1 A
Modello
CX1102A
Tipo di connettore
-
Gamma di frequenza
Da CC a 100 MHz
Corrente massima
1 A
Misurazione
Attuale
Tipo
Sensore di corrente
Cancella tutto