Choose a country or area to see content specific to your location
Che cosa sta cercando?
Colmare il divario tra progettazione e test fisici per valutare la conformità in termini di cadute, urti, scossoni e vibrazioni prima ancora che l’hardware sia stato realizzato.
Sblocca il tuo upgrade gratuito al livello di larghezza di banda superiore.
Migliorare l'affidabilità della rete 1.6T per carichi di lavoro su scala AI, dai ricetrasmettitori alle interconnessioni.
Abbina il software Keysight VSA al nuovo analizzatore di segnali XA5 per ottenere funzionalità avanzate di visualizzazione, demodulazione e analisi: inizia oggi stesso la tua prova gratuita di 30 giorni.
Grazie alla memoria e allo spazio di archiviazione aggiuntivi, questi NPB potenziati eseguono il software di sicurezza e monitoraggio delle prestazioni AI di Keysight e lo stack AI.
Esplora i flussi di lavoro end-to-end che abbracciano la progettazione di circuiti integrati, la validazione, il collaudo dei wafer e la fotonica.
Esplorate i piani di assistenza curati, con priorità per mantenere la velocità dell'innovazione.
Raggiungete segnali modulati a più livelli di 200+ Gbaud con AWG ad alta velocità per standard digitali e ottici.
Ottimizzate la precisione e le prestazioni con accessori di precisione progettati appositamente per gli strumenti Keysight.
Scopri l'analisi dei segnali a doppio canale e a banda ultra larga per flussi di lavoro RF particolarmente complessi.
Ottieni analisi più rapide e precise con il nostro nuovo oscilloscopio multicore a 12 bit con frequenza di risposta fino a 33 GHz. Consegna in permuta il tuo vecchio oscilloscopio e ricevi un credito per l'acquisto di un nuovo XR8.
Soluzioni su misura, progettate per affrontare le sfide specifiche del vostro settore in materia di progettazione e collaudo.
Casi d'uso associati a ogni fase del ciclo di vita del prodotto, dalla progettazione alla gestione operativa.
Storie di successo
Note applicative autorevoli, schede tecniche, progetti di riferimento e procedure di collaudo per accelerare le decisioni relative alla progettazione e alla convalida.
bootcamps pratici bootcamps insegnano la progettazione di sistemi, i metodi di collaudo e i flussi di lavoro di produzione che gli ingegneri possono mettere in pratica immediatamente.
Hub di apprendimento
Scopri le metodologie, le strategie di test e le risorse tecniche per la progettazione, la convalida e la scalabilità dei sistemi e delle reti di intelligenza artificiale.
Accesso rapido alle attività di auto-aiuto relative al supporto.
Contenuti aggiuntivi per supportare le vostre esigenze di prodotto.
Esplorate i servizi per accelerare ogni fase del vostro percorso di innovazione.
Esplora la gamma completa di accessori Keysight progettati per integrare e ampliare le funzionalità dei tuoi strumenti. Utilizza i filtri sottostanti per trovare rapidamente accessori compatibili quali moduli, cavi, adattatori e altri componenti di sistema per configurare, espandere e ottimizzare il tuo sistema di test in base alle tue specifiche esigenze di misurazione.
Nessun filtro disponibile
N7026A
Misura fino a 1 mA/div, offrendoti una visione molto più accurata dei segnali a basso livello.
The Keysight N7026A is a 150 MHz bandwidth, active current probe for InfiniiVision and Infiniium oscilloscopes. The probe features wide and flat bandwidth (DC-150 MHz), lower noise (<250 µArms), and wide input range (up to continuous 30 Arms or non-continuous 40 Apeak). This enables you to measure down to 1 mA/div, giving you a much more accurate view of your low-level signals.
Per ottenere misurazioni accurate con una sonda di corrente a pinza, è fondamentale eseguire la smagnetizzazione ed eliminare l'errore di offset. Il pulsante di smagnetizzazione e calibrazione situato sulla sonda consente di rimuovere rapidamente e facilmente qualsiasi magnetismo residuo e offset CC indesiderato. La sonda può essere alimentata direttamente dall'interfaccia InfiniiVision e Infiniium AutoProbe, misurando fino a 15 Apeak, oppure da un adattatore CA esterno, misurando fino a 40 Apeak.
L'N7026A è ideale per acquisire segnali di corrente transitori, come quelli presenti nei circuiti digitali ad alta frequenza, nei circuiti integrati, nei controller dei motori, negli alimentatori a commutazione, negli inverter e negli amplificatori di corrente che pilotano carichi induttivi.
U1176A
Aggancia questa torcia da 3 pollici alle sonde di prova per una maggiore visibilità quando utilizzi i multimetri digitali portatili in luoghi bui.
• Lunghezza: 3 pollici
• Da agganciare alle sonde di prova per aumentarne la visibilità
• Fornito con una batteria AAA
• Temperatura di funzionamento: da -10 °C a 55 °C
• Dimensioni (L x L x A): 16,3 mm x 80,0 mm x 33,5 mm
• Peso: 25 g con batteria
Questa torcia LED è progettata per essere utilizzata con i multimetri digitali portatili Keysight. La torcia LED facilita le misurazioni quando si utilizzano multimetri digitali portatili in luoghi bui. Agganciate la torcia da 3 pollici alle sonde di prova e otterrete una visibilità ottimale sui punti di prova senza alcuno sforzo!
Keysight offre una vasta gamma di accessori per multimetri digitali. Scopri di più sui nuovi accessori per multimetri digitali Keysight.
U1162A
Abbina questi morsetti a coccodrillo isolati ai cavi di misura standard Keysight.
Il modello U1162A è costituito da una coppia (rossa e nera) di morsetti a coccodrillo isolati. Consigliato per l'uso con i cavi di misura standard Keysight.
Classificato CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, 15 A.
Compatibile con i cavi di prova forniti insieme alle serie di pinze amperometriche e multimetri portatili Keysight U1210, U1240B, U1250, U1270.
Per ulteriori informazioni sui cavi di misura e sulle sonde Keysight per multimetri, visitare la pagina Cavi di misura e sonde per multimetri.
11062A
Crea sonde Kelvin personalizzate per misurazioni di resistenza a 4 fili; il set contiene solo le due clip placcate in oro.
Il set di morsetti Kelvin Keysight 11062A è composto da due morsetti placcati in oro per la creazione di sonde Kelvin personalizzate per misurazioni di resistenza a 4 fili. I fili sono fissati ai morsetti tramite viti a taglio. Una ganascia fornisce il percorso di corrente per la sorgente, mentre l'altra fornisce il percorso di corrente per il sensore. Il kit contiene solo i due morsetti.
Il Keysight 11062A è compatibile con i multimetri digitali Keysight 34460A, 34461A, 34401A, 3458A, 34420A, 34410A e 34411A, nonché con le unità di acquisizione dati/commutazione Keysight 34970A e 34792A.
Per ulteriori informazioni sui cavi di misura e sulle sonde Keysight per multimetri, visitare la pagina Cavi di misura e sonde per multimetri.
16089C
Misura componenti di forma irregolare che non è possibile misurare utilizzando dispositivi convenzionali.
Il modello 16089C consente di misurare componenti di forma irregolare che non possono essere misurati con dispositivi di fissaggio convenzionali. È dotato di due pinze Kelvin isolate.
N1426C
Consente all'N1425 di sostenere DUT con terminali di grandi dimensioni, supportando fino a 1.000 V.
Il Keysight N1426C consente all'N1425 di sostenere dispositivi in prova (DUT) con terminali di grandi dimensioni. L'N1425 funziona con il B2985A / 87A.
Scopri di più sui femtometri/picoamperometri e sugli elettrometri/misuratori di alta resistenza della serie Keysight B2980A.
10075A
Sonda per circuiti integrati a passo fine con due adattatori a doppio conduttore e quattro clip da 0,5 mm che possono essere montati affiancati.
Queste clip IC ultracompatte sono ideali per il collegamento a circuiti integrati a passo fine con dimensioni minime di 0,5 mm. Il corpo della clip consente di montare più clip affiancate. Ogni kit include quattro clip IC da 0,5 mm e due adattatori a doppio conduttore.
L'adattatore a doppio cavo semplifica il collegamento dei morsetti IC alla sonda. È sufficiente installare la punta della sonda della famiglia Keysight 10070 nell'adattatore a doppio cavo. L'altra estremità dell'adattatore a doppio cavo è dotata di due cavi che si adattano ai morsetti IC o ai perni con diametro di 0,635 mm.
10072A
Esamina i circuiti integrati a passo fine con le dieci clip per circuiti integrati incluse e i due adattatori a doppio conduttore che si collegano alle sonde della famiglia 10080.
Il Keysight 10072A è una soluzione economica per il test di circuiti integrati a passo fine. Il kit include dieci clip per circuiti integrati e due adattatori a doppio conduttore che collegano le clip alla famiglia di sonde 10070.
U1781A
Il Keysight U1781A deve essere utilizzato con i misuratori portatili di capacità e LCR della serie U1700. Queste pinze sono fornite di serie con ogni misuratore portatile di capacità o LCR.
Il modello U1781A è costituito da una coppia di cavi con morsetti a coccodrillo da utilizzare con i misuratori portatili di capacità o LCR della serie U1700. Sono forniti di serie con ogni unità della serie U1700.
16089A
Misura componenti di forma irregolare che non è possibile misurare utilizzando dispositivi convenzionali.
Il modello 16089A consente di misurare componenti di forma irregolare che non possono essere misurati con dispositivi di fissaggio convenzionali. È dotato di due pinze Kelvin isolate.
16089B
Misura componenti di forma irregolare che non è possibile misurare utilizzando dispositivi convenzionali.
Il modello 16089B consente di misurare componenti di forma irregolare che non possono essere misurati con dispositivi di fissaggio convenzionali. È dotato di due pinze Kelvin isolate.
N1967A
Connessioni RF sicure alle porte di test di analizzatori di rete e set di test selezionati
Il morsetto per porta di prova N1967A viene utilizzato per fissare i collegamenti RF alle porte di prova di diversi analizzatori di rete e set di prova Keysight. Una volta installato, ogni morsetto garantisce un livello superiore di sicurezza del collegamento ai cavi della porta di prova NMD collegati alla porta di prova. Senza i morsetti, i cavi lunghi della porta di prova potrebbero allentarsi dopo essere stati spostati, invalidando le calibrazioni e le misurazioni.
I cavi delle porte di prova devono essere collegati agli analizzatori di rete e ai set di prova Keysight utilizzando una tecnica di serraggio precisa. Quando si utilizzano cavi di porta di prova lunghi, il movimento all'estremità del cavo può causare un serraggio eccessivo o insufficiente del collegamento alla porta di prova. Il morsetto per porta di prova N1967A impedisce questo tipo di variazione al collegamento della porta di prova.