Choose a country or area to see content specific to your location
Che cosa sta cercando?
Colmare il divario tra progettazione e test fisici per valutare la conformità in termini di cadute, urti, scossoni e vibrazioni prima ancora che l’hardware sia stato realizzato.
Sblocca il tuo upgrade gratuito al livello di larghezza di banda superiore.
Migliorare l'affidabilità della rete 1.6T per carichi di lavoro su scala AI, dai ricetrasmettitori alle interconnessioni.
Abbina il software Keysight VSA al nuovo analizzatore di segnali XA5 per ottenere funzionalità avanzate di visualizzazione, demodulazione e analisi: inizia oggi stesso la tua prova gratuita di 30 giorni.
Grazie alla memoria e allo spazio di archiviazione aggiuntivi, questi NPB potenziati eseguono il software di sicurezza e monitoraggio delle prestazioni AI di Keysight e lo stack AI.
Esplora i flussi di lavoro end-to-end che abbracciano la progettazione di circuiti integrati, la validazione, il collaudo dei wafer e la fotonica.
Esplorate i piani di assistenza curati, con priorità per mantenere la velocità dell'innovazione.
Raggiungete segnali modulati a più livelli di 200+ Gbaud con AWG ad alta velocità per standard digitali e ottici.
Ottimizzate la precisione e le prestazioni con accessori di precisione progettati appositamente per gli strumenti Keysight.
Scopri l'analisi dei segnali a doppio canale e a banda ultra larga per flussi di lavoro RF particolarmente complessi.
Ottieni analisi più rapide e precise con il nostro nuovo oscilloscopio multicore a 12 bit con frequenza di risposta fino a 33 GHz. Consegna in permuta il tuo vecchio oscilloscopio e ricevi un credito per l'acquisto di un nuovo XR8.
Soluzioni su misura, progettate per affrontare le sfide specifiche del vostro settore in materia di progettazione e collaudo.
Casi d'uso associati a ogni fase del ciclo di vita del prodotto, dalla progettazione alla gestione operativa.
Storie di successo
Note applicative autorevoli, schede tecniche, progetti di riferimento e procedure di collaudo per accelerare le decisioni relative alla progettazione e alla convalida.
bootcamps pratici bootcamps insegnano la progettazione di sistemi, i metodi di collaudo e i flussi di lavoro di produzione che gli ingegneri possono mettere in pratica immediatamente.
Storie di successo
Accesso rapido alle attività di auto-aiuto relative al supporto.
Contenuti aggiuntivi per supportare le vostre esigenze di prodotto.
Esplorate i servizi per accelerare ogni fase del vostro percorso di innovazione.
Esplora la gamma completa di accessori Keysight progettati per integrare e ampliare le funzionalità dei tuoi strumenti. Utilizza i filtri sottostanti per trovare rapidamente accessori compatibili quali moduli, cavi, adattatori e altri componenti di sistema per configurare, espandere e ottimizzare il tuo sistema di test in base alle tue specifiche esigenze di misurazione.
Nessun filtro disponibile
DAQM910A
Keysight DAQM910A è un modulo multiplexer a 20 canali (2/4 fili) con protezione dei circuiti a bassa tensione e capacità di commutazione fino a 40 Vpk e giunzione di riferimento termocoppia integrata.
Il sistema di acquisizione dati del modulo Keysight DAQM910A è un modulo multiplexer a bassa tensione a 20 canali. Combina una commutazione multifunzione ad alta densità con velocità di scansione di 80 canali al secondo per soddisfare un'ampia gamma di applicazioni di acquisizione dati a bassa tensione. È possibile combinare canali a due e quattro fili sullo stesso modulo. Altre caratteristiche includono:
Il prodotto standard include quanto segue:
Nota: per garantire la compatibilità con DAQM910A, è necessaria la versione firmware A.03 o superiore su DAQ970A e DAQ973A.
M9300A
Il riferimento di frequenza M9300A PXIe è uno strumento modulare compatto compatibile con PXIe che può essere utilizzato con il sintetizzatore Keysight M9301A, l'uscita sorgente M9310A e il modulatore M9311A per creare il generatore di segnali vettoriali più veloce al mondo, l'M9381A.
Il riferimento di frequenza M9300A PXIe è uno strumento modulare compatto compatibile con PXIe che può essere utilizzato con il sintetizzatore Keysight M9301A, l'uscita sorgente M9310A e il modulatore M9311A per creare il generatore di segnali vettoriali più veloce al mondo, l'M9381A. È possibile creare una sorgente CW, l'M9380A, combinando l'M9300A con l'M9301A e l'M9310A oppure utilizzarlo come riferimento a 10 MHz o 100 MHz con altre soluzioni PXI. Lo strumento può essere controllato tramite un pannello frontale software e interfacce di programmazione ottimizzate per l'ambiente di sviluppo applicativo prescelto.
M9048B
L'M9048B è un adattatore host PCIe (con un collegamento via cavo PCIe Gen 3 x8 in grado di raggiungere velocità fino a 8 GB/s) per computer desktop o esterni montati su rack.
La M9048B è una scheda di interfaccia host PCIe per computer con slot di espansione PCIe. Fornisce un collegamento ad alte prestazioni da un computer esterno a uno chassis AXIe o PXIe. La scheda dispone di un collegamento via cavo PCIe Gen 3 x8 in grado di raggiungere velocità fino a 8 GB/s. Ciò significa che è possibile realizzare un sistema ad alte prestazioni utilizzando computer desktop o montati su rack.
L'M9048B utilizza uno switch PCIe e l'isolamento dell'orologio per fornire una sorgente di clock di alta qualità che viene trasmessa attraverso il cavo PCIe allo chassis PXIe o AXIe. Pertanto, fornisce sempre lo stesso collegamento PCIe ad alte prestazioni indipendentemente dal PC in cui è inserito.
La scheda utilizza un connettore cavo Molex x8 e deve essere utilizzata con cavi PCIe da x8 a x8 testati per funzionare a velocità Gen 3, come Keysight Y1202A o Y1203A. Il funzionamento è trasparente per l'applicazione software e non sono necessari driver software.
M9022A
Il modulo di sistema PXI M9022A fornisce una connessione con elevata larghezza di banda dati tra il PC host e lo chassis quando è combinato con un adattatore host appropriato.
L'M9022A è un modulo di sistema PXIe che viene installato nello slot di sistema di uno chassis PXIe. Se abbinato a un adattatore host appropriato, fornisce una connessione con elevata larghezza di banda tra il PC host e lo chassis. Il modulo può anche essere utilizzato con un controller integrato PXIe M9037A per interconnettere due chassis in un sistema multi-chassis.
Per garantire le migliori prestazioni, l'M9022A deve essere abbinato a una scheda PC host Gen 3 x8 come la Keysight M9048B. È inoltre necessario utilizzare un cavo PCIe x8 testato per funzionare a velocità Gen 3, come il Keysight Y1202A o Y1203A.
Y1202A
Il cavo PCIe Y1202A (connettori x8, lunghezza 2,0 m) viene utilizzato principalmente per collegare uno chassis PXIe o AXIe a un computer desktop o montato su rack.
Il cavo PCIe Y1202A viene utilizzato principalmente per collegare uno chassis PXIe o AXIe a un computer desktop o montato su rack. È quindi il complemento perfetto per i modelli Keysight M9048A, M9048B e M9049A.
Y1215C
L'adattatore per montaggio a filo Y1215C sospende lo chassis in un rack Keysight utilizzando solo 4 U di spazio rack. Può essere utilizzato con kit opzionali di canaline portacavi e guide.
Il kit Y1215C è un kit completo per il montaggio su rack degli chassis PXIe M9018B e M9019A. Include flange per rack, maniglie e hardware di fissaggio. Consente di sospendere lo chassis in un rack Keysight utilizzando solo 4U di spazio rack. Questo kit non è compatibile con il kit di interfaccia pannello frontale Y1270A.
Le guide per rack potrebbero essere necessarie in un rack non Keysight e devono essere ordinate separatamente. Quando si utilizzano le guide, lo chassis richiederà 5U di spazio nel rack.
Y1213A
Il kit pannello di riempimento EMC PXI Y1213A di Keysight fornisce 5 pannelli di riempimento PXI a slot singolo con guarnizioni EMC.
Il modello Y1213A offre cinque pannelli di riempimento PXI a slot singolo con guarnizioni EMC.
Y1212A
Y1212A è un kit composto da 5 blocchi di plastica che migliorano il flusso d'aria inserendosi negli slot PXI vuoti. Realizzati con stampaggio PC/ABS antistatico.
Il modello Y1212A è un kit composto da cinque blocchi di plastica da utilizzare su qualsiasi telaio PXI. Questi possono essere inseriti negli slot vuoti per migliorare il flusso d'aria attraverso i moduli PXI. Richiede l'uso di pannelli di riempimento PXI vuoti.
Y1132A
Estende il backplane dell'unità di commutazione/misurazione 34980A all'esterno del telaio dello strumento per facilitare la manutenzione dei moduli plug-in.
Il modello Y1132A estende il backplane dell'unità di commutazione/misura multifunzione Keysight 34980A al di fuori del telaio dello strumento per facilitare la manutenzione dei moduli plug-in. L'accessorio è costituito da un modulo di estensione del backplane, che si installa nel 34980A, e da una scheda di sondaggio esterna, che si collega al modulo di estensione tramite due cavi a nastro in dotazione.
Per ulteriori informazioni, visitare il sito Keysight Multifunction Switch / Measure Mainframe and Modules (Commutatore multifunzione / Mainframe di misura e moduli Keysight).
34945EXT
Abilita canali estesi per il driver dell'attenuatore/commutatore a microonde L4445A; uno richiesto per ciascuna delle 64 bobine
M9341A
L'I/O digitale M9341A con connettore I/O digitale a 24 bit e porte di trigger fornisce segnali di comunicazione tra l'analizzatore di rete vettoriale (VNA) PXI installato nello stesso chassis PXI e un gestore esterno.
L'I/O digitale M9341A con connettore I/O digitale a 24 bit e porte di trigger fornisce segnali di comunicazione tra l'analizzatore di rete vettoriale (VNA) PXI installato nello stesso chassis PXI e un gestore esterno. Ciò consente al VNA PXI, come Keysight M937xA e M9485A, di funzionare in un ambiente di test automatizzato.
L'I/O digitale M9341A è compatibile con il connettore I/O digitale a 24 bit sul pannello posteriore dei VNA Keysight, come le serie PNA ed ENA.
M9376A
Il ricevitore dell'analizzatore di rete vettoriale PXIe M9376A di Keysight si interfaccia con l'analizzatore di rete vettoriale multiporta PXIe M9485A di Keysight.
Utilizzare il ricevitore dell'analizzatore di rete vettoriale PXIe M9376A di Keysight (una porta) con l'analizzatore di rete vettoriale multiporta PXIe M9485A di Keysight.