Choose a country or area to see content specific to your location
Che cosa sta cercando?
Progettare, modellare e verificare complesse architetture di interconnessione 3D grazie a un potente ambiente di progettazione autonomo.
Automatizzare la verifica di trasmettitori e ricevitori sulle interfacce I/O, di memoria e di fabric di nuova generazione.
Migliorare l'affidabilità della rete 1.6T per carichi di lavoro su scala AI, dai ricetrasmettitori alle interconnessioni.
Abbina il software Keysight VSA al nuovo analizzatore di segnali XA5 per ottenere funzionalità avanzate di visualizzazione, demodulazione e analisi: inizia oggi stesso la tua prova gratuita di 30 giorni.
Grazie alla memoria e allo spazio di archiviazione aggiuntivi, questi NPB potenziati eseguono il software di sicurezza e monitoraggio delle prestazioni AI di Keysight e lo stack AI.
Esplora i flussi di lavoro end-to-end che abbracciano la progettazione di circuiti integrati, la validazione, il collaudo dei wafer e la fotonica.
Risparmia fino al 50% sui nostri strumenti più recenti con la permuta di prodotti Keysight o della concorrenza idonei.
Raggiungete segnali modulati a più livelli di 200+ Gbaud con AWG ad alta velocità per standard digitali e ottici.
Ottimizzate la precisione e le prestazioni con accessori di precisione progettati appositamente per gli strumenti Keysight.
Risparmia fino al 50% sui nostri strumenti più recenti con la permuta di prodotti Keysight o della concorrenza idonei.
Quattro canali per ogni unità 1U di spazio nel rack, larghezza di banda fino a 1 GHz e sincronizzazione tra più oscilloscopi.
Soluzioni su misura, progettate per affrontare le sfide specifiche del vostro settore in materia di progettazione e collaudo.
Casi d'uso associati a ogni fase del ciclo di vita del prodotto, dalla progettazione alla gestione operativa.
Storie di successo
Note applicative autorevoli, schede tecniche, progetti di riferimento e procedure di collaudo per accelerare le decisioni relative alla progettazione e alla convalida.
bootcamps pratici bootcamps insegnano la progettazione di sistemi, i metodi di collaudo e i flussi di lavoro di produzione che gli ingegneri possono mettere in pratica immediatamente.
Percorso di apprendimento
Accesso rapido alle attività di auto-aiuto relative al supporto.
Contenuti aggiuntivi per supportare le vostre esigenze di prodotto.
Esplorate i servizi per accelerare ogni fase del vostro percorso di innovazione.
Esplora la gamma completa di accessori Keysight progettati per integrare e ampliare le funzionalità dei tuoi strumenti. Utilizza i filtri sottostanti per trovare rapidamente accessori compatibili quali moduli, cavi, adattatori e altri componenti di sistema per configurare, espandere e ottimizzare il tuo sistema di test in base alle tue specifiche esigenze di misurazione.
Nessun filtro disponibile
N9910X
Gli accessori portatili RF e microonde N9910X completano gli strumenti di test per l'installazione e la manutenzione di Keysight.
Gli accessori portatili RF e microonde N9910X completano gli strumenti di test per l'installazione e la manutenzione di Keysight.
Questi accessori offrono una soluzione completa quando si utilizzano gli strumenti Keysight per le proprie esigenze di misurazione.
U1780A
Alimenta i tuoi misuratori portatili della serie U1700 senza utilizzare la batteria grazie a questo adattatore di alimentazione CA.
Il Keysight U1780A è composto da un adattatore di alimentazione CA e da un cavo di alimentazione (a seconda del Paese). L'adattatore deve essere utilizzato con i misuratori portatili di capacità e LCR della serie U1700. Questo adattatore opzionale consente agli utenti di alimentare i loro dispositivi portatili della serie U1700 senza utilizzare la batteria in dotazione con il misuratore.
U1170A
Caricare la batteria ricaricabile NI-MH nel multimetro digitale portatile U1252A e U1253A.
L'adattatore per la ricarica della batteria Keysight U1170A consente di ricaricare la batteria ricaricabile NI-MH nei multimetri digitali portatili Keysight U1252A e U1253A. La batteria NI-MH è un articolo standard fornito con questi multimetri digitali.
N1418A
Da utilizzare con il femto/picoamperometro B2983A e l'elettrometro/misuratore di alta resistenza B2987A.
È possibile utilizzare il pacco batterie N1418A con il femto/picoamperometro B2983B e l'elettrometro/misuratore di alta resistenza B2987B di Keysight.
Scopri di più suifemtometri/picoamperometri e sugli elettrometri/misuratori di alta resistenza della serie Keysight B2980B.