Choose a country or area to see content specific to your location
Che cosa sta cercando?
Progettare, modellare e verificare complesse architetture di interconnessione 3D grazie a un potente ambiente di progettazione autonomo.
Automatizzare la verifica di trasmettitori e ricevitori sulle interfacce I/O, di memoria e di fabric di nuova generazione.
Migliorare l'affidabilità della rete 1.6T per carichi di lavoro su scala AI, dai ricetrasmettitori alle interconnessioni.
Abbina il software Keysight VSA al nuovo analizzatore di segnali XA5 per ottenere funzionalità avanzate di visualizzazione, demodulazione e analisi: inizia oggi stesso la tua prova gratuita di 30 giorni.
Grazie alla memoria e allo spazio di archiviazione aggiuntivi, questi NPB potenziati eseguono il software di sicurezza e monitoraggio delle prestazioni AI di Keysight e lo stack AI.
Esplora i flussi di lavoro end-to-end che abbracciano la progettazione di circuiti integrati, la validazione, il collaudo dei wafer e la fotonica.
Risparmia fino al 50% sui nostri strumenti più recenti con la permuta di prodotti Keysight o della concorrenza idonei.
Raggiungete segnali modulati a più livelli di 200+ Gbaud con AWG ad alta velocità per standard digitali e ottici.
Ottimizzate la precisione e le prestazioni con accessori di precisione progettati appositamente per gli strumenti Keysight.
Risparmia fino al 50% sui nostri strumenti più recenti con la permuta di prodotti Keysight o della concorrenza idonei.
Quattro canali per ogni unità 1U di spazio nel rack, larghezza di banda fino a 1 GHz e sincronizzazione tra più oscilloscopi.
Soluzioni su misura, progettate per affrontare le sfide specifiche del vostro settore in materia di progettazione e collaudo.
Casi d'uso associati a ogni fase del ciclo di vita del prodotto, dalla progettazione alla gestione operativa.
Storie di successo
Note applicative autorevoli, schede tecniche, progetti di riferimento e procedure di collaudo per accelerare le decisioni relative alla progettazione e alla convalida.
bootcamps pratici bootcamps insegnano la progettazione di sistemi, i metodi di collaudo e i flussi di lavoro di produzione che gli ingegneri possono mettere in pratica immediatamente.
Hub di apprendimento
Scopri le metodologie, le strategie di test e le risorse tecniche per la progettazione, la convalida e la scalabilità dei sistemi e delle reti di intelligenza artificiale.
Accesso rapido alle attività di auto-aiuto relative al supporto.
Contenuti aggiuntivi per supportare le vostre esigenze di prodotto.
Esplorate i servizi per accelerare ogni fase del vostro percorso di innovazione.
Gli alimentatori CA Essential della serie Essential di Keysight NC1 comprendono la serie AC6800.
Gli alimentatori CA Essential della classe NC1 di Keysight Essential comprendono la serie AC6800. Forniscono alimentazione CA stabile per banchi di ricerca e sviluppo (R&S) e rack di test automatizzati, incluse applicazioni quali la simulazione di potenza, i test di variazione di frequenza e tensione e la correzione del fattore di potenza. I nostri alimentatori CA monofase supportano misurazioni di potenza fino a 4.000 VA e potenza CA regolabile con un'interfaccia intuitiva per una configurazione e un funzionamento rapidi. Altre caratteristiche includono tensione e frequenza di uscita regolabili, protezione da sovratensione, sovracorrente e sovraccarico. Scegli una delle nostre configurazioni più diffuse o configurane una specifica per la tua applicazione.
Simula alimentazione CA da 500 VA a 4 kVA con tensioni e frequenze variabili per lo sviluppo, la produzione e la manutenzione.
L'accesso e il controllo remoti sono disponibili tramite browser web, quindi è possibile monitorare e regolare le impostazioni da qualsiasi luogo.
Configurazione e controllo con porte LAN e USB standard del settore, interfacce LXI Core e la flessibilità di un'interfaccia GPIB opzionale.
Visualizza i dati di configurazione e misurazione sul pannello frontale o tramite programmazione per un controllo, un monitoraggio e un'integrazione efficienti nei sistemi di test automatizzati.
Maximum frequency
500 Hz
Maximum power
500 VA to 4000 VA
Maximum current per output
15 A to 120
Maximum voltage per output
452 V
DC Power
400 W to 3200 W
AC6801B
Questa sorgente di alimentazione CA di base offre un'alimentazione stabile e affidabile fino a 500 VA. Un'interfaccia utente intuitiva e una connettività I/O flessibile.
AC6803B
Questa fonte di alimentazione CA di base offre una potenza stabile e affidabile fino a 2000 VA. Interfaccia utente intuitiva e connettività I/O flessibile.
AC6804B
Questa fonte di alimentazione CA di base offre un'alimentazione stabile e affidabile fino a 4000 VA. Un'interfaccia utente intuitiva e una connettività I/O flessibile.
Innova rapidamente grazie a piani di assistenza personalizzati e tempi di risposta e risoluzione prioritari.
Ottieni abbonamenti prevedibili basati su leasing e soluzioni complete per la gestione dell'intero ciclo di vita, in modo da raggiungere più rapidamente i tuoi obiettivi aziendali.
Beneficia di un servizio di alto livello come abbonato KeysightCare per ottenere assistenza tecnica dedicata e molto altro ancora.
Assicurati che il tuo sistema di test funzioni secondo le specifiche e soddisfi gli standard locali e globali.
Effettua misurazioni rapidamente grazie alla formazione interna con istruttore e all'e-learning.
Scarica il software Keysight o aggiorna il tuo software alla versione più recente.
Gli alimentatori monofase a corrente alternata (AC) generano una sola tensione CA tra i due terminali di uscita. La loro potenza di uscita è sufficiente per la maggior parte home e dei piccoli dispositivi.
Negli alimentatori collegati alla rete elettrica principale, uno dei terminali è chiamato "live" o "hot" e trasporta sempre la corrente al carico. L'altro terminale, chiamato "neutro", funge semplicemente da percorso di ritorno per la corrente e idealmente ha una tensione pari a zero volt rispetto alla terra della rete elettrica.
Tuttavia, in alcuni alimentatori progettati per essere isolati, potrebbe non esserci un neutro designato con un percorso elettrico diretto verso la messa a terra principale. Invece, potrebbero avere due fili sotto tensione di fase opposta in una configurazione a fase divisa 120/240 V.
Questi sono alcuni aspetti fondamentali da considerare nella scelta degli alimentatori CA:
• Frequenza di uscita: Si tratta della gamma o del set di frequenze supportate in uscita.
• Potenza di uscita: Si tratta della potenza massima che l'alimentatore CA può erogare.
• Corrente di uscita: Si tratta della corrente RMS massima dall'alimentatore CA.
• Tensione di uscita (VAC): Si tratta dell'intervallo di tensione RMS disponibile dall'alimentatore CA.
Altri fattori da considerare includono:
• Efficienza: Indica l'efficacia con cui l'alimentatore CA converte l'energia in ingresso in energia in uscita.
• Fattore di potenza: Rappresenta l'allineamento di fase della tensione e della corrente CA.
• Distorsione armonica totale: È una misura della distorsione nella forma d'onda CA rispetto all'onda sinusoidale ideale.
• Regolazione del carico: Indica la stabilità della tensione o della corrente di uscita quando il carico sull'alimentatore cambia.
• Regolazione di linea: Indica la stabilità della tensione o della corrente di uscita quando la tensione di ingresso fluttua.
• Certificati di calibrazione: Indicano che l'alimentatore è stato testato secondo gli standard di calibrazione internazionali.
È possibile azionare un alimentatore CA in remoto tramite interfacce di comunicazione standard, tra cui GPIB, LAN, USB e RS-232. Il controllo remoto consente una perfetta integrazione nei sistemi di test automatizzati. Inoltre, alcune fonti di alimentazione CA supportano i comandi SCPI (Standard Commands for Programmable Instruments), facilitando l'automazione e la personalizzazione.