Choose a country or area to see content specific to your location
Che cosa sta cercando?
Progettare, modellare e verificare complesse architetture di interconnessione 3D grazie a un potente ambiente di progettazione autonomo.
Automatizzare la verifica di trasmettitori e ricevitori sulle interfacce I/O, di memoria e di fabric di nuova generazione.
Migliorare l'affidabilità della rete 1.6T per carichi di lavoro su scala AI, dai ricetrasmettitori alle interconnessioni.
Abbina il software Keysight VSA al nuovo analizzatore di segnali XA5 per ottenere funzionalità avanzate di visualizzazione, demodulazione e analisi: inizia oggi stesso la tua prova gratuita di 30 giorni.
Grazie alla memoria e allo spazio di archiviazione aggiuntivi, questi NPB potenziati eseguono il software di sicurezza e monitoraggio delle prestazioni AI di Keysight e lo stack AI.
Esplora i flussi di lavoro end-to-end che abbracciano la progettazione di circuiti integrati, la validazione, il collaudo dei wafer e la fotonica.
Risparmia fino al 50% sui nostri strumenti più recenti con la permuta di prodotti Keysight o della concorrenza idonei.
Raggiungete segnali modulati a più livelli di 200+ Gbaud con AWG ad alta velocità per standard digitali e ottici.
Ottimizzate la precisione e le prestazioni con accessori di precisione progettati appositamente per gli strumenti Keysight.
Risparmia fino al 50% sui nostri strumenti più recenti con la permuta di prodotti Keysight o della concorrenza idonei.
Quattro canali per ogni unità 1U di spazio nel rack, larghezza di banda fino a 1 GHz e sincronizzazione tra più oscilloscopi.
Soluzioni su misura, progettate per affrontare le sfide specifiche del vostro settore in materia di progettazione e collaudo.
Casi d'uso associati a ogni fase del ciclo di vita del prodotto, dalla progettazione alla gestione operativa.
Storie di successo
Note applicative autorevoli, schede tecniche, progetti di riferimento e procedure di collaudo per accelerare le decisioni relative alla progettazione e alla convalida.
bootcamps pratici bootcamps insegnano la progettazione di sistemi, i metodi di collaudo e i flussi di lavoro di produzione che gli ingegneri possono mettere in pratica immediatamente.
Percorso di apprendimento
Accesso rapido alle attività di auto-aiuto relative al supporto.
Contenuti aggiuntivi per supportare le vostre esigenze di prodotto.
Esplorate i servizi per accelerare ogni fase del vostro percorso di innovazione.
Keysight offre tre classi di funzionalità in due livelli di prestazioni di alimentatori a corrente alternata (AC): Essential e Pro. Ognuno di questi può essere configurato in base alle caratteristiche e alle prestazioni richieste.
Prestazioni versatili in un alimentatore CA entry-level
Alimentazione CA/CC stabile e affidabile per applicazioni industriali e ad alta potenza
Gli alimentatori CA Essential della classe NC1 di Keysight Essential comprendono la serie AC6800. Forniscono alimentazione CA stabile per banchi di ricerca e sviluppo (R&S) e rack di test automatizzati, incluse applicazioni quali la simulazione di potenza, i test di variazione di frequenza e tensione e la correzione del fattore di potenza. I nostri alimentatori CA monofase supportano misurazioni di potenza fino a 4.000 VA e potenza CA regolabile con un'interfaccia intuitiva per una configurazione e un funzionamento rapidi. Altre caratteristiche includono tensione e frequenza di uscita regolabili, protezione da sovratensione, sovracorrente e sovraccarico. Scegli una delle nostre configurazioni più diffuse o configurane una specifica per la tua applicazione.
Gli alimentatori CA Keysight consentono di emulare l'alimentazione CA sia per applicazioni monofase che trifase, permettendo così di verificare le prestazioni dei dispositivi elettrici in un'ampia gamma di condizioni di alimentazione CA reali. Scegliete l'alimentatore CA più adatto in base al numero di fasi e alla potenza massima che il dispositivo consumerà. Per esigenze più complesse, le sorgenti di alimentazione CA trifase Pro offrono una soluzione completa di alimentazione CA e CC, integrando le funzionalità di un multimetro, di un analizzatore di armoniche e di un analizzatore di potenza in un unico strumento. È possibile generare facilmente alimentazione CC, sia in modo indipendente che come offset CC su una forma d'onda CA, garantendo test completi. Esplora la nostra ampia gamma di alimentatori CA, dai livelli di prestazioni Essential quelli Pro, per trovare quello più adatto alla tua applicazione.
Starting from
Starting from
Gli alimentatori CA Essential della classe NC1 di Keysight Essential comprendono la serie AC6800. Forniscono alimentazione CA stabile per banchi di ricerca e sviluppo (R&S) e rack di test automatizzati, incluse applicazioni quali la simulazione di potenza, i test di variazione di frequenza e tensione e la correzione del fattore di potenza. I nostri alimentatori CA monofase supportano misurazioni di potenza fino a 4.000 VA e potenza CA regolabile con un'interfaccia intuitiva per una configurazione e un funzionamento rapidi. Altre caratteristiche includono tensione e frequenza di uscita regolabili, protezione da sovratensione, sovracorrente e sovraccarico. Scegli una delle nostre configurazioni più diffuse o configurane una specifica per la tua applicazione.
Gli alimentatori CA Keysight consentono di emulare l'alimentazione CA sia per applicazioni monofase che trifase, permettendo così di verificare le prestazioni dei dispositivi elettrici in un'ampia gamma di condizioni di alimentazione CA reali. Scegliete l'alimentatore CA più adatto in base al numero di fasi e alla potenza massima che il dispositivo consumerà. Per esigenze più complesse, le sorgenti di alimentazione CA trifase Pro offrono una soluzione completa di alimentazione CA e CC, integrando le funzionalità di un multimetro, di un analizzatore di armoniche e di un analizzatore di potenza in un unico strumento. È possibile generare facilmente alimentazione CC, sia in modo indipendente che come offset CC su una forma d'onda CA, garantendo test completi. Esplora la nostra ampia gamma di alimentatori CA, dai livelli di prestazioni Essential quelli Pro, per trovare quello più adatto alla tua applicazione.
Starting from
Starting from
Scegli tra un'ampia gamma di software di controllo delle sorgenti CA e accessori quali strumenti di configurazione delle forme d'onda, opzioni di connettività remota, schede di espansione dell'interfaccia, cavi di sincronizzazione e altro ancora.
Innova rapidamente grazie a piani di assistenza personalizzati e tempi di risposta e risoluzione prioritari.
Ottieni abbonamenti prevedibili basati su leasing e soluzioni complete per la gestione dell'intero ciclo di vita, in modo da raggiungere più rapidamente i tuoi obiettivi aziendali.
Beneficia di un servizio di alto livello come abbonato KeysightCare per ottenere assistenza tecnica dedicata e molto altro ancora.
Assicurati che il tuo sistema di test funzioni secondo le specifiche e soddisfi gli standard locali e globali.
Effettua misurazioni rapidamente grazie alla formazione interna con istruttore e all'e-learning.
Scarica il software Keysight o aggiorna il tuo software alla versione più recente.
L'alimentatore CA è uno strumento di test programmabile di Keysight Technologies che fornisce condizioni controllate di tensione, frequenza e forma d'onda al dispositivo in prova (DUT). È fondamentale perché la scelta della potenza nominale corretta, della configurazione di fase e della capacità dinamica della forma d'onda garantisce una riproduzione accurata delle condizioni reali della rete elettrica, per una validazione affidabile del prodotto. Negli ambienti di test e misura, una scelta adeguata consente la conformità agli standard di settore come IEC 61000 e IEEE 1547, permettendo agli ingegneri di verificare l' immunità alle interferenze, la risposta ai disturbi e l'affidabilità operativa in condizioni controllate e ripetibili, in linea con i requisiti normativi globali.
Un alimentatore CA è uno strumento di prova programmabile prodotto da Keysight Technologies che definisce l’intervallo di tensione, l’intervallo di frequenza, la potenza nominale e la fase per controllare con precisione le condizioni elettriche applicate a un dispositivo in prova (DUT). È importante perché la scelta di specifiche adeguate — quali una copertura sufficiente di tensione e frequenza, una capacità di potenza adeguata e un’uscita corretta, monofase o trifase — garantisce una riproduzione accurata degli ambienti operativi reali per la vostra applicazione specifica. Nell’ambito dei test e delle misurazioni, questi parametri sono fondamentali per la conformità a standard quali IEC 61000 e IEEE, consentendo agli ingegneri di verificare le prestazioni, la tolleranza alle sollecitazioni e l’affidabilità in condizioni controllate, ripetibili e conformi agli standard.
Un alimentatore CA monofase o trifase di Keysight Technologies è uno strumento di prova programmabile che fornisce al dispositivo in prova (DUT) una singola forma d’onda CA o tre forme d’onda sincronizzate. Si tratta di un aspetto importante poiché gli alimentatori monofase sono adatti all’elettronica di consumo a bassa potenza, mentre quelli trifase sono necessari per sistemi ad alta potenza, industriali o azionati da motori che funzionano con ingressi multifase bilanciati. Negli ambienti di test e misura, la scelta della corretta configurazione di fase garantisce la conformità a standard quali IEC 61000 e IEEE, consentendo una validazione accurata del comportamento di potenza, del bilanciamento del carico e della risposta ai disturbi in condizioni di test reali e normative.
Un alimentatore CA è uno strumento di test programmabile prodotto da Keysight Technologies in grado di generare disturbi controllati quali cali di tensione, armoniche e variazioni di frequenza per un dispositivo in prova (DUT). Si tratta di una funzionalità importante poiché consente agli ingegneri di riprodurre anomalie reali della rete elettrica — quali cali di tensione, forme d’onda distorte o frequenze instabili — per valutare le prestazioni dei prodotti in condizioni operative non ideali. Nelle applicazioni di test e misura, questa funzionalità garantisce la conformità a standard quali IEC 61000-4-11 e IEC 61000-4-13, consentendo una validazione ripetibile dell’immunità, della tolleranza alla qualità dell’energia e dell’affidabilità del prodotto in scenari di test regolamentati e riconosciuti dal settore.
Keysight offre alimentatori CA per lo sviluppo in laboratorio e i test di produzione. La serie AC6800 fornisce alimentazione CA monofase stabile per banchi di ricerca e sviluppo e rack di test automatizzati, con tensione e frequenza regolabili e potenze fino a 4.000 VA. Per applicazioni che richiedono potenze più elevate, gli alimentatori CA trifase della serie " Essential " e "Pro" di Keysight offrono potenze nominali da 3.000 a 18.000 VA. I modelli Pro integrano inoltre funzionalità di multimetro, analizzatore di armoniche e analizzatore di potenza per test più completi. Scegliete il modello più adatto in base ai requisiti di alimentazione del vostro dispositivo, alla configurazione di fase, alla gamma di frequenza e alle esigenze di misurazione.
Accelerate i test di pre-conformità dell’alimentazione avionica combinando una sorgente di alimentazione CA programmabile Keysight con il software di test avionico PathWave. Questa soluzione semplifica l’esecuzione dei test per le revisioni supportate delle norme RTCA DO-160 e MIL-STD-704, aiutando gli ingegneri a valutare le apparecchiature prima dei test di conformità formali. È possibile personalizzare i parametri di test, creare sequenze di test e salvare le configurazioni per ottenere valutazioni ripetibili nelle diverse iterazioni di progettazione. Le funzioni opzionali di registrazione dei dati e generazione di report semplificano la raccolta dei risultati e la documentazione. Automatizzando le attività ripetitive e individuando tempestivamente eventuali problemi relativi all’alimentazione, i team di ingegneri possono ridurre le operazioni di configurazione manuale, abbreviare i cicli di risoluzione dei problemi e diminuire il rischio di costose ripetizioni dei test.