Amplificatore a basso rumore (LNA) e modulo filtro PXIe

L'M9407B è un amplificatore a basso rumore (LNA) a 2 slot, 2U PXIe e un modulo filtro. L'M9407B consente un percorso a basso rumore per le misurazioni del ricevitore. Questo modulo funziona in combinazione con il riflettometro M9408B e il PXI VNA M9804A e ne espande le capacità con una maggiore sensibilità del ricevitore. Il modulo include un amplificatore a basso rumore, commutazione e un banco di filtri. Il modulo include una modalità bypass.

immagine_prodotto
  • Module type

    Low Noise Amplifier

  • Slots

    2

  • Bandwidth

    20 GHz

  • Type

    Amplifier

  • Form factor

    PXIe Module

  • Connectivity

    PXI

Pronto per un preventivo

Scopri cosa è incluso ed esplora le opzioni di aggiornamento disponibili da Keysight.

Punti salienti

  • Modulare e scalabile
  • Costruito su misura per soddisfare le vostre esigenze di configurazione
  • Alimentazione fornita dallo chassis PXI