AresONE 800GER-8PHW-4P-QDD-M, 4 porte, prestazioni ridotte

Il modello Keysight AresONE 800GER-8PHW-4P-QDD-M comprende uno chassis fisso a quattro porte a prestazioni ridotte con interfacce fisiche QSFP-DD800 800GE (PAM4) integrate.

immagine_prodotto
  • Performance Level

    Reduced

  • Interface

    QSFP-DD800

  • Interface speed modes

    800GE, 400GE, 200GE, 100GE

  • Ports

    4

Pronto per un preventivo

Scopri cosa è incluso ed esplora le opzioni di aggiornamento disponibili da Keysight.

Punti salienti

Keysight AresONE supporta i test dal livello 1 al livello 3 da 10GE a 800GE su un'unica piattaforma. Offre segnalazione PAM4 e NRZ, con segnalazione elettrica host a 106,25 Gb/s e può passare a 53 Gb/s, 26 Gb/s e 10 Gb/s per Ethernet a velocità inferiori. La piattaforma include tutti i tipi di correzione degli errori in avanti (FEC) necessari e statistiche complete sulle prestazioni.
 
Migliorate l'interoperabilità, la stabilità dei collegamenti e i test di robustezza con la proprietà intellettuale sviluppata da Keysight per 800GE e 400GE. Gli elementi chiave includono MAC, PCS, distribuzione della correzione degli errori dei simboli FEC, iniezione e statistiche degli errori FEC e analisi dell'istogramma PAM4 Rx eye. È possibile eseguire le seguenti operazioni:
  • Raggiungi una velocità di trasmissione di 6,4 Tbps per chassis a otto porte con la possibilità di sincronizzare più chassis per testare una larghezza di banda di 51,2 Tbps e oltre le piattaforme di commutazione.
  • Sfrutta un fattore di forma con chassis fisso da 2 RU che ottimizza i requisiti di alimentazione e raffreddamento, con supporto per ricetrasmettitori ottici che richiedono fino a 20 W per porta.
  • Emulazione completa del protocollo Layer 2-3 con il software Keysight IxNetwork, inclusa la soluzione di test Keysight AI fabric.
  • Ottieni modelli flessibili con prestazioni ridotte e complete con opzioni di aggiornamento delle porte e delle prestazioni per espandere le capacità del tuo sistema man mano che le tue esigenze crescono nel tempo.
  • Scopri la perfetta compatibilità con le specifiche Ethernet Technology Consortium 800 Gigabit Ethernet (GbE) v1.1 e IEEE 802.3df 2024.

Domande frequenti