Choose a country or area to see content specific to your location
Che cosa sta cercando?
Colmare il divario tra progettazione e test fisici per valutare la conformità in termini di cadute, urti, scossoni e vibrazioni prima ancora che l’hardware sia stato realizzato.
Sblocca il tuo upgrade gratuito al livello di larghezza di banda superiore.
Migliorare l'affidabilità della rete 1.6T per carichi di lavoro su scala AI, dai ricetrasmettitori alle interconnessioni.
Abbina il software Keysight VSA al nuovo analizzatore di segnali XA5 per ottenere funzionalità avanzate di visualizzazione, demodulazione e analisi: inizia oggi stesso la tua prova gratuita di 30 giorni.
Grazie alla memoria e allo spazio di archiviazione aggiuntivi, questi NPB potenziati eseguono il software di sicurezza e monitoraggio delle prestazioni AI di Keysight e lo stack AI.
Esplora i flussi di lavoro end-to-end che abbracciano la progettazione di circuiti integrati, la validazione, il collaudo dei wafer e la fotonica.
Esplorate i piani di assistenza curati, con priorità per mantenere la velocità dell'innovazione.
Raggiungete segnali modulati a più livelli di 200+ Gbaud con AWG ad alta velocità per standard digitali e ottici.
Ottimizzate la precisione e le prestazioni con accessori di precisione progettati appositamente per gli strumenti Keysight.
Scopri l'analisi dei segnali a doppio canale e a banda ultra larga per flussi di lavoro RF particolarmente complessi.
Ottieni analisi più rapide e precise con il nostro nuovo oscilloscopio multicore a 12 bit con frequenza di risposta fino a 33 GHz. Consegna in permuta il tuo vecchio oscilloscopio e ricevi un credito per l'acquisto di un nuovo XR8.
Soluzioni su misura, progettate per affrontare le sfide specifiche del vostro settore in materia di progettazione e collaudo.
Casi d'uso associati a ogni fase del ciclo di vita del prodotto, dalla progettazione alla gestione operativa.
Storie di successo
Note applicative autorevoli, schede tecniche, progetti di riferimento e procedure di collaudo per accelerare le decisioni relative alla progettazione e alla convalida.
bootcamps pratici bootcamps insegnano la progettazione di sistemi, i metodi di collaudo e i flussi di lavoro di produzione che gli ingegneri possono mettere in pratica immediatamente.
Hub di apprendimento
Scopri le metodologie, le strategie di test e le risorse tecniche per la progettazione, la convalida e la scalabilità dei sistemi e delle reti di intelligenza artificiale.
Accesso rapido alle attività di auto-aiuto relative al supporto.
Contenuti aggiuntivi per supportare le vostre esigenze di prodotto.
Esplorate i servizi per accelerare ogni fase del vostro percorso di innovazione.
Misurazioni di potenza compatte ed efficienti
Grazie alla connettività plug-and-play, i sensori di potenza USB e LAN di Keysight consentono una configurazione rapida e letture immediate della potenza, eliminando la necessità di apparecchiature aggiuntive. Eseguite l'azzeramento interno mentre siete collegati al dispositivo in prova (DUT), garantendo misurazioni accurate senza il fastidio della calibrazione esterna. Il loro design leggero e portatile li rende ideali per le misurazioni sul campo, mentre il funzionamento remoto tramite USB o LAN offre flessibilità e praticità per le misurazioni a distanza. Queste caratteristiche rendono i sensori di potenza USB Keysight la soluzione perfetta per le applicazioni moderne che richiedono strumenti di misurazione della potenza compatti, affidabili e facili da usare.
Si collega tramite USB o LAN per una configurazione rapida e misurazioni immediate della potenza, senza necessità di apparecchiature aggiuntive.
Esegue l'azzeramento interno mentre è collegato al DUT, eliminando la necessità di calibrazione esterna.
Integra il rilevamento e l'elaborazione del segnale direttamente nel sensore; non è necessario alcun misuratore di potenza separato.
Azionare e controllare il sensore in remoto tramite USB, offrendo misurazioni flessibili e comode a distanza.
U2000A
Il sensore di potenza media USB serie U2000 consente una configurazione rapida e semplice grazie alla connettività USB plug-and-play e all'eliminazione della necessità di un misuratore di potenza separato.
Capacità di attivazione interna e visualizzazione traccia
L'attivazione interna consente l'attivazione basata sull'inviluppo del segnale burst, eliminando la necessità di un segnale esterno. La visualizzazione della traccia fornisce una vista grafica dell'inviluppo del segnale per facilitare il posizionamento del gate e l'impostazione del livello di attivazione. Tutti i sensori di potenza U2000, ad eccezione dell'U2004A, sono dotati di queste funzionalità.
U2002H
Il sensore di potenza USB U2002H misura la potenza media nell'intervallo di frequenza compreso tra 50 MHz e 24 GHz e nell'intervallo di potenza compreso tra -50 dBm e +30 dBm.
Capacità di attivazione interna e visualizzazione traccia
L'attivazione interna consente l'attivazione basata sull'inviluppo del segnale burst, eliminando la necessità di un segnale esterno. La visualizzazione della traccia fornisce una vista grafica dell'inviluppo del segnale per facilitare il posizionamento del gate e l'impostazione del livello di attivazione. Tutti i sensori di potenza U2000, ad eccezione dell'U2004A, sono dotati di queste funzionalità.
U2000B
Il sensore di potenza USB U2000B misura la potenza media nell'intervallo di frequenza compreso tra 10 MHz e 18 GHz e nell'intervallo di potenza compreso tra -30 dBm e +44 dBm.
Capacità di attivazione interna e visualizzazione traccia
L'attivazione interna consente l'attivazione basata sull'inviluppo del segnale burst, eliminando la necessità di un segnale esterno. La visualizzazione della traccia fornisce una vista grafica dell'inviluppo del segnale per facilitare il posizionamento del gate e l'impostazione del livello di attivazione. Tutti i sensori di potenza U2000, ad eccezione dell'U2004A, sono dotati di queste funzionalità.
Innova rapidamente grazie a piani di assistenza personalizzati e tempi di risposta e risoluzione prioritari.
Ottieni abbonamenti prevedibili basati su leasing e soluzioni complete per la gestione dell'intero ciclo di vita, in modo da raggiungere più rapidamente i tuoi obiettivi aziendali.
Beneficia di un servizio di alto livello come abbonato KeysightCare per ottenere assistenza tecnica dedicata e molto altro ancora.
Assicurati che il tuo sistema di test funzioni secondo le specifiche e soddisfi gli standard locali e globali.
Effettua misurazioni rapidamente grazie alla formazione interna con istruttore e all'e-learning.
Scarica il software Keysight o aggiorna il tuo software alla versione più recente.
Un sensore di potenza USB si collega a un misuratore di potenza e misura il livello di potenza di un segnale. Il sensore di potenza USB è un dispositivo piccolo e portatile che misura il consumo energetico dei dispositivi elettronici collegati alle porte USB. Questi sensori possono fornire dati in tempo reale su parametri quali tensione, corrente, potenza e consumo energetico, consentendo agli utenti di valutare accuratamente il consumo energetico dei propri dispositivi in diverse condizioni operative. In genere, i sensori si collegano facilmente alle porte USB, rendendoli uno strumento pratico per analizzare le dinamiche di alimentazione di vari dispositivi elettronici.
I sensori USB offrono:
Nonostante le loro dimensioni ridotte, i sensori di potenza USB possono eseguire misurazioni medie, di picco o temporizzate a seconda del modello.
Un sensore di potenza per reti locali (LAN) misura e monitora il consumo energetico e l'utilizzo di energia in un ambiente LAN. A differenza dei sensori di potenza USB specifici per i dispositivi collegati tramite USB, i sensori di potenza LAN tracciano l'utilizzo di energia di vari dispositivi collegati alla rete, come computer, server, switch, router e altre apparecchiature di rete. Questi sensori sono tipicamente utilizzati nei data center, negli uffici e in diversi ambienti di rete e forniscono informazioni preziose sui modelli di consumo energetico dei dispositivi interconnessi agli amministratori e ai professionisti IT. I sensori LAN aiutano gli ingegneri a comprendere e gestire meglio il consumo energetico all'interno della LAN, facilitando un processo decisionale informato per un funzionamento efficiente della rete.
I sensori LAN forniscono:
Come i sensori USB, i sensori di potenza LAN combinano rilevamento, digitalizzazione ed elaborazione in un unico dispositivo, supportando comandi SCPI, misurazioni time-gated e scripting.
I requisiti di calibrazione dei sensori USB variano in base al tipo di sensore e ai parametri specifici che gli ingegneri stanno misurando. La calibrazione è fondamentale per garantire misurazioni accurate e affidabili. Mentre alcuni sensori USB specifici possono essere precalibrati dal produttore, altri possono richiedere una calibrazione periodica per mantenere la precisione. I fattori che influenzano la calibrazione includono la necessità di misurazioni precise, i cambiamenti delle condizioni ambientali, il rispetto delle norme regolamentari e le esigenze di precisione specifiche dell'applicazione.
I sensori di potenza USB e LAN offrono numerosi vantaggi rispetto alle tradizionali configurazioni con sensori e misuratori, specialmente negli ambienti di test moderni, automatizzati e con spazi limitati. Questi sensori autonomi con interfaccia digitale integrano rilevamento RF, elaborazione del segnale e comunicazione in un'unica unità compatta. I vantaggi principali includono:
1. Misurazioni di potenza autonome
Tutta l'elettronica di misurazione ed elaborazione è integrata nel sensore. Ciò elimina i costi, l'ingombro e il cablaggio associati ai misuratori.
2. Configurazione semplificata del test
I sensori USB e LAN richiedono un unico cavo per l'alimentazione e la trasmissione dei dati, riducendo così i tempi di configurazione, la complessità del cablaggio e i potenziali errori di connessione.
3. Formato portatile e compatto
I sensori USB e LAN sono compatti e ideali per il lavoro sul campo, l'uso da banco o ambienti di prova ristretti. Ciò li rende facili da implementare in configurazioni mobili o temporanee senza attrezzature ingombranti.
4. Automazione e controllo remoto
I sensori USB si integrano direttamente con i computer o i controller di test. I sensori LAN supportano l'accesso remoto tramite rete, ideale per sistemi distribuiti o ambienti ATE montati su rack. Sia i sensori USB che quelli LAN supportano i comandi SCPI, consentendo una facile integrazione con script di automazione e software di test.
I sensori di potenza USB e LAN offrono soluzioni di misurazione della potenza convenienti, poco ingombranti e predisposte per l'automazione. Sono ideali per gli ingegneri che necessitano di misurazioni ad alte prestazioni senza l'ingombro degli strumenti tradizionali, sia in laboratorio, sul campo o all'interno di rack di test automatizzati.