Choose a country or area to see content specific to your location
Che cosa sta cercando?
Progettare, modellare e verificare complesse architetture di interconnessione 3D grazie a un potente ambiente di progettazione autonomo.
Automatizzare la verifica di trasmettitori e ricevitori sulle interfacce I/O, di memoria e di fabric di nuova generazione.
Migliorare l'affidabilità della rete 1.6T per carichi di lavoro su scala AI, dai ricetrasmettitori alle interconnessioni.
Abbina il software Keysight VSA al nuovo analizzatore di segnali XA5 per ottenere funzionalità avanzate di visualizzazione, demodulazione e analisi: inizia oggi stesso la tua prova gratuita di 30 giorni.
Grazie alla memoria e allo spazio di archiviazione aggiuntivi, questi NPB potenziati eseguono il software di sicurezza e monitoraggio delle prestazioni AI di Keysight e lo stack AI.
Esplora i flussi di lavoro end-to-end che abbracciano la progettazione di circuiti integrati, la validazione, il collaudo dei wafer e la fotonica.
Risparmia fino al 50% sui nostri strumenti più recenti con la permuta di prodotti Keysight o della concorrenza idonei.
Raggiungete segnali modulati a più livelli di 200+ Gbaud con AWG ad alta velocità per standard digitali e ottici.
Ottimizzate la precisione e le prestazioni con accessori di precisione progettati appositamente per gli strumenti Keysight.
Risparmia fino al 50% sui nostri strumenti più recenti con la permuta di prodotti Keysight o della concorrenza idonei.
Quattro canali per ogni unità 1U di spazio nel rack, larghezza di banda fino a 1 GHz e sincronizzazione tra più oscilloscopi.
Soluzioni su misura, progettate per affrontare le sfide specifiche del vostro settore in materia di progettazione e collaudo.
Casi d'uso associati a ogni fase del ciclo di vita del prodotto, dalla progettazione alla gestione operativa.
Storie di successo
Note applicative autorevoli, schede tecniche, progetti di riferimento e procedure di collaudo per accelerare le decisioni relative alla progettazione e alla convalida.
bootcamps pratici bootcamps insegnano la progettazione di sistemi, i metodi di collaudo e i flussi di lavoro di produzione che gli ingegneri possono mettere in pratica immediatamente.
Hub di apprendimento
Scopri le metodologie, le strategie di test e le risorse tecniche per la progettazione, la convalida e la scalabilità dei sistemi e delle reti di intelligenza artificiale.
Accesso rapido alle attività di auto-aiuto relative al supporto.
Contenuti aggiuntivi per supportare le vostre esigenze di prodotto.
Esplorate i servizi per accelerare ogni fase del vostro percorso di innovazione.
Analisi della potenza a banda larga per applicazioni ad alta velocità
I sensori di potenza a banda larga Keysight forniscono misurazioni di potenza dettagliate e accurate per applicazioni ad alta frequenza, fino a 40 GHz. Progettati per segnali a banda larga, questi sensori offrono un'analisi completa della potenza di picco, comprese le misurazioni del rapporto picco/media e dei tempi di salita/discesa, rendendoli ideali per l'analisi di formati di modulazione complessi e segnali transitori. Grazie alle elevate velocità di misurazione, i sensori di potenza a banda larga Keysight funzionano in ambienti di test dinamici, garantendo risultati accurati per sistemi radar, wireless e guerra elettronica. Questi sensori offrono la precisione, la velocità e l'affidabilità necessarie per le attività di misurazione della potenza più impegnative.
Consente misurazioni complete della potenza di picco, del rapporto picco/media e di altri dati statistici dei segnali a banda larga.
Supporta una larghezza di banda video fino a 30 MHz per l'analisi nel dominio del tempo di transizioni di segnale veloci e modulazioni complesse.
Fornisce velocità di misurazione elevate per acquisire segnali transitori e garantire misurazioni accurate della potenza di picco.
Misura i tempi di salita e discesa dei segnali, fornendo informazioni dettagliate sulle transizioni e sulla caratterizzazione dei segnali.
Frequency range
50 MHz to 40 GHz, 50 MHz to 18 GHz
Power range
-35 dBm to +20 dBm
Connector type
2.4 mm (m), Type-N
Measurement type
Peak and Average/CW
Video bandwidth
30 MHz
N1921A
Il sensore di potenza a banda larga N1921A (da 50 MHz a 18 GHz) fornisce dati relativi a picco, rapporto picco/media, potenza media, tempo di salita/discesa e dati statistici dei segnali a banda larga.
I sensori di potenza a banda larga N192xA sono i primi a disporre di azzeramento e calibrazione interni, integrando una sorgente di riferimento CC e circuiti di commutazione direttamente nel sensore. Questa innovazione elimina la necessità di collegamenti multipli a una sorgente di calibrazione esterna, riducendo l'usura dei connettori, abbreviando i tempi di prova e minimizzando l'incertezza di misura.
N1922A
Il sensore di potenza a banda larga N1922A (da 50 MHz a 40 GHz) fornisce il picco, il rapporto picco/media, la potenza media, il tempo di salita/discesa e i dati statistici dei segnali a banda larga.
I sensori di potenza a banda larga N192xA sono i primi a disporre di azzeramento e calibrazione interni, integrando una sorgente di riferimento CC e circuiti di commutazione direttamente nel sensore. Questa innovazione elimina la necessità di collegamenti multipli a una sorgente di calibrazione esterna, riducendo l'usura dei connettori, abbreviando i tempi di prova e minimizzando l'incertezza di misura.
Innova rapidamente grazie a piani di assistenza personalizzati e tempi di risposta e risoluzione prioritari.
Ottieni abbonamenti prevedibili basati su leasing e soluzioni complete per la gestione dell'intero ciclo di vita, in modo da raggiungere più rapidamente i tuoi obiettivi aziendali.
Beneficia di un servizio di alto livello come abbonato KeysightCare per ottenere assistenza tecnica dedicata e molto altro ancora.
Assicurati che il tuo sistema di test funzioni secondo le specifiche e soddisfi gli standard locali e globali.
Effettua misurazioni rapidamente grazie alla formazione interna con istruttore e all'e-learning.
Scarica il software Keysight o aggiorna il tuo software alla versione più recente.
Un sensore di potenza a banda larga è un sensore RF progettato per catturare l'inviluppo di potenza istantaneo di un segnale su un'ampia gamma di frequenze e con un'elevata risoluzione temporale. A differenza dei tradizionali sensori di potenza media, i sensori a banda larga sono in grado di risolvere transitori veloci, impulsi e inviluppi di modulazione in tempo reale.
Sono anche denominati sensori di picco e medi, poiché supportano misurazioni nel dominio del tempo, quali potenza di picco e tempo di salita/discesa, nonché potenza media indipendente dalla modulazione.
I sensori di potenza a banda larga combinano il rilevamento ad alta velocità dei diodi, un'ampia larghezza di banda video e un campionamento veloce per rappresentare con precisione l'inviluppo di potenza di un segnale RF:
Rilevamento a diodi
Il segnale RF viene convertito in una tensione in banda base utilizzando diodi Schottky ultraveloci in grado di tracciare rapidi cambiamenti dell'inviluppo.
Ampia larghezza di banda video
Il front-end del sensore mantiene un'ampia larghezza di banda video (spesso fino a 30 MHz) per preservare le transizioni rapide del segnale, come impulsi brevi o bordi di modulazione ripidi.
Digitalizzazione ad alta velocità
L'inviluppo rilevato viene campionato ad alta velocità da un convertitore analogico-digitale interno per acquisire l'intera forma d'onda nel dominio del tempo con una risoluzione dell'ordine dei nanosecondi.
Elaborazione dei segnali digitali
Il DSP integrato calcola parametri chiave quali:
Attivazione e gate
Supporta trigger interni ed esterni, nonché misurazioni time-gated, consentendo agli utenti di isolare e analizzare segmenti specifici di impulsi o burst.
I sensori di potenza a banda larga sono ideali per l'analisi nel dominio del tempo e la caratterizzazione precisa della potenza di segnali pulsati, a raffica o modulati.
Le applicazioni principali includono:
Test dei sistemi radar e EW
Misura la potenza di picco, le caratteristiche degli impulsi e l'integrità della forma d'onda nei sistemi radar a impulsi.
Caratterizzazione dell'amplificatore di potenza
Analizza il comportamento dell'amplificatore in condizioni reali di modulazione o pilotaggio a impulsi, compresi il fattore di cresta e il superamento.
Test Wireless
Acquisizione e analisi delle dinamiche dell'inviluppo di segnali 4G, 5G, Wi-Fi e altri segnali ad ampio spettro.
Misurazioni time-gated in ATE
Eseguire misurazioni sincronizzate ad alta velocità in ambienti di test automatizzati, isolando specifici intervalli di tempo.
Analisi dei segnali transitori
Esaminare il tempo di assestamento dell'amplificatore, il comportamento all'accensione o la variazione da impulso a impulso nei sistemi RF sensibili.