PXIe

Risparmia spazio prezioso nel rack

Funzionalità da banco con elevata velocità di trasmissione dati in un modulo compatto ad alta densità.

PXIe

Sistemi modulari AXIe

Sistemi modulari AXIe, inclusi chassis e moduli di misura

Elevata densità di canali e alto throughput per sistemi di acquisizione dati scalabili.

Sistemi modulari AXIe

Mainframe

Le soluzioni mainframe ad alta densità consentono una scalabilità flessibile e la personalizzazione delle prestazioni in base alle esigenze delle vostre applicazioni.

Mainframe

Moduli

Moduli combinabili con diversi livelli di prestazioni e funzionalità per personalizzare le soluzioni in base alle vostre esigenze.

Moduli

Sistemi modulari

Sistemi modulari, comprese schede, chassis e moduli di misurazione

Collezione di vari componenti modulari assemblati, ad esempio schede PXI/AXI, chassis, mainframe, ecc.

Sistemi modulari

Rete modulare XGS

Sistema modulare di test di rete e sicurezza

Chassis ad alta densità di porte per moduli di carico di test di rete e sicurezza Keysight con alimentazione e raffreddamento efficienti.

Rete modulare XGS

Visualizzazione di 6 di 6

Immagine del convertitore dinamico da digitale ad analogico, 16 canali
Convertitore dinamico da digitale ad analogico, 16 canali
Modello
M9188A
Larghezza di banda
-
Fattore di forma
PXI
Frequenza di campionamento massima
-
Numero di canali
16
Immagine del convertitore D/A isolato PXI a 8/16 canali
Convertitore D/A isolato PXI a 8/16 canali
Modello
M9185A
Larghezza di banda
-
Fattore di forma
PXI
Frequenza di campionamento massima
-
Numero di canali
8 o 16
Immagine della  sorgente di tensione/corrente isolata a canale singolo PXI, 100 V
Sorgente di tensione/corrente isolata a canale singolo PXI, 100 V
Modello
M9186A
Larghezza di banda
-
Fattore di forma
PXI
Frequenza di campionamento massima
-
Numero di canali
1
Immagine del generatore di forme d'onda arbitrarie PXIe I/Q, 16 bit, 540 MHz, 3 canali scalari
Generatore di forme d'onda arbitrarie PXIe I/Q, 16 bit, 540 MHz, 3 canali scalari
Modello
M9336A
Larghezza di banda
540 MHz
Fattore di forma
-
Frequenza di campionamento massima
1,28 GSa/s
Numero di canali
3
Immagine di  PXIe RF AWG: 4 canali, DC-16 GHz, 2 GHz IBW
PXIe RF AWG: 4 canali, DC-16 GHz, 2 GHz IBW
Modello
M5300A
Larghezza di banda
2 GHz
Fattore di forma
PXIe, modulare
Frequenza di campionamento massima
38,4 GSa/s
Numero di canali
4
Immagine di  PXIe Precision AWG: 4 canali, 400 MHz
Generatore di onde analogiche di precisione PXIe: 4 canali, 400 MHz
Modello
M5301A
Larghezza di banda
400 MHz
Fattore di forma
PXIe, modulare
Frequenza di campionamento massima
2,4 GS/s
Numero di canali
4
Cancella tutto