Choose a country or area to see content specific to your location
Che cosa sta cercando?
Colmare il divario tra progettazione e test fisici per valutare la conformità in termini di cadute, urti, scossoni e vibrazioni prima ancora che l’hardware sia stato realizzato.
Sblocca il tuo upgrade gratuito al livello di larghezza di banda superiore.
Migliorare l'affidabilità della rete 1.6T per carichi di lavoro su scala AI, dai ricetrasmettitori alle interconnessioni.
Abbina il software Keysight VSA al nuovo analizzatore di segnali XA5 per ottenere funzionalità avanzate di visualizzazione, demodulazione e analisi: inizia oggi stesso la tua prova gratuita di 30 giorni.
Grazie alla memoria e allo spazio di archiviazione aggiuntivi, questi NPB potenziati eseguono il software di sicurezza e monitoraggio delle prestazioni AI di Keysight e lo stack AI.
Esplora i flussi di lavoro end-to-end che abbracciano la progettazione di circuiti integrati, la validazione, il collaudo dei wafer e la fotonica.
Esplorate i piani di assistenza curati, con priorità per mantenere la velocità dell'innovazione.
Raggiungete segnali modulati a più livelli di 200+ Gbaud con AWG ad alta velocità per standard digitali e ottici.
Ottimizzate la precisione e le prestazioni con accessori di precisione progettati appositamente per gli strumenti Keysight.
Scopri l'analisi dei segnali a doppio canale e a banda ultra larga per flussi di lavoro RF particolarmente complessi.
Ottieni analisi più rapide e precise con il nostro nuovo oscilloscopio multicore a 12 bit con frequenza di risposta fino a 33 GHz. Consegna in permuta il tuo vecchio oscilloscopio e ricevi un credito per l'acquisto di un nuovo XR8.
Soluzioni su misura, progettate per affrontare le sfide specifiche del vostro settore in materia di progettazione e collaudo.
Casi d'uso associati a ogni fase del ciclo di vita del prodotto, dalla progettazione alla gestione operativa.
Storie di successo
Note applicative autorevoli, schede tecniche, progetti di riferimento e procedure di collaudo per accelerare le decisioni relative alla progettazione e alla convalida.
bootcamps pratici bootcamps insegnano la progettazione di sistemi, i metodi di collaudo e i flussi di lavoro di produzione che gli ingegneri possono mettere in pratica immediatamente.
Hub di apprendimento
Scopri le metodologie, le strategie di test e le risorse tecniche per la progettazione, la convalida e la scalabilità dei sistemi e delle reti di intelligenza artificiale.
Accesso rapido alle attività di auto-aiuto relative al supporto.
Contenuti aggiuntivi per supportare le vostre esigenze di prodotto.
Esplorate i servizi per accelerare ogni fase del vostro percorso di innovazione.
Esplora la gamma completa di accessori Keysight progettati per integrare e ampliare le funzionalità dei tuoi strumenti. Utilizza i filtri sottostanti per trovare rapidamente accessori compatibili quali moduli, cavi, adattatori e altri componenti di sistema per configurare, espandere e ottimizzare il tuo sistema di test in base alle tue specifiche esigenze di misurazione.
Nessun filtro disponibile
U3020AS26
U3020AS26 è una matrice di commutazione composta da due interruttori unipolari a sei vie (SP6T). Commuta i segnali senza modificare fisicamente i collegamenti.
Keysight U3020AS26 è una matrice di commutazione composta da due interruttori SP6T (single-pole-six-throw). Consente la commutazione di più percorsi di segnale senza modificare fisicamente i collegamenti. Ciò consente di eseguire più test con la stessa configurazione, eliminando frequenti connessioni e disconnessioni. Automatizza l'intero processo di test per aumentare la produttività in ambienti di produzione ad alto volume.
8762A
Offre prestazioni eccellenti con funzionamento a banda larga, elevato isolamento, basso SWR, lunga durata e ripetibilità eccezionale.
Il Keysight 8762A offre eccellenti prestazioni elettriche e meccaniche con funzionamento a banda larga, elevato isolamento, basso SWR, lunga durata e ripetibilità eccezionale.
Acquista solo le prestazioni di cui hai bisogno! Keysight offre una nuova linea di commutatori coassiali a scatto che combinano la leggendaria affidabilità con la più ampia gamma di opzioni di prestazioni oggi disponibili. Per saperne di più, visitaN1810TL Commutatore coassiale
87104C
Migliora la ripetibilità della perdita di inserzione e l'isolamento, necessari per sistemi di test dalle prestazioni più elevate.
Lo switch multiporta Keysight 87104C migliora la ripetibilità della perdita di inserzione e l'isolamento, caratteristiche necessarie per sistemi di test dalle prestazioni più elevate. La ripetibilità e l'affidabilità di questo switch sono fondamentali per la precisione delle misurazioni ATS e possono ridurre i costi di gestione grazie alla riduzione dei cicli di calibrazione e all'aumento dei tempi di attività del sistema di test. Lo switch multiporta terminato Keysight 87104C offre la lunga durata e l'affidabilità richieste per le applicazioni di test e misurazione automatizzate, monitoraggio dei segnali e instradamento. L'elevata ripetibilità della commutazione è resa possibile dal rigoroso design e dalle severe specifiche di produzione di Keysight. La bassa ripetibilità della perdita di inserzione riduce le fonti di errori casuali nel percorso di misurazione, migliorando la precisione della misurazione.
Nota: le opzioni 024 e 161 sono opzioni predefinite, salvo diversamente specificato.
N1812UL
Utilizzare questo interruttore per applicazioni di commutazione, inversione del percorso del segnale o come porta di calibrazione.
Lo switch coassiale a blocco Keysight N1812UL combina una flessibilità di configurazione senza pari con un'eccellente ripetibilità, lunga durata e affidabilità.
Per ulteriori informazioni sulle opzioni di configurazione e sui compromessi in termini di prestazioni, consultare la panoramica del prodotto online.
Scopri di più sugli interruttori unipolari a doppio scatto (SPDT) di Keysight
N1811TL
Ideale per applicazioni drop-in e drop-out grazie al design compatto e alla flessibilità di configurazione senza pari.
Lo switch coassiale a blocco Keysight N1811TL combina una flessibilità di configurazione senza pari con eccellente ripetibilità, lunga durata e affidabilità.
Per ulteriori informazioni sulle opzioni di configurazione e sui compromessi in termini di prestazioni, consultare la panoramica del prodotto online.
Scopri di più sugli interruttori unipolari a doppio scatto (SPDT) di Keysight
N1810UL
Combina una flessibilità di configurazione senza pari con un'eccellente ripetibilità, lunga durata e affidabilità.
Lo switch coassiale a blocco Keysight N1810UL combina una flessibilità di configurazione senza pari con un'eccellente ripetibilità, lunga durata e affidabilità.
Per ulteriori informazioni sulle opzioni di configurazione e sui compromessi in termini di prestazioni, consultare la panoramica del prodotto online.
N1810TL
Ideale per applicazioni che richiedono l'adattamento delle porte, con porta inutilizzata terminata a 50 Ω.
Lo switch coassiale a blocco Keysight N1810TL combina una flessibilità di configurazione senza pari con un'eccellente ripetibilità, lunga durata e affidabilità.
Per ulteriori informazioni sulle opzioni di configurazione e sui compromessi in termini di prestazioni, consultare la panoramica del prodotto online.
N7733C
L'N7733C è uno switch 1x16, ideale per collegare un dispositivo in prova con un massimo di 16 porte o per misurare fino a 15 dispositivi utilizzando una porta come percorso di riferimento.
La famiglia di switch in fibra ottica monomodale Keysight N773-C è uno strumento indispensabile per automatizzare le soluzioni di test fotonici. Basati sulla tecnologia dei sistemi micro-elettromeccanici ottici (MEMS), questi switch utilizzano minuscoli specchi per guidare la luce verso l'uscita desiderata. Gli switch ottici basati su MEMS offrono durata, ripetibilità e tempi di commutazione rapidi eccezionali. Gli switch ottici aiutano a evitare le incertezze introdotte dal movimento della fibra o dall'usura del connettore e offrono una maggiore ripetibilità rispetto alla riconnessione manuale.
La nuova generazione di switch è dotata di un'interfaccia grafica integrata che consente un facile controllo senza installazione di software, accessibile tramite connessioni GbE LAN e USB 2.0. È disponibile in tre topologie che coprono le applicazioni tipiche che richiedono configurazioni 1x4, 1x16 o 2x2.
L'N7733C è uno switch 1x16, ideale per collegare un dispositivo in prova con un massimo di 16 porte o per misurare fino a 15 dispositivi utilizzando una porta come percorso di riferimento.
U7110C
Gli interruttori elettromeccanici multiporta Keysight 26,5 GHz, SP10T offrono prestazioni RF superiori con un numero maggiore di porte per applicazioni di instradamento del segnale di test multiporta o multi-DUT.
Lo switch multiporta U7110C, da CC a 26,5 GHz, SP10T offre prestazioni RF superiori, necessarie per sistemi di test ad alte prestazioni. La ripetibilità e l'affidabilità di questo switch sono fondamentali per la precisione delle misurazioni ATS. Con un massimo di 10 porte RF, è in grado di ridurre i costi di gestione grazie alla riduzione dei cicli di calibrazione e consente di eseguire test multi-DUT o multi-canale DUT contemporaneamente. L'U7110C offre la lunga durata e l'affidabilità richieste per le applicazioni di test e misurazione automatizzate, monitoraggio dei segnali e instradamento. L'elevata ripetibilità della capacità di commutazione è resa possibile dal rigoroso design di Keysight e dalle severe specifiche di produzione che prevedono l'esecuzione di test su ogni singolo ciclo dello switch, garantendo così il rispetto delle prestazioni RF.
U7110B
Lo switch elettromeccanico multiporta U7110B di Keysight, da CC a 20 GHz, offre prestazioni RF superiori con un numero maggiore di porte per test multiporta o multi-DUT.
Lo switch multiporta Keysight U7110B, da CC a 20 GHz, SP10T offre prestazioni RF superiori, necessarie per sistemi di test ad alte prestazioni. La ripetibilità e l'affidabilità di questo switch sono fondamentali per la precisione delle misurazioni ATS e, con un numero di porte RF fino a 10, è in grado di ridurre i costi di gestione grazie alla riduzione dei cicli di calibrazione e consente di eseguire test multi-DUT o multi-canale DUT contemporaneamente. Lo switch multiporta terminato Keysight U7110B offre la lunga durata e l'affidabilità richieste per le applicazioni di test e misurazione automatizzate, monitoraggio dei segnali e instradamento. L'elevata ripetibilità della capacità di commutazione è resa possibile dal rigoroso design di Keysight e dalle severe specifiche di produzione che prevedono l'esecuzione di test su ogni singolo ciclo dello switch per garantire il rispetto delle prestazioni RF.
U7110A
Interruttore elettromeccanico multiporta U7110A, da CC a 9 GHz, gli interruttori elettromeccanici multiporta SP10T offrono prestazioni RF superiori.
Lo switch multiporta Keysight U7110A, da CC a 9 GHz, SP10T offre prestazioni RF superiori, necessarie per sistemi di test ad alte prestazioni. La ripetibilità e l'affidabilità di questo switch sono fondamentali per la precisione delle misurazioni ATS e, con un numero di porte RF fino a 10, è in grado di ridurre i costi di proprietà riducendo i cicli di calibrazione e consentendo di eseguire test multi-DUT o multi-canale DUT contemporaneamente. Lo switch multiporta terminato Keysight U7110A offre la lunga durata e l'affidabilità richieste per le applicazioni di test e misurazione automatizzate, monitoraggio dei segnali e instradamento. L'elevata ripetibilità della capacità di commutazione è resa possibile dal rigoroso design di Keysight e dalle severe specifiche di produzione che prevedono l'esecuzione di test su ogni singolo ciclo dello switch per garantire il rispetto delle prestazioni RF.
U7108C
Gli interruttori elettromeccanici multiporta U7108C offrono prestazioni RF superiori con un numero maggiore di porte per applicazioni di instradamento del segnale di test multiporta/DUT.
Lo switch multiporta Keysight U7108C, da CC a 26,5 GHz, SP8T offre prestazioni RF superiori, necessarie per sistemi di test ad alte prestazioni. La ripetibilità e l'affidabilità di questo switch sono fondamentali per la precisione delle misurazioni ATS e, con un numero di porte RF fino a 8, è in grado di ridurre i costi di proprietà riducendo i cicli di calibrazione e consentendo di eseguire test multi-DUT o multi-canale DUT contemporaneamente. Lo switch multiporta terminato Keysight U7108C offre la lunga durata e l'affidabilità richieste per le applicazioni di test e misurazione automatizzate, monitoraggio dei segnali e instradamento. L'elevata ripetibilità della capacità di commutazione è resa possibile dal rigoroso design di Keysight e dalle severe specifiche di produzione che prevedono l'esecuzione di test su ogni singolo ciclo dello switch per garantire il rispetto delle prestazioni RF.