Choose a country or area to see content specific to your location
Che cosa sta cercando?
Progettare, modellare e verificare complesse architetture di interconnessione 3D grazie a un potente ambiente di progettazione autonomo.
Automatizzare la verifica di trasmettitori e ricevitori sulle interfacce I/O, di memoria e di fabric di nuova generazione.
Migliorare l'affidabilità della rete 1.6T per carichi di lavoro su scala AI, dai ricetrasmettitori alle interconnessioni.
Abbina il software Keysight VSA al nuovo analizzatore di segnali XA5 per ottenere funzionalità avanzate di visualizzazione, demodulazione e analisi: inizia oggi stesso la tua prova gratuita di 30 giorni.
Grazie alla memoria e allo spazio di archiviazione aggiuntivi, questi NPB potenziati eseguono il software di sicurezza e monitoraggio delle prestazioni AI di Keysight e lo stack AI.
Esplora i flussi di lavoro end-to-end che abbracciano la progettazione di circuiti integrati, la validazione, il collaudo dei wafer e la fotonica.
Risparmia fino al 50% sui nostri strumenti più recenti con la permuta di prodotti Keysight o della concorrenza idonei.
Raggiungete segnali modulati a più livelli di 200+ Gbaud con AWG ad alta velocità per standard digitali e ottici.
Ottimizzate la precisione e le prestazioni con accessori di precisione progettati appositamente per gli strumenti Keysight.
Risparmia fino al 50% sui nostri strumenti più recenti con la permuta di prodotti Keysight o della concorrenza idonei.
Quattro canali per ogni unità 1U di spazio nel rack, larghezza di banda fino a 1 GHz e sincronizzazione tra più oscilloscopi.
Soluzioni su misura, progettate per affrontare le sfide specifiche del vostro settore in materia di progettazione e collaudo.
Casi d'uso associati a ogni fase del ciclo di vita del prodotto, dalla progettazione alla gestione operativa.
Storie di successo
Note applicative autorevoli, schede tecniche, progetti di riferimento e procedure di collaudo per accelerare le decisioni relative alla progettazione e alla convalida.
bootcamps pratici bootcamps insegnano la progettazione di sistemi, i metodi di collaudo e i flussi di lavoro di produzione che gli ingegneri possono mettere in pratica immediatamente.
Hub di apprendimento
Scopri le metodologie, le strategie di test e le risorse tecniche per la progettazione, la convalida e la scalabilità dei sistemi e delle reti di intelligenza artificiale.
Accesso rapido alle attività di auto-aiuto relative al supporto.
Contenuti aggiuntivi per supportare le vostre esigenze di prodotto.
Esplorate i servizi per accelerare ogni fase del vostro percorso di innovazione.
Esplora la gamma completa di accessori Keysight progettati per integrare e ampliare le funzionalità dei tuoi strumenti. Utilizza i filtri sottostanti per trovare rapidamente accessori compatibili quali moduli, cavi, adattatori e altri componenti di sistema per configurare, espandere e ottimizzare il tuo sistema di test in base alle tue specifiche esigenze di misurazione.
Nessun filtro disponibile
N9356B
Migliora la precisione delle misurazioni grazie alle prestazioni RF superiori con una soglia limite tipica di 25 dBm.
Il limitatore di potenza N9356B offre la migliore protezione della potenza di ingresso a banda larga per strumenti e componenti RF e microonde sensibili, come analizzatori di rete, analizzatori di spettro e amplificatori, da potenza RF in eccesso, transitori CC ed ESD. Riduci al minimo l'incertezza di misura e migliora la precisione di misura grazie alle prestazioni RF superiori del limitatore.
L'N9356B è dotato di una coppia di connettori maschio e femmina di tipo N di alta qualità.
N9356C
Migliora la precisione delle misurazioni grazie alle prestazioni RF superiori con una soglia limite tipica di 25 dBm.
Il limitatore di potenza N9356C offre la migliore protezione della potenza di ingresso a banda larga per strumenti e componenti RF e microonde sensibili, come analizzatori di rete, analizzatori di spettro e amplificatori, da potenza RF in eccesso, transitori CC ed ESD. Riduci al minimo l'incertezza di misura e migliora la precisione di misura grazie alle prestazioni RF superiori del limitatore.
L'N9356C è dotato di una coppia di connettori maschio e femmina da 3,5 mm di alta qualità.
11867A
Proteggi i circuiti di ingresso di analizzatori di spettro, contatori, amplificatori e altri strumenti da livelli di potenza elevati.
Il limitatore RF 11867A può essere utilizzato per proteggere i circuiti di ingresso di analizzatori di spettro, contatori, amplificatori e altri strumenti da livelli di potenza elevati con un effetto minimo sulle prestazioni di misurazione. Questo limitatore (da 10 Hz a 1800 MHz) riflette segnali fino a 10 watt di potenza media e 100 watt di potenza di picco. La perdita di inserzione è inferiore a 0,75 dB.
11930A
Proteggi i circuiti di ingresso per una vasta gamma di strumenti RF e a microonde.
Il limitatore Keysight 11930A fornisce protezione in ingresso per una vasta gamma di strumentazione RF e microonde. Ad esempio, i circuiti di ingresso degli analizzatori di rete possono essere protetti per ingressi fino a 6 watt di picco o 3 watt di potenza media utilizzando il Keysight 11930A.
Il Keysight 11930A è dotato di un connettore APC-7 (7 mm). Questo limitatore di potenza offre una bassa perdita di inserzione e un funzionamento lineare a bassi livelli di ingresso, fornendo al contempo protezione contro transitori o sovraccarichi di breve durata.
11930B
Proteggi i circuiti di ingresso per una vasta gamma di strumenti RF e a microonde.
Il limitatore Keysight 11930B fornisce protezione in ingresso per una vasta gamma di strumentazione RF e microonde. La modalità di guasto del limitatore è un circuito aperto o un cortocircuito a terra, proteggendo così lo strumento da eventuali danni. Il Keysight 11930B fornisce la stessa protezione agli analizzatori di spettro e alle sorgenti. .
Il Keysight 11930B è dotato di un connettore di tipo N. Questo limitatore di potenza offre una bassa perdita di inserzione e un funzionamento lineare a bassi livelli di ingresso, fornendo al contempo protezione contro transitori o sovraccarichi di breve durata.
N9355G
Migliora la precisione delle misurazioni grazie a prestazioni RF superiori con una soglia limite tipica di 23 dBm.
Proteggi il tuo investimento da potenza RF eccessiva, transitori CC ed ESD
Il limitatore di potenza N9355G offre la migliore protezione della potenza di ingresso a banda larga per strumenti e componenti RF e microonde sensibili, come analizzatori di rete, analizzatori di spettro e amplificatori, da potenza RF eccessiva, transitori CC ed ESD. Riduci al minimo l'incertezza di misura e migliora la precisione di misura grazie alle prestazioni RF superiori del limitatore.
N9355F
Migliora la precisione delle misurazioni grazie alle prestazioni RF superiori con una soglia limite tipica di 10 dBm.
Il limitatore di potenza N9355F offre la migliore protezione della potenza di ingresso a banda larga per strumenti e componenti RF e microonde sensibili, come analizzatori di rete, analizzatori di spettro e amplificatori, da potenza RF in eccesso, transitori CC ed ESD. Riduci al minimo l'incertezza di misura e migliora la precisione di misura grazie alle prestazioni RF superiori del limitatore.
L'N9355F è dotato di una coppia di connettori maschio e femmina da 2,4 mm di alta qualità.
N9355C
Migliora la precisione delle misurazioni grazie alle prestazioni RF superiori con una soglia limite tipica di 10 dBm.
Il limitatore di potenza N9355C offre la migliore protezione della potenza di ingresso a banda larga per strumenti e componenti RF e microonde sensibili, come analizzatori di rete, analizzatori di spettro e amplificatori, da potenza RF in eccesso, transitori CC ed ESD. Riduci al minimo l'incertezza di misura e migliora la precisione di misura grazie alle prestazioni RF superiori del limitatore.
L'N9355C è dotato di una coppia di connettori maschio e femmina da 3,5 mm di alta qualità.
N9355B
Migliora la precisione delle misurazioni grazie alle prestazioni RF superiori con una soglia limite tipica di 10 dBm.
Il limitatore di potenza N9355B offre la migliore protezione della potenza di ingresso a banda larga per strumenti e componenti RF e microonde sensibili, come analizzatori di rete, analizzatori di spettro e amplificatori, da potenza RF in eccesso, transitori CC ed ESD. Riducete al minimo l'incertezza di misura e migliorate la precisione di misura grazie alle prestazioni RF superiori del limitatore.
L'N9355B è dotato di una coppia di connettori maschio e femmina di tipo N di alta qualità.
N9355CK01
Proteggi i canali sensibili dell'oscilloscopio dai danni causati da sovraccarichi elettrici e scariche elettrostatiche.
Le specifiche sopra riportate sono valori tipici e non garantiti.
L'N9355CK01 è un limitatore a diodi che protegge i canali sensibili degli oscilloscopi dai danni causati da sovraccarichi elettrici (EOS) e scariche elettrostatiche (ESD). Ad esempio, tensioni superiori a ±2 V possono distruggere i campionatori ad alte prestazioni utilizzati negli oscilloscopi. Il limitatore riduce drasticamente la probabilità che tali tensioni raggiungano la parte sensibile dello strumento, garantendo così che l'oscilloscopio funzioni in modo affidabile per lungo tempo.
Gli strumenti con doppio canale elettrico, come il 54754A, richiedono due N9355CK01. I generatori di impulsi all'interno dei moduli TDR utilizzano ≤ 0,2 V, che è molto inferiore alla soglia del diodo del limitatore N9355CK01. L'N9355CK01 può essere utilizzato anche per proteggere il canale elettrico dell'86105X e di moduli simili, purché il segnale non superi l'intervallo compreso tra -0,5 V e +0,5 V.