Choose a country or area to see content specific to your location
Che cosa sta cercando?
Colmare il divario tra progettazione e test fisici per valutare la conformità in termini di cadute, urti, scossoni e vibrazioni prima ancora che l’hardware sia stato realizzato.
Sblocca il tuo upgrade gratuito al livello di larghezza di banda superiore.
Migliorare l'affidabilità della rete 1.6T per carichi di lavoro su scala AI, dai ricetrasmettitori alle interconnessioni.
Abbina il software Keysight VSA al nuovo analizzatore di segnali XA5 per ottenere funzionalità avanzate di visualizzazione, demodulazione e analisi: inizia oggi stesso la tua prova gratuita di 30 giorni.
Grazie alla memoria e allo spazio di archiviazione aggiuntivi, questi NPB potenziati eseguono il software di sicurezza e monitoraggio delle prestazioni AI di Keysight e lo stack AI.
Esplora i flussi di lavoro end-to-end che abbracciano la progettazione di circuiti integrati, la validazione, il collaudo dei wafer e la fotonica.
Esplorate i piani di assistenza curati, con priorità per mantenere la velocità dell'innovazione.
Raggiungete segnali modulati a più livelli di 200+ Gbaud con AWG ad alta velocità per standard digitali e ottici.
Ottimizzate la precisione e le prestazioni con accessori di precisione progettati appositamente per gli strumenti Keysight.
Scopri l'analisi dei segnali a doppio canale e a banda ultra larga per flussi di lavoro RF particolarmente complessi.
Ottieni analisi più rapide e precise con il nostro nuovo oscilloscopio multicore a 12 bit con frequenza di risposta fino a 33 GHz. Consegna in permuta il tuo vecchio oscilloscopio e ricevi un credito per l'acquisto di un nuovo XR8.
Soluzioni su misura, progettate per affrontare le sfide specifiche del vostro settore in materia di progettazione e collaudo.
Casi d'uso associati a ogni fase del ciclo di vita del prodotto, dalla progettazione alla gestione operativa.
Storie di successo
Note applicative autorevoli, schede tecniche, progetti di riferimento e procedure di collaudo per accelerare le decisioni relative alla progettazione e alla convalida.
bootcamps pratici bootcamps insegnano la progettazione di sistemi, i metodi di collaudo e i flussi di lavoro di produzione che gli ingegneri possono mettere in pratica immediatamente.
Hub di apprendimento
Scopri le metodologie, le strategie di test e le risorse tecniche per la progettazione, la convalida e la scalabilità dei sistemi e delle reti di intelligenza artificiale.
Accesso rapido alle attività di auto-aiuto relative al supporto.
Contenuti aggiuntivi per supportare le vostre esigenze di prodotto.
Esplorate i servizi per accelerare ogni fase del vostro percorso di innovazione.
Esplora la gamma completa di accessori Keysight progettati per integrare e ampliare le funzionalità dei tuoi strumenti. Utilizza i filtri sottostanti per trovare rapidamente accessori compatibili quali moduli, cavi, adattatori e altri componenti di sistema per configurare, espandere e ottimizzare il tuo sistema di test in base alle tue specifiche esigenze di misurazione.
Nessun filtro disponibile
N9398G
Il filtro di blocco CC N9398G lascia passare i segnali CA da 700 kHz a 67 GHz, bloccando al contempo le componenti di tensione e corrente CC.
Il blocco CC Keysight N9398G offre un nuovo livello di blocco CC con prestazioni specificate da 700 kHz a 67 GHz. Questo blocco CC è caratterizzato da un'ampia gamma di frequenze, un'eccellente perdita di ritorno, una perdita di inserzione molto bassa e un'eccellente stabilità termica.
N9398C
Il filtro di blocco CC N9398C lascia passare i segnali in CA da 50 kHz a 26,5 GHz, bloccando al contempo le componenti di tensione e corrente in CC.
Il blocco CC Keysight N9398C offre un nuovo livello di blocco CC con prestazioni specificate da 50 kHz a 26,5 GHz. Questo blocco CC è caratterizzato da un'ampia gamma di frequenze, un'eccellente perdita di ritorno, una perdita di inserzione molto bassa e un'eccellente stabilità termica.
Ulteriori informazioni sui blocchi CC Keysight
N9399F
Il filtro di blocco CC N9399F lascia passare i segnali CA da 700 kHz a 50 GHz, bloccando al contempo le componenti di tensione e corrente CC.
Il blocco CC Keysight N9399F offre un nuovo livello di blocco CC con prestazioni specificate da 700 kHz a 50 GHz. Questo blocco CC è caratterizzato da un'ampia gamma di frequenze, un'eccellente perdita di ritorno, una perdita di inserzione molto bassa e un'eccellente stabilità termica.
Ulteriori informazioni sui blocchi CC Keysight
N9399C
Il filtro di blocco CC N9399C lascia passare i segnali CA da 700 kHz a 26,5 GHz, bloccando al contempo le componenti di tensione e corrente CC.
Il blocco CC Keysight N9399C offre un nuovo livello di blocco CC con prestazioni specificate da 700 kHz a 26,5 GHz. Questo blocco CC è caratterizzato da un'ampia gamma di frequenze, un'eccellente perdita di ritorno, una perdita di inserzione molto bassa e un'eccellente stabilità termica.
Ulteriori informazioni sui blocchi CC Keysight
N9398F
Il filtro di blocco CC N9398F lascia passare i segnali CA da 50 kHz a 50 GHz, bloccando al contempo le componenti di tensione e corrente CC.
Il blocco CC Keysight N9398F offre un nuovo livello di blocco CC con prestazioni specificate da 50 kHz a 50 GHz. Questo blocco CC è caratterizzato da un'ampia gamma di frequenze, un'eccellente perdita di ritorno, una perdita di inserzione molto bassa e un'eccellente stabilità termica.
Ulteriori informazioni sui blocchi CC Keysight
11742A
Elimina i segnali a bassa frequenza che possono danneggiare costose apparecchiature di misurazione o influire sulla precisione delle misurazioni.
Il condensatore di blocco Keysight 11742A blocca i segnali CC inferiori a 45 MHz e lascia passare i segnali fino a 26,5 GHz. Ideale per l'uso con oscilloscopi ad alta frequenza o in circuiti a microonde polarizzati, il Keysight 11742A sopprime i segnali a bassa frequenza che possono danneggiare costose apparecchiature di misura o influire sulla precisione delle misurazioni RF e a microonde.
N2881A
Blocca le componenti CC indesiderate del segnale di ingresso fino a 30 V con questa coppia di condensatori di blocco.
I condensatori di blocco CC N2881A possono essere utilizzati in serie con l'attenuatore in linea InfiniiMax N2880A per bloccare le componenti CC indesiderate del segnale di ingresso fino a 30 V.