PXIe

Économisez un espace précieux dans votre rack

Capacités de table avec débit de données rapide dans un module compact à haute densité.

PXIe

Systèmes modulaires AXIe

Systèmes modulaires AXIe, comprenant des châssis et des modules de mesure

Haute densité de canaux et haut débit pour des systèmes d'acquisition de données évolutifs.

Systèmes modulaires AXIe

Ordinateurs centraux

Les solutions mainframe haute densité permettent une évolutivité flexible et une personnalisation des performances en fonction des besoins de vos applications.

Ordinateurs centraux

Modules

Combinez des modules aux niveaux de performance et capacités variables pour adapter les solutions à vos besoins.

Modules

Systèmes modulaires

Systèmes modulaires, comprenant des cartes, des châssis et des modules de mesure

Ensemble de divers composants modulaires assemblés, par exemple cartes PXI/AXI, châssis, unités centrales, etc.

Systèmes modulaires

Réseau modulaire XGS

Système modulaire de test de réseau et de sécurité

Châssis à haute densité de ports pour modules de charge de test réseau et sécurité Keysight avec alimentation et refroidissement efficaces.

Réseau modulaire XGS

Affichage de 6 de 6

Image du numériseur PXIe : 4 canaux, 2 GHz, 12 bits
Numériseur PXIe : 4 canaux, 2 GHz, 12 bits
Modèle
M5200A
Type de module
Numériseur
Image de l'E/S numérique PXIe : 28 canaux LVDS, 8 canaux de déclenchement
E/S numériques PXIe : 28 canaux LVDS, 8 canaux de déclenchement
Modèle
M5302A
Type de module
-
Image du numériseur isolé PXIe, 2 canaux, 16 bits, ±256 V, mémoire 32 Msa/Ch
Numériseur isolé PXIe, 2 canaux, 16 bits, ±256 V, mémoire 32 Msa/Ch
Modèle
M9217A
Type de module
-
Image du système d'acquisition de données haute tension PXI à 32 canaux
Acquisition de données haute tension PXI à 32 canaux
Modèle
M9216A
Type de module
Multifonction
Image du numériseur PXIe : 100 MSa/s, 14 bits, 100 MHz
Numériseur PXIe : 100 MSa/s, 14 bits, 100 MHz
Modèle
M3100A
Type de module
Numériseur
Image du numériseur PXIe 500 MSa/s, 14 bits, 200 MHz
Numériseur PXIe 500 MSa/s, 14 bits, 200 MHz
Modèle
M3102A
Type de module
Numériseur
Tout effacer