Choose a country or area to see content specific to your location
Que recherchez-vous ?
3D Interconnect Designer offre un environnement de modélisation et d'optimisation flexible pour toute structure d'interconnexion avancée, y compris les chiplets, les puces empilées, les boîtiers et les circuits imprimés.
Bénéficiez d'une validation numérique plus rapide à moindre coût grâce à une reprise.
Émulez chaque composant de votre infrastructure de centre de données. Émulez tout. Optimisez tout.
Grâce à leur mémoire et leur capacité de stockage supplémentaires, ces NPB améliorés exécutent le logiciel de sécurité et de surveillance des performances IA de Keysight, ainsi que la pile IA.
Réalisez des tests rapides et précis au niveau des cartes grâce à une ICT en ligne et hors ligne robuste, conçue pour la fabrication moderne.
Découvrez des plans d'assistance personnalisés, dont la priorité est de vous permettre d'innover rapidement.
Réaliser des signaux modulés à plusieurs niveaux de 200+ Gbaud avec des AWG à grande vitesse pour les normes numériques et optiques.
Localisez précisément les interférences à l'aide d'un logiciel de gestion du spectre post-traitement en laboratoire.
Utilisez cet outil de sélection pour identifier rapidement l'alimentation électrique la mieux adaptée à vos besoins en matière d'équipements de test automatique (ATE) dans les secteurs de l'aérospatiale et de la défense.
Des notes d'application, des fiches techniques, des conceptions de référence et des procédures de test faisant autorité, destinées à accélérer les décisions en matière de conception et de validation.
Des stages intensifs pratiques qui enseignent la conception de systèmes, les méthodes de test et les processus de production que les ingénieurs peuvent mettre en œuvre immédiatement.
Histoires de réussite
Accès rapide aux tâches d'auto-assistance liées au soutien.
Contenu supplémentaire pour répondre à vos besoins en matière de produits.
Découvrez les services permettant d'accélérer chaque étape de votre parcours d'innovation.
Les systèmes Keysight AresONE offrent des solutions de test Ethernet haute densité de couche 1 à 3 pour valider les performances, l'évolutivité et l'intégrité de la couche physique. Prenant en charge des vitesses allant jusqu'à 800GE, AresONE permet la génération et l'analyse de trafic à travers une gamme d'étapes de développement, de la mise en service des ASIC au déploiement dans les centres de données. Ces plateformes combinent la couverture protocolaire avec une compréhension de la couche physique, y compris l'injection d'erreurs FEC et la surveillance de la qualité du signal. Choisissez un modèle compact 400GE, un modèle de test de stress haute performance ou un système de validation complet 800GE en fonction du nombre de ports, de l'interface et des exigences de vitesse réseau dont vous avez besoin. Demandez un devis pour l'une de nos configurations populaires dès aujourd'hui. Besoin d'aide pour choisir ? Consultez les ressources ci-dessous.
Validez les réseaux Ethernet haut débit grâce à des options de répartition flexibles et à la génération de trafic à débit maximal, de 100GE à 800GE.
Testez les couches 1 à 3 avec une signalisation propre, une validation FEC et un trafic conforme au protocole, y compris l'émulation SmartNIC.
Choisissez parmi des options de châssis de 2 à 16 ports avec une architecture empilable et des mises à niveau sur site pour répondre aux besoins évolutifs des laboratoires et de la production.
Les outils intégrés d'injection d'erreurs FEC et d'analyse du récepteur permettent de valider la logique FEC et d'analyser la robustesse de la liaison dans des conditions réelles.
Ports
2 to 16
Interface speed modes
800GE, 400GE, 200GE, 100GE, 50GE, 25GE, 10GE
Interface
OSFP800, QSFP-DD800, QSFP-DD, OSFP
Performance Level
Reduced, Full, High
Physical Ports
2 to 16
Model
S400, T400
944-1301
Le Keysight AresONE S400GDR-16PHW-8P-QDD est un modèle à châssis fixe haute densité à huit ports et performances réduites, doté d'interfaces physiques QSFP-DD 400GE (PAM4) intégrées et prenant en charge les couches 1 à 3.
944-1415
Le Keysight AresONE 800GE-2P-OSFP-M comprend un châssis fixe à deux ports et performances optimales avec interfaces physiques OSFP800 800GE (PAM4) intégrées.
944-1419
Le Keysight AresONE 800GE-8P-OSFP-M comprend un châssis fixe haute densité à huit ports et performances optimales, avec interfaces physiques OSFP800 800GE (PAM4) intégrées.
Innovez rapidement grâce à des plans d'assistance personnalisés et à des délais de réponse et d'exécution prioritaires.
Bénéficiez d'abonnements prévisibles basés sur un contrat de location et de solutions de gestion du cycle de vie complet afin d'atteindre plus rapidement vos objectifs commerciaux.
Bénéficiez d'un service haut de gamme en tant qu'abonné KeysightCare pour obtenir une assistance technique dédiée et bien plus encore.
Assurez-vous que votre système de test fonctionne conformément aux spécifications et respecte les normes locales et internationales.
Effectuez rapidement des mesures grâce à des formations internes dispensées par des instructeurs et à l'apprentissage en ligne.
Téléchargez le logiciel Keysight ou mettez à jour votre logiciel vers la dernière version.
La validation des performances Ethernet 800G nécessite des systèmes de test capables de générer et d'analyser le trafic à plein débit tout en émulant avec précision les conditions réelles du réseau. Dans les centres de données de nouvelle génération, en particulier ceux qui prennent en charge les charges de travail IA, les services cloud hyperscale et les architectures désagrégées, les périphériques réseau doivent répondre à des critères de performance et de fiabilité très stricts.
La gamme Keysight AresONE offre une plateforme évolutive et haute densité pour la validation Ethernet de 100GE à 800GE. Elle prend en charge la génération et l'analyse du trafic sur les couches 1 à 3, permettant aux ingénieurs de tester non seulement le débit, mais aussi l'intégrité du signal, la latence, la gigue et la perte de paquets. Que vous testiez des commutateurs haut de gamme, des cartes réseau haut débit ou des puces personnalisées, AresONE vous aide à évaluer la disponibilité et les performances du système dans des conditions de stress à l'échelle de la production, ce qui permet d'accélérer le déploiement tout en réduisant les cycles de débogage.
À des débits de données tels que 400GE et 800GE, les défis liés à l'intégrité du signal deviennent une priorité absolue. Même de petites dégradations au niveau de la couche physique, telles que la diaphonie, l'atténuation ou des implémentations FEC imparfaites, peuvent dégrader les performances ou entraîner une corruption silencieuse des paquets. Pour tester l'intégrité de la couche physique, il ne suffit pas de mesurer le taux d'erreur sur les bits (BER). Il faut également être capable d'injecter des erreurs FEC, de surveiller les événements de correction FEC et d'analyser la robustesse de la liaison dans des conditions de stress post-FEC.
AresONE comprend des outils de validation compatibles FEC qui permettent aux ingénieurs d'injecter des modèles d'erreurs contrôlés et d'observer le comportement du système dans des conditions de liaison dégradées. Il comprend également des mesures en temps réel de la visibilité du récepteur et de la qualité du signal qui aident les ingénieurs à régler les performances de l'émetteur-récepteur et à vérifier la conformité aux normes IEEE 802.3. Cette vision complète des performances de la couche physique permet de détecter rapidement les problèmes de stabilité de la liaison et facilite l'analyse rapide des causes profondes pendant les phases de développement et d'intégration.
À mesure que l'infrastructure des centres de données se développe pour prendre en charge le calcul désagrégé, les clusters d'entraînement IA et le débit à l'échelle du cloud, la capacité de tester plusieurs ports à haute vitesse devient essentielle. AresONE a été conçu dans cette optique. Il offre une architecture modulaire à haute densité de ports qui prend en charge les vitesses 100GE, 200GE, 400GE et 800GE avec des options de fan-out pour tester différentes topologies. Disponible dans des configurations de 4 à 16 ports et empilable pour une échelle encore plus grande, AresONE permet aux laboratoires de simuler des profils de trafic réalistes et d'effectuer une validation parallèle sur les commutateurs, les cartes réseau et les modules optiques.
AresONE prend également en charge les mises à niveau sur le terrain et les licences de ports flexibles, ce qui permet aux équipes d'adapter la capacité à mesure que les besoins du projet évoluent, sans avoir à réinvestir dans du nouveau matériel. Que vous procédiez à la mise en service d'un ASIC pré-silicium, au contrôle qualité du micrologiciel d'un commutateur ou à la validation finale du système dans le cadre d'un déploiement hyperscale, AresONE vous garantit de pouvoir suivre le rythme de l'évolution et de la complexité de l'Ethernet moderne.