Analyseur de réseau USB P5004B

Analyse réseau de classe laboratoire dans un format compact

Les analyseurs de réseaux vectoriels USB de la gamme XN4 de Keysight comprennent les modèles de la série Streamline. Ils offrent des performances élevées dans un format léger et portable, idéal pour les laboratoires disposant d'un espace limité. Contrairement aux analyseurs de réseaux vectoriels de paillasse, qui sont des instruments autonomes, les analyseurs de réseaux vectoriels USB se connectent à un PC hôte pour le traitement et l'analyse des données. Transférez facilement vos données de caractérisation des composants tout au long du flux de travail en utilisant la même interface utilisateur, les mêmes capacités de mesure et le même code d'automatisation que nos analyseurs de réseaux vectoriels de paillasse et modulaires. Bénéficiez de la même fiabilité de mesure que nos analyseurs de réseau Essential dans un appareil portable. Avec des modèles allant de 2 à 6 ports, choisissez l'analyseur de réseau vectoriel USB qui convient à votre application.Optez pour l'une de nos configurations les plus populaires ou composez celle dont vous avez besoin pour votre application. Besoin d'aide pour choisir ? Consultez les ressources ci-dessous.

Format portable

Les mesures sur table réalisées à l'aide d'un appareil léger et compact en font l'outil idéal à partager facilement entre les tables de laboratoire.

Environnement sécurisé 

Réduisez les risques de violation des données lors des tests dans des environnements sécurisés en utilisant un VNA USB sans mémoire intégrée.

Mesures multiports

Cascadez plusieurs analyseurs de réseau vectoriels USB pour configurer une solution de test empilable et multiport.

Expérience utilisateur cohérente

Intégrez les VNA USB à votre flux de travail grâce à la même interface utilisateur que celle de nos Essential . 

image_produit
  • Number of built-in ports

    2, 4, 6

  • Maximum frequency

    20 GHz to 53 GHz

  • Maximum output power

    8 dBm to 10 dBm

  • Maximum number of sources

    1

Questions fréquemment posées