Accélérateur de mesure PXIe

L'accélérateur de mesure PXIe M9451A est un module d'accélération de mesure « fermé » fourni avec l'option DPD Gateware afin de permettre des tests DPD/ET très rapides dans le cadre d'une solution de référence améliorée pour la caractérisation et le test des amplificateurs de puissance RF/FEM.

image_produit
  • Generator/analyzer bandwidth

    N/A

  • Module type

    Measurement Accelerator

  • Slots

    1

  • Maximum frequency

    N/A

  • Type

    System Module

  • Form factor

    PXIe Module

Prêt pour un devis

Découvrez ce qui est inclus et explorez les options de mise à niveau disponibles auprès de Keysight.

Points forts

  • L'accélération matérielle offre une amélioration de la vitesse DPD/ET 20 fois supérieure à celle de la solution de référence Keysight pour la caractérisation et le test RF PA/FEM basée sur hôte.
  • Closed/open loop digital pre-distortion (DPD) and envelope tracking (ET) measurements can be made in tens of milliseconds. Reduce overall test time to < 70 ms
  • Algorithmes DPD/ET fiables, fruits d'une collaboration étroite de longue date avec les principaux fabricants de produits sans fil
  • Connectivité peer-to-peer avec le générateur de signaux vectoriels PXIe M9381A, l'analyseur de signaux vectoriels PXIe M9391A et l'analyseur de signaux vectoriels haute performance PXIe M9393A de Keysight.
  • FPGA Altera Stratix V « A7 » avec mémoire DDR3 de 4 Go

L'accélérateur de mesure PXIe M9451A, associé à l'option DPD Digital Pre-Distortion & Envelope Tracking Gateware, montre ce qu'il est possible de réaliser en combinant des FPGA de pointe avec l'expertise reconnue de Keysight en matière de mesure et le traitement haute vitesse des données du PXIe. Dans le cadre de la solution de référence de Keysight pour la caractérisation et le test des amplificateurs de puissance RF/FEM, cette combinaison offre des performances sans précédent pour les mesures exigeantes de suivi d'enveloppe et de pré-distorsion numérique requises pour tester les amplificateurs de puissance (PA) et les modules frontaux (FEM) modernes. L'accélération matérielle offre une amélioration de la vitesse supérieure à 20 fois par rapport à la solution de référence précédente de Keysight basée sur un hôte, les mesures de prédistorsion numérique (DPD) en boucle fermée/ouverte et de suivi d'enveloppe (ET) ne prenant que quelques dizaines de millisecondes et le temps de mesure global étant inférieur à 70 ms.

En savoir plus sur les instruments modulaires Keysight

 

 

Questions fréquemment posées