Choose a country or area to see content specific to your location
Que recherchez-vous ?
WirelessPro vous permet de modéliser, de simuler et d'analyser divers aspects des réseaux 5G, Advanced 5G Advanced et des futurs canaux sans fil 6G avec une facilité et une précision inégalées.
Obtenez des informations plus rapides et plus claires grâce à notre nouvel oscilloscope multicœur 12 bits pouvant atteindre 33 GHz.
Émulez chaque composant de votre infrastructure de centre de données. Émulez tout. Optimisez tout.
Accélérez les tests d'analyse de signaux avec le logiciel VSA de Keysight. Visualisez, démodulez et dépannez avec précision plus de 75 normes de signaux.
Grâce à leur mémoire et leur capacité de stockage supplémentaires, ces NPB améliorés exécutent le logiciel de sécurité et de surveillance des performances IA de Keysight, ainsi que la pile IA.
Réalisez des tests rapides et précis au niveau des cartes grâce à une ICT en ligne et hors ligne robuste, conçue pour la fabrication moderne.
Découvrez des plans d'assistance personnalisés, dont la priorité est de vous permettre d'innover rapidement.
Localisez précisément les interférences à l'aide d'un logiciel de gestion du spectre post-traitement en laboratoire.
Nos alimentations électriques ATE haute densité mettent fin aux compromis entre le débit des tests et la précision.
Explorez les contenus rédigés par des ingénieurs et une vaste base de connaissances offrant des milliers de possibilités d'apprentissage.
Keysight Learn offre un contenu immersif sur des sujets d'intérêt, y compris des solutions, des blogs, des événements et plus encore.
Poursuivre. Découvrir. Personnaliser.
Le tout en un seul endroit.
Accès rapide aux tâches d'auto-assistance liées au soutien.
Contenu supplémentaire pour répondre à vos besoins en matière de produits.
Découvrez les services permettant d'accélérer chaque étape de votre parcours d'innovation.
Les générateurs Essential et de fonctions Essential de la gamme WG1 de Keysight comprennent la série EDU33210.
Les générateurs Essential et de fonctions Essential de la gamme WG1 de Keysight comprennent la série EDU33210. Ils offrent des signaux intégrés et des capacités de modulation pour une génération de signaux fiable, ce qui les rend parfaits pour les laboratoires commerciaux et d'enseignement. Dotés d'un grand écran couleur de 7 pouces, d'une interface intuitive et d'une connectivité à distance via USB et LAN, nos générateursEssential et de fonctionsEssential offrent la polyvalence et la fiabilité nécessaires au dépannage des circuits, à la simulation de signaux de communication ou à l'enseignement des principes fondamentaux des formes d'onde. Choisissez l'une de nos configurations populaires ou configurez-en une adaptée à votre application.
Comprend 17 formes d'onde intégrées, notamment sinusoïdale, carrée, en rampe et impulsionnelle, ainsi que des formes d'onde spécialisées telles que la chute/montée exponentielle, l'impulsion gaussienne et Lorentz.
L'écran couleur haute résolution de 7 pouces offre une visualisation claire et en temps réel des paramètres de forme d'onde et des signaux de sortie, améliorant ainsi la facilité d'utilisation et réduisant les erreurs.
Les interfaces USB et LAN permettent un accès à distance, ce qui permet un fonctionnement sur PC et une analyse des formes d'onde en temps réel grâce à un logiciel de contrôle et d'enregistrement des instruments.
Fournit six types de modulation intégrés : AM, FM, PM, FSK, BPSK et PWM pour tester les protocoles de communication tels que RFID, DVB-S et Zigbee®.
Bandwidth
20 MHz
Number of channels
1 to 2
Arbitrary waveforms
Yes
Maximum sample rate
250 MSa/s
Interface
USB, LAN
EDU33211A
Le générateur de fonctions/formes d'ondes arbitraires monocanal EDU33211A offre des performances sans compromis pour un générateur de fonctions d'entrée de gamme.
Les générateurs de fonctions/formes d'ondes arbitraires de la série EDU33210 offrent des performances sans compromis pour un générateur de fonctions d'entrée de gamme. Bénéficiez de toutes les fonctions et formes d'onde de base avec le générateur de fonctions le plus stable et le moins distordu de sa catégorie. Il offre également des fonctionnalités qui vous apportent les capacités et la flexibilité dont vous avez besoin pour accomplir rapidement votre travail, quelle que soit sa complexité. Une interface intuitive et riche en informations sur le panneau avant vous permet de retrouver facilement où vous en étiez lorsque votre attention est concentrée ailleurs.
EDU33212A
Le générateur de fonctions/formes d'ondes arbitraires à double canal EDU33212A offre des performances sans compromis pour les signaux de sortie de test synchronisés à double canal.
Les générateurs de fonctions/formes d'ondes arbitraires de la série EDU33210 offrent des performances sans compromis pour un générateur de fonctions d'entrée de gamme. Bénéficiez de toutes les fonctions et formes d'onde de base avec le générateur de fonctions le plus stable et le moins distordu de sa catégorie. Il offre également des fonctionnalités qui vous apportent les capacités et la flexibilité dont vous avez besoin pour accomplir rapidement votre travail, quelle que soit sa complexité. Une interface intuitive et riche en informations sur le panneau avant vous permet de retrouver facilement où vous en étiez lorsque votre attention est concentrée ailleurs.
Téléchargez gratuitement l'application BenchVue Basic pour contrôler vos instruments.
Innovez rapidement grâce à des plans d'assistance personnalisés et à des délais de réponse et d'exécution prioritaires.
Bénéficiez d'abonnements prévisibles basés sur un contrat de location et de solutions de gestion du cycle de vie complet afin d'atteindre plus rapidement vos objectifs commerciaux.
Bénéficiez d'un service haut de gamme en tant qu'abonné KeysightCare pour obtenir une assistance technique dédiée et bien plus encore.
Assurez-vous que votre système de test fonctionne conformément aux spécifications et respecte les normes locales et internationales.
Effectuez rapidement des mesures grâce à des formations internes dispensées par des instructeurs et à l'apprentissage en ligne.
Téléchargez le logiciel Keysight ou mettez à jour votre logiciel vers la dernière version.
Les formes d'onde intégrées sont essentielles dans un générateur de formes d'onde, car elles offrent un accès immédiat aux types de signaux couramment utilisés, vous permettant ainsi de commencer à tester rapidement et efficacement sans avoir à créer des signaux personnalisés à partir de zéro. Voici quelques-unes des principales raisons pour lesquelles vous devriez choisir un générateur de formes d'onde avec des formes d'onde intégrées :
La connectivité à distance dans un générateur de formes d'onde et de fonctions est essentielle pour des tests flexibles, efficaces et automatisés. Elle vous permet de contrôler l'instrument, de configurer des formes d'onde et de récupérer des données à partir d'un PC ou via un réseau, sans avoir besoin d'être physiquement présent devant l'appareil. Voici quelques-uns des principaux avantages de la connectivité à distance :
Lors du choix d'un générateur de formes d'ondes, les capacités de modulation sont essentielles pour générer des signaux de test réalistes et polyvalents. Un ensemble adéquat de fonctionnalités de modulation vous permet de simuler le comportement réel des signaux, de tester les réponses du système et de valider les performances dans diverses conditions.
Voici les principaux types de modulation que vous devriez rechercher :