Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
Combinar el diseño con los ensayos físicos para evaluar el cumplimiento de los requisitos relativos a caídas, impactos, golpes y vibraciones antes de que el hardware exista.
Activa tu mejora gratuita al siguiente nivel de ancho de banda.
Reforzar la fiabilidad de la red 1.6T para cargas de trabajo a escala de IA, desde los transceptores hasta las interconexiones.
Combina el software VSA de Keysight con el nuevo analizador de señales XA5 para disfrutar de funciones avanzadas de visualización, demodulación y análisis: empieza hoy mismo tu periodo de prueba de 30 días.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Explora flujos de trabajo integrales que abarcan el diseño de circuitos integrados, la validación, las pruebas de obleas y la fotónica.
Explore planes de asistencia curados, priorizados para mantenerle innovando a toda velocidad.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Optimice la precisión y el rendimiento con accesorios de alta precisión diseñados específicamente para los instrumentos de Keysight.
Descubre el análisis de señales de doble canal y de banda ultraancha para flujos de trabajo de RF exigentes.
Obtén información más rápida y clara con nuestro nuevo osciloscopio multinúcleo de 12 bits con una frecuencia de hasta 33 GHz. Entrega tu antiguo osciloscopio y obtén un crédito para adquirir un nuevo XR8.
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Casos de éxito
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
Los analizadores inalámbricos Keysight de clase XA30 incluyen modelos WaveJudge.
Acelere el proceso de resolución de problemas y mejore la calidad de la red.
Capture Time
N/A
Protocol Information
PHY, MAC, TB, DL/UL \HARQ, MIB, SIB, SSB, RACH
Technology
5G, LTE
Protocols
5G R15, LTE R9 to R15
Compatible products
FieldFox
RF Measurement Type
Time domain power, Frequency domain spectrum, Constellation, Summary
Descubra qué incluye y explore las opciones de actualización disponibles de Keysight.
El conjunto de herramientas de análisis inalámbrico estándar WaveJudge SJ002A de Keysight acelera la identificación de problemas y el proceso de resolución de incidencias durante la optimización del rendimiento de la red. En combinación con el hardware FieldFox de Keysight, los datos IQ se capturan y analizan sobre el terreno con una solución portátil o, posteriormente, en el laboratorio.
El software SJ002A, que se conecta directamente al hardware FieldFox, analiza la información de todo el tráfico de red con la captura pasiva de datos de múltiples celdas. Una interfaz gráfica de usuario fácil de usar proporciona una búsqueda de interferencias y una resolución de problemas completas. Es una solución esencial para el análisis y la optimización de redes.
Características principales:
Innovar rápidamente con planes de asistencia personalizados y tiempos de respuesta y resolución priorizados.
Obtenga suscripciones predecibles basadas en arrendamiento y soluciones completas de gestión del ciclo de vida, para que pueda alcanzar sus objetivos empresariales más rápidamente.
Disfrute de un servicio superior como suscriptor de KeysightCare y obtenga una respuesta técnica comprometida y mucho más.
Asegúrese de que su sistema de pruebas funcione según las especificaciones y cumpla con las normas locales y globales.
Realice mediciones rápidamente con formación interna impartida por instructores y aprendizaje electrónico.
Descargue el software de Keysight o actualice su software a la versión más reciente.