Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
Combinar el diseño con los ensayos físicos para evaluar el cumplimiento de los requisitos relativos a caídas, impactos, golpes y vibraciones antes de que el hardware exista.
Activa tu mejora gratuita al siguiente nivel de ancho de banda.
Reforzar la fiabilidad de la red 1.6T para cargas de trabajo a escala de IA, desde los transceptores hasta las interconexiones.
Combina el software VSA de Keysight con el nuevo analizador de señales XA5 para disfrutar de funciones avanzadas de visualización, demodulación y análisis: empieza hoy mismo tu periodo de prueba de 30 días.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Explora flujos de trabajo integrales que abarcan el diseño de circuitos integrados, la validación, las pruebas de obleas y la fotónica.
Explore planes de asistencia curados, priorizados para mantenerle innovando a toda velocidad.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Optimice la precisión y el rendimiento con accesorios de alta precisión diseñados específicamente para los instrumentos de Keysight.
Descubre el análisis de señales de doble canal y de banda ultraancha para flujos de trabajo de RF exigentes.
Obtén información más rápida y clara con nuestro nuevo osciloscopio multinúcleo de 12 bits con una frecuencia de hasta 33 GHz. Entrega tu antiguo osciloscopio y obtén un crédito para adquirir un nuevo XR8.
Soluciones diseñadas específicamente para hacer frente a los retos de diseño y ensayo propios de su sector.
Casos de uso asignados a cada etapa del ciclo de vida de tu producto, desde el diseño hasta las operaciones.
Casos de éxito
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Centro de Aprendizaje
Explora metodologías, estrategias de prueba y recursos técnicos para diseñar, validar y ampliar sistemas y redes de inteligencia artificial.
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
Keysight ofrece tres gamas de rendimiento de multímetros digitales de sobremesa (DMM): Essential, Advanced y Pro, así como modelos modulares y portátiles.
Explore nuestra amplia gama de multímetros digitales para laboratorios educativos y de metrología.
Ahorre espacio en el rack con funciones de sobremesa en un formato compacto.
Realice mediciones fiables en entornos de trabajo adversos.
Los multímetros digitales de sobremesa de Keysight le permiten caracterizar y depurar dispositivos, validar diseños, supervisar interfaces clave de los subsistemas durante el diseño y garantizar que sus productos se sometan a las pruebas adecuadas para cumplir con las especificaciones. Se ofrecen en cuatro clases de capacidad repartidas en tres niveles de rendimiento. Essential, nuestro multímetro digital básico, incluye la clase DM5, que ofrece una resolución de 5,5 dígitos. Advanced las clases DM6 y DM7, que amplían la resolución hasta los 7,5 dígitos. La gama Pro incluye la clase DM8, que ofrece una resolución de 8,5 dígitos y una mayor frecuencia de muestreo. La gama Portable incluye la clase DM4, que ofrece comodidad en la palma de la mano. Hay disponible una completa biblioteca de recursos sobre multímetros digitales para ayudarle a encontrar el nivel de rendimiento y la clase que mejor se adapten a su laboratorio.
Starting from
Digits of resolution
Starting from
Digits of resolution
Starting from
Digits of resolutionLos multímetros digitales modulares de Keysight ofrecen la potencia de un multímetro de sobremesa en un formato compacto y flexible, lo que permite ahorrar un valioso espacio en el rack. Nuestros mejores multímetros digitales modulares ofrecen una precisión de CCV superior y velocidades de lectura más rápidas que nuestros Advanced , todo ello en módulos PXI / PXIe de alta densidad. Con cuatro modelos que ofrecen una precisión de CCV de 1 año de entre 21 ppm y 90 ppm, elija el multímetro digital modular más adecuado para su aplicación.
Los multímetros digitales portátiles de clase DM4 de Keysight incluyen los multímetros digitales portátiles U1200. Los multímetros digitales portátiles están diseñados para soportar condiciones de trabajo adversas, mejorar la seguridad y ofrecer comodidad en la palma de la mano, tanto si se trata de solucionar problemas electrónicos como de realizar la instalación y el mantenimiento de maquinaria. Equipados con funciones inteligentes, como un contador de frecuencia integrado y protección contra sobretensiones, nuestros multímetros digitales portátiles le ayudan a detectar rápidamente los problemas y a obtener mediciones precisas sobre el terreno. Explore nuestros modelos más populares para encontrar el que mejor se adapte a su aplicación.
Los multímetros digitales de sobremesa de Keysight le permiten caracterizar y depurar dispositivos, validar diseños, supervisar interfaces clave de los subsistemas durante el diseño y garantizar que sus productos se sometan a las pruebas adecuadas para cumplir con las especificaciones. Se ofrecen en cuatro clases de capacidad repartidas en tres niveles de rendimiento. Essential, nuestro multímetro digital básico, incluye la clase DM5, que ofrece una resolución de 5,5 dígitos. Advanced las clases DM6 y DM7, que amplían la resolución hasta los 7,5 dígitos. La gama Pro incluye la clase DM8, que ofrece una resolución de 8,5 dígitos y una mayor frecuencia de muestreo. La gama Portable incluye la clase DM4, que ofrece comodidad en la palma de la mano. Hay disponible una completa biblioteca de recursos sobre multímetros digitales para ayudarle a encontrar el nivel de rendimiento y la clase que mejor se adapten a su laboratorio.
Starting from
Digits of resolution
Starting from
Digits of resolution
Starting from
Digits of resolutionLos multímetros digitales modulares de Keysight ofrecen la potencia de un multímetro de sobremesa en un formato compacto y flexible, lo que permite ahorrar un valioso espacio en el rack. Nuestros mejores multímetros digitales modulares ofrecen una precisión de CCV superior y velocidades de lectura más rápidas que nuestros Advanced , todo ello en módulos PXI / PXIe de alta densidad. Con cuatro modelos que ofrecen una precisión de CCV de 1 año de entre 21 ppm y 90 ppm, elija el multímetro digital modular más adecuado para su aplicación.
Los multímetros digitales portátiles de clase DM4 de Keysight incluyen los multímetros digitales portátiles U1200. Los multímetros digitales portátiles están diseñados para soportar condiciones de trabajo adversas, mejorar la seguridad y ofrecer comodidad en la palma de la mano, tanto si se trata de solucionar problemas electrónicos como de realizar la instalación y el mantenimiento de maquinaria. Equipados con funciones inteligentes, como un contador de frecuencia integrado y protección contra sobretensiones, nuestros multímetros digitales portátiles le ayudan a detectar rápidamente los problemas y a obtener mediciones precisas sobre el terreno. Explore nuestros modelos más populares para encontrar el que mejor se adapte a su aplicación.
Elija entre una amplia variedad de software de gestión de laboratorios y control de instrumentos para multímetros digitales, o accesorios como cables de prueba, sondas de temperatura, adaptadores y mucho más.
Electrónica de consumo
Realice mediciones precisas de la resistencia eliminando los efectos de la resistencia del cable.
Automoción
Diseñe y pruebe sistemas de baterías con mediciones precisas en amplios rangos de temperatura y múltiples canales.
Comunicación por cable
Realice mediciones de corriente multicanal durante la fase de diseño del producto utilizando un sistema DAQ.
Semiconductor
Caracterizar un componente electrónico activo, como un diodo, realizando una medición de la curva IV.
Automoción
Configure mediciones de temperatura multipunto en función de la complejidad del diseño.
Innovar rápidamente con planes de asistencia personalizados y tiempos de respuesta y resolución priorizados.
Obtenga suscripciones predecibles basadas en arrendamiento y soluciones completas de gestión del ciclo de vida, para que pueda alcanzar sus objetivos empresariales más rápidamente.
Disfrute de un servicio superior como suscriptor de KeysightCare y obtenga una respuesta técnica comprometida y mucho más.
Asegúrese de que su sistema de pruebas funcione según las especificaciones y cumpla con las normas locales y globales.
Realice mediciones rápidamente con formación interna impartida por instructores y aprendizaje electrónico.
Descargue el software de Keysight o actualice su software a la versión más reciente.
Un multímetro es un medidor que realiza múltiples tipos de mediciones, como voltaje de corriente alterna (CA) o corriente continua (CC), corriente CA o CC, resistencia, temperatura, capacitancia y otros parámetros. Los multímetros digitales modernos utilizan tecnología digital y lógica para miniaturizar y habilitar muchas funciones en su sistema interno. Gracias a la tecnología digital, los multímetros digitales pueden tener pantallas gráficas, realizar registros de datos y digitalizar señales, ser programables y comunicarse con dispositivos externos.
Un multímetro digital (DMM) es una herramienta fundamental para realizar pruebas eléctricas y resolver problemas, ya que proporciona mediciones precisas de los parámetros eléctricos clave para ayudar a ingenieros y técnicos a verificar el rendimiento, localizar fallos y evaluar el comportamiento de los circuitos. La mayoría de los multímetros digitales permiten realizar las siguientes mediciones básicas:
Los multímetros digitales de alto rendimiento ofrecen una mayor resolución y precisión, así como velocidades de medición más rápidas, lo que los hace idóneos para su uso en banco de pruebas, en producción y sobre el terreno. Ya sea para realizar comprobaciones de mantenimiento sobre el terreno o para tomar mediciones precisas en el laboratorio, un multímetro digital ofrece la flexibilidad necesaria para medir los parámetros requeridos en la resolución diaria de problemas eléctricos y electrónicos.
La precisión y la resolución son dos especificaciones diferentes pero relacionadas de un multímetro digital (DMM). La precisión define la proximidad del valor medido al valor real de la señal, y suele expresarse como un porcentaje de la lectura más un número de recuentos. Indica la fiabilidad del resultado. La resolución, por otro lado, se refiere al cambio más pequeño que puede mostrar un DMM, a menudo determinado por el número de dígitos o recuentos en la pantalla. Un DMM puede tener una alta resolución pero una precisión deficiente, lo que significa que puede mostrar pasos de medición muy precisos, pero no necesariamente el valor correcto. Lo ideal es que un buen DMM equilibre una alta resolución y una alta precisión para garantizar mediciones precisas y fiables.
La elección del multímetro de mesa adecuado para las pruebas de producción depende de los requisitos de su aplicación, entre los que se incluyen la velocidad de medición, la precisión, la repetibilidad y las necesidades de automatización. Existen diferentes gamas de multímetros de mesa que pueden resultar adecuadas para entornos de fabricación, dependiendo de la complejidad de la prueba, el rendimiento requerido y las prestaciones de medición. A la hora de seleccionar un multímetro de mesa para su uso en producción, tenga en cuenta factores como la resolución, la precisión, la velocidad de lectura, las opciones de interfaz y la facilidad de integración en sistemas de prueba automatizados.
La clasificación de seguridad que se necesita depende del lugar donde se vaya a utilizar el multímetro digital y del entorno de tensión que se vaya a medir. Las clasificaciones de categoría de medición, como CAT II, CAT III y CAT IV, ayudan a definir los entornos eléctricos en los que se puede utilizar un multímetro digital de forma segura. Las clasificaciones CAT son importantes porque los sistemas eléctricos pueden exponer al medidor a transitorios de alta energía o a fenómenos de sobretensión. Elegir un multímetro digital con la clasificación adecuada ayuda a proteger tanto al usuario como al instrumento. Para los multímetros digitales de sobremesa utilizados en laboratorios, validación de diseños, fabricación y sistemas de pruebas automatizadas, tenga en cuenta las clasificaciones máximas de entrada, la protección de entrada, la protección por fusibles, las clasificaciones de los cables de prueba y el entorno de medición. Seleccione siempre un multímetro digital y accesorios que estén clasificados para el nivel de tensión y la aplicación en la que se vayan a utilizar.
Entre los errores de medición más comunes en los multímetros digitales se incluyen el uso de una función o un terminal de entrada incorrectos, la selección de un rango inadecuado, el uso de cables de prueba que no cumplen con los requisitos técnicos, la realización de mediciones fuera de los límites especificados por el instrumento o pasar por alto las fuentes de ruido e interferencias en la señal. Para reducir los errores de medición, compruebe la configuración del multímetro digital antes de conectarlo al dispositivo sometido a prueba, confirme el rango de señal esperado, utilice cables y accesorios con la clasificación adecuada y elija un multímetro digital con la precisión, resolución, velocidad y estabilidad necesarias para la medición. Para mediciones de precisión en banco, los usuarios también deben tener en cuenta el tiempo de calentamiento, el estado de calibración, el cableado, la conexión a tierra, el disparo y las condiciones ambientales que pueden afectar a la repetibilidad de la medición.
Las características más importantes de un multímetro digital moderno dependen del uso que se le vaya a dar al instrumento: resolución de problemas generales, validación de diseños, pruebas de producción o mediciones de precisión. Entre las características clave que hay que tener en cuenta se incluyen la resolución, la precisión, la velocidad de lectura, la estabilidad, la conectividad y las capacidades de análisis. Para aplicaciones de sobremesa, hay que buscar características como alta resolución, bajo nivel de ruido, velocidades de lectura rápidas, pantallas gráficas, registro de datos, funciones matemáticas integradas, disparo e interfaces de control remoto. Estas capacidades pueden ayudar a los ingenieros a obtener mediciones fiables, analizar los resultados más fácilmente e integrar el multímetro digital (DMM) en sistemas de prueba automatizados. Para aplicaciones más exigentes, los DMM de sobremesa de mayor rendimiento pueden ofrecer una resolución de 6,5, 7,5 u 8,5 dígitos, velocidades de medición más rápidas y capacidades avanzadas de integración en sistemas.