PXIe

Ahorra valioso espacio en el rack

Capacidades de banco de pruebas con rápido rendimiento de datos en un módulo compacto y de alta densidad.

PXIe

Sistemas modulares AXIe

Sistemas modulares AXIe, incluyendo chasis y módulos de medición.

Alta densidad de canales y alto rendimiento para sistemas de adquisición de datos escalables.

Sistemas modulares AXIe

Ordenadores centrales

Las soluciones de mainframe de alta densidad permiten una escalabilidad flexible y la personalización del rendimiento según las necesidades de sus aplicaciones.

Ordenadores centrales

Módulos

Combine módulos con diferentes niveles de rendimiento y capacidades para adaptar las soluciones a sus necesidades.

Módulos

Sistemas modulares

Sistemas modulares, incluyendo tarjetas, chasis y módulos de medición.

Conjunto de diversos componentes modulares ensamblados, por ejemplo, tarjetas PXI/AXI, chasis, ordenadores centrales, etc.

Sistemas modulares

Mostrando 12 de 30

Imagen del multiplexor de armadura de 40 canales para 34980A
Multiplexor de armadura de 40 canales para 34980A
Modelo
34921A
Tipo de módulo
Interruptor de armadura Multiplexor
Imagen del multiplexor de armadura de 70 canales para el modelo 34980A.
Multiplexor de armadura de 70 canales para 34980A
Modelo
34922A
Tipo de módulo
Interruptor de armadura Multiplexor
Imagen del multiplexor de lengüetas de 40/80 canales para 34980A
Multiplexor de lengüetas de 40/80 canales para 34980A
Modelo
34923A
Tipo de módulo
Multiplexor de interruptores de láminas
Imagen del multiplexor Reed de 70 canales para 34980A
Multiplexor Reed de 70 canales para 34980A
Modelo
34924A
Tipo de módulo
Multiplexor de interruptores de láminas
Imagen del multiplexor FET con aislamiento óptico de 40/80 canales para 34980A
Multiplexor FET con aislamiento óptico de 40/80 canales para 34980A
Modelo
34925A
Tipo de módulo
Multiplexor de estado sólido
Imagen de la matriz de armadura dual 4x8 para 34980A
Matriz de armadura doble 4x8 para 34980A
Modelo
34931A
Tipo de módulo
Matriz de conmutación
Imagen de la matriz de armadura dual 4x16 para 34980A
Matriz de armadura doble 4x16 para 34980A
Modelo
34932A
Tipo de módulo
Matriz de conmutación
Imagen de la matriz de lengüetas dual/cuádruple 4x8 para 34980A
Matriz Reed dual/cuádruple 4x8 para 34980A
Modelo
34933A
Tipo de módulo
Matriz de conmutación
Imagen de la matriz de lengüetas Quad 4x32 para 34980A
Matriz de lengüetas cuádruple 4x32 para 34980A
Modelo
34934A
Tipo de módulo
Matriz de conmutación
Imagen del conmutador de uso general FormC/Form A de 32 canales para el 34980A.
Interruptor de uso general FormC/Form A de 32 canales para 34980A
Modelo
34937A
Tipo de módulo
Interruptor de uso general
Imagen del interruptor de 20 canales y 5 amperios tipo A para el modelo 34980A.
Interruptor de 20 canales y 5 A tipo A para 34980A
Modelo
34938A
Tipo de módulo
Interruptor de uso general
Imagen del  conmutador de uso general de 64 canales para el 34980A
Interruptor de uso general de 64 canales tipo A para 34980A
Modelo
34939A
Tipo de módulo
Interruptor de uso general
Borrar todo