Pro AC Drehstromversorgung

Hochfrequenzleistung für komplexe Anwendungen

Die dreiphasigen Wechselstromnetzteile der Keysight NC5-Klasse Pro, darunter die Serie AC6900H, bieten mehr als nur grundlegende Stromversorgung. Die Hochfrequenzmodelle erzeugen Ausgangsleistung mit Frequenzen bis zu 5 kHz. Diese Hochfrequenzeigenschaften sind entscheidend für Anwendungen wie hochpräzise Oberwellenanalyse, erweiterte Tests erneuerbarer Energien, Avionik und industrielle Systeme. Essential Unsere Pro-Modelle verfügen über ein integriertes Multimeter, einen Oberwellenanalysator und einen Leistungsanalysator. Dank des erweiterten Frequenzbereichs eignen sie sich ideal zum Testen modernster Avionikgeräte, die Prüfungen mit Frequenzen über 400 Hz erfordern. Wählen Sie eine unserer gängigen Konfigurationen oder konfigurieren Sie ein Modell speziell für Ihre Anwendung.

Erhöhter Avioniktest

Testen Sie militärische und Luftfahrtsysteme, die mit Frequenzen über 400 Hz arbeiten. Beispielsweise kann MIL-STD-704 für bestimmte Flugzeuge Tests bis zu 800 Hz und darüber hinaus vorschreiben.

Hochfrequenzsimulation

Mit Frequenzen bis zu 5 kHz und hoher Leistung können Sie Wechselstromsysteme mit variabler Frequenz simulieren, die in Elektroflugzeugen zur Gewichtsreduzierung und Effizienzsteigerung eingesetzt werden.

Motorantriebs- und Wechselrichtertest

Ideal für die Prüfung von Hochgeschwindigkeitsmotoren und Wechselrichtern, gewährleistet eine genaue Analyse des Frequenzgangs, der Steuerung und des Wirkungsgrads in Luft- und Raumfahrt- sowie Industrieanwendungen.

Genaue harmonische Analyse

Die Analyse von Oberschwingungen bis zur 50. Ordnung gewährleistet eine präzise Erkennung und Bewertung von Problemen der Stromqualität, die durch nichtlineare Lasten und elektrische Störungen verursacht werden.

Produktbild
  • Maximum frequency

    5000 Hz

  • Maximum power

    3000 VA bis 18000 VA

  • Maximum current per output

    40 A bis 240 A

  • Maximum voltage per output

    452 V

  • DC Power

    3 kW bis 18 kW

Häufig gestellte Fragen