Abrufbar unter
October 4, 2023
Datum
10:00 - 12:30 UHR PT
Zeit
2 Stunden
Dauer
Virtuell
Standort
Die kommerzielle Raumfahrtindustrie ist in diesem Jahr in eine Phase rasanter Entwicklung eingetreten. Mit dem kontinuierlichen Fortschritt beim Aufbau von erdnahen Satellitenkonstellationen haben sich auch Schlüsseltechnologien wie Satelliteninternet, Satellitenkommunikationsnutzlasten, Phased-Array-Antennen und Bodenstationssysteme in Richtung Skalierung und technischer Implementierung entwickelt.
Keysight Technologies hat in diesem Jahr Spirent als neues Mitglied begrüßt. Diese Übernahme kombiniert Keysights führende Expertise in den Bereichen Design, Simulation und Test mit Spirents Stärken in der Satellitensimulation und -positionierung. Spirent ist ein führender Anbieter von Positionierungs-, Navigations- und Zeitgebungs- (PNT) Lösungen und hat Keysight dabei unterstützt, Fähigkeiten im Bereich Global Navigation Satellite Systems (GNSS) zu integrieren, die in den Bereichen Kommunikation, Industrieautomation, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Automobil sowie allgemeine Elektronik breit eingesetzt werden können. Diese Kombination unterstützt Keysight bei der Umsetzung seiner Produktstrategie für die kommerzielle Raumfahrt und ermöglicht es uns, umfassendere Lösungen für den schnell wachsenden Markt der kommerziellen Raumfahrt anzubieten.
Vortragsinhalte:
Als wichtiges GNSS-Modul an Bord aktueller erdnaher Satelliten dienen die von ihm bereitgestellten PVT-Informationen (Position, Geschwindigkeit, Zeit) nicht nur der Bahnbestimmung und Lageregelung, sondern liefern auch grundlegende Zeitinformationen für alle Kommunikationsnutzlasten zur systemweiten Zeitsynchronisation. Daher ist die Bewertung der Leistung von bordgestützten GNSS-Systemen besonders wichtig.
Der Vortrag konzentriert sich auf die Testanforderungen für bordgestützte GNSS, stellt Testlösungen vor und präsentiert ein Framework zur Leistungsbewertung. Die Inhalte des Vortrags sind wie folgt:
Herausforderungen beim Testen von bordgestützten GNSS in erdnahen Satelliten
Testlösungen für bordgestützte GNSS
Fallbeispiele
Für F&E-Ingenieure in der kommerziellen Raumfahrt und bei Satellitensystemen, GNSS- und PNT-Technologieexperten sowie Forscher, die sich mit Positionierungs-, Kommunikations- und Systemtests befassen
Können wir Ihnen behilflich sein?