Choose a country or area to see content specific to your location
Che cosa sta cercando?
Colmare il divario tra progettazione e test fisici per valutare la conformità in termini di cadute, urti, scossoni e vibrazioni prima ancora che l’hardware sia stato realizzato.
Sblocca il tuo upgrade gratuito al livello di larghezza di banda superiore.
Migliorare l'affidabilità della rete 1.6T per carichi di lavoro su scala AI, dai ricetrasmettitori alle interconnessioni.
Abbina il software Keysight VSA al nuovo analizzatore di segnali XA5 per ottenere funzionalità avanzate di visualizzazione, demodulazione e analisi: inizia oggi stesso la tua prova gratuita di 30 giorni.
Grazie alla memoria e allo spazio di archiviazione aggiuntivi, questi NPB potenziati eseguono il software di sicurezza e monitoraggio delle prestazioni AI di Keysight e lo stack AI.
Esplora i flussi di lavoro end-to-end che abbracciano la progettazione di circuiti integrati, la validazione, il collaudo dei wafer e la fotonica.
Esplorate i piani di assistenza curati, con priorità per mantenere la velocità dell'innovazione.
Raggiungete segnali modulati a più livelli di 200+ Gbaud con AWG ad alta velocità per standard digitali e ottici.
Ottimizzate la precisione e le prestazioni con accessori di precisione progettati appositamente per gli strumenti Keysight.
Scopri l'analisi dei segnali a doppio canale e a banda ultra larga per flussi di lavoro RF particolarmente complessi.
Ottieni analisi più rapide e precise con il nostro nuovo oscilloscopio multicore a 12 bit con frequenza di risposta fino a 33 GHz. Consegna in permuta il tuo vecchio oscilloscopio e ricevi un credito per l'acquisto di un nuovo XR8.
Note applicative autorevoli, schede tecniche, progetti di riferimento e procedure di collaudo per accelerare le decisioni relative alla progettazione e alla convalida.
bootcamps pratici bootcamps insegnano la progettazione di sistemi, i metodi di collaudo e i flussi di lavoro di produzione che gli ingegneri possono mettere in pratica immediatamente.
Storie di successo
Accesso rapido alle attività di auto-aiuto relative al supporto.
Contenuti aggiuntivi per supportare le vostre esigenze di prodotto.
Esplorate i servizi per accelerare ogni fase del vostro percorso di innovazione.
Keysight offre sette classi di analizzatori di componenti ottici, tester di trasmissione coerente e parti di test fotonici.
Strumenti di precisione per la caratterizzazione e l'analisi ottica
Soluzioni di test coerenti per la convalida di ricetrasmettitori ottici modulati complessi
Strumenti di test fotonici per la validazione ottica scalabile e automatizzata
Gli analizzatori di componenti fotonici Keysight includono le classi XP1, XP2, XP3, XP4, XP5 e XP6. Supportano la caratterizzazione e la convalida complesse su un'ampia gamma di componenti e sistemi ottici. Progettate per garantire precisione, accuratezza e flessibilità, queste soluzioni consentono di ottenere informazioni fondamentali sulle prestazioni ottiche, assicurando che i vostri progetti soddisfino i requisiti odierni sempre più esigenti. Esplorate la nostra ampia gamma di analizzatori di componenti fotonici per trovare quello più adatto alla vostra applicazione.
I prodotti Keysight per il test della trasmissione coerente includono analizzatori di modulazione ottica di classe XP7 e opzioni modulari. Consentono di caratterizzare trasmettitori ottici a lungo raggio e di convalidare ricetrasmettitori e sistemi coerenti utilizzati nelle reti di data center ad alta velocità. Misurate i segnali ottici modulati con elevata fedeltà per analizzare metriche di prestazione quali la grandezza del vettore di errore (EVM), il fattore Q e l'errore di fase per la conformità agli standard di settore. Scegliete tra un'ampia gamma di soluzioni, tra cui analizzatori ad alta frequenza basati sui nostri oscilloscopi da banco Pro o soluzioni di test di trasmissione coerente modulari, disponibili in varie larghezze di banda e configurazioni di canale per soddisfare i requisiti della vostra applicazione. Esplorate il nostro ampio portafoglio per trovare la configurazione giusta per le vostre esigenze di sviluppo, convalida o test di produzione.
I componenti di test fotonici Keysight sono progettati per aiutarti a sviluppare sistemi di test affidabili, efficienti e scalabili per un'ampia gamma di applicazioni ottiche. Che tu stia sviluppando componenti di nuova generazione o convalidando reti complesse, il nostro portafoglio completo supporta test precisi e ad alte prestazioni in ogni fase. Esplora la nostra vasta gamma di componenti di test fotonici necessari per creare l'ambiente di test ottico che soddisfa le tue esigenze attuali e future.
Gli analizzatori di componenti fotonici Keysight includono le classi XP1, XP2, XP3, XP4, XP5 e XP6. Supportano la caratterizzazione e la convalida complesse su un'ampia gamma di componenti e sistemi ottici. Progettate per garantire precisione, accuratezza e flessibilità, queste soluzioni consentono di ottenere informazioni fondamentali sulle prestazioni ottiche, assicurando che i vostri progetti soddisfino i requisiti odierni sempre più esigenti. Esplorate la nostra ampia gamma di analizzatori di componenti fotonici per trovare quello più adatto alla vostra applicazione.
I prodotti Keysight per il test della trasmissione coerente includono analizzatori di modulazione ottica di classe XP7 e opzioni modulari. Consentono di caratterizzare trasmettitori ottici a lungo raggio e di convalidare ricetrasmettitori e sistemi coerenti utilizzati nelle reti di data center ad alta velocità. Misurate i segnali ottici modulati con elevata fedeltà per analizzare metriche di prestazione quali la grandezza del vettore di errore (EVM), il fattore Q e l'errore di fase per la conformità agli standard di settore. Scegliete tra un'ampia gamma di soluzioni, tra cui analizzatori ad alta frequenza basati sui nostri oscilloscopi da banco Pro o soluzioni di test di trasmissione coerente modulari, disponibili in varie larghezze di banda e configurazioni di canale per soddisfare i requisiti della vostra applicazione. Esplorate il nostro ampio portafoglio per trovare la configurazione giusta per le vostre esigenze di sviluppo, convalida o test di produzione.
I componenti di test fotonici Keysight sono progettati per aiutarti a sviluppare sistemi di test affidabili, efficienti e scalabili per un'ampia gamma di applicazioni ottiche. Che tu stia sviluppando componenti di nuova generazione o convalidando reti complesse, il nostro portafoglio completo supporta test precisi e ad alte prestazioni in ogni fase. Esplora la nostra vasta gamma di componenti di test fotonici necessari per creare l'ambiente di test ottico che soddisfa le tue esigenze attuali e future.
Scegli tra un'ampia gamma di soluzioni di test e misurazione per accelerare il progresso delle reti ottiche intelligenti di nuova generazione, inclusi software di automazione e analisi o accessori come cavi e connettori.
Semiconduttori
Caratterizzare i parametri S elettro-ottici dei dispositivi fotonici al silicio in ambienti di prova a livello di wafer e di chip.
Automotive
Automatizzare le scansioni della potenza ottica a livello di wafer per la caratterizzazione dei dispositivi fotonici al silicio con elevata ripetibilità.
Comunicazione cablata
Analizzare gli indicatori EVM e BER per caratterizzare le prestazioni dei trasmettitori ottici e convalidare i progetti di ricetrasmettitori coerenti ad alta velocità.
Innova rapidamente grazie a piani di assistenza personalizzati e tempi di risposta e risoluzione prioritari.
Ottieni abbonamenti prevedibili basati su leasing e soluzioni complete per la gestione dell'intero ciclo di vita, in modo da raggiungere più rapidamente i tuoi obiettivi aziendali.
Beneficia di un servizio di alto livello come abbonato KeysightCare per ottenere assistenza tecnica dedicata e molto altro ancora.
Assicurati che il tuo sistema di test funzioni secondo le specifiche e soddisfi gli standard locali e globali.
Effettua misurazioni rapidamente grazie alla formazione interna con istruttore e all'e-learning.
Scarica il software Keysight o aggiorna il tuo software alla versione più recente.
La scelta di una soluzione di test fotonica e ottica inizia con l'identificazione del livello di validazione (componente, modulo, sottosistema o collegamento completo) e della fase di sviluppo, come ricerca e sviluppo, validazione del sistema o produzione. I flussi di lavoro relativi ai componenti danno particolare importanza alla precisione della lunghezza d'onda, alla potenza ottica, alla perdita di inserzione e alla risposta spettrale, mentre quelli relativi ai sistemi si concentrano sulla qualità della modulazione, sulla tolleranza al rumore e sulle distorsioni di trasmissione. La velocità di trasmissione, il formato di modulazione, il numero di canali e i requisiti di automazione definiscono ulteriormente le esigenze della soluzione. Gli ingegneri selezionano in genere soluzioni di test che allineano la capacità di misurazione e il rigore della calibrazione ai rischi di prestazione in ogni fase di sviluppo, convalida o produzione.
Gli analizzatori di componenti fotonici vengono utilizzati per caratterizzare singoli elementi ottici quali laser, modulatori, filtri e circuiti integrati fotonici, misurandone il comportamento in funzione della lunghezza d'onda, le perdite, gli effetti di polarizzazione e la stabilità.
I sistemi di test di trasmissione coerente verificano i collegamenti ottici end-to-end utilizzando formati di modulazione complessi, valutando parametri prestazionali quali EVM, fattore Q, BER e OSNR in condizioni di trasmissione realistiche.
I componenti di prova fotonici, tra cui misuratori di potenza ottica, attenuatori, commutatori e riferimenti calibrati, consentono di realizzare configurazioni accurate e ripetibili grazie al controllo dei livelli di segnale e dell'instradamento in ambienti di laboratorio e di produzione.
I test fotonici e ottici misurano i parametri che definiscono l'accuratezza, la qualità e la robustezza del segnale a livello di componenti e sistemi. A livello di componenti, le misurazioni più comuni includono la potenza ottica, l'accuratezza della lunghezza d'onda, la forma spettrale, la perdita di inserzione, la perdita di ritorno e gli effetti di polarizzazione. Per i sistemi ad alta velocità e coerenti, i test si estendono alla grandezza del vettore di errore (EVM), al fattore Q, al rapporto di errore binario (BER), al rapporto segnale-rumore ottico (OSNR), al rumore di fase e alle alterazioni legate alla temporizzazione. Queste misurazioni aiutano gli ingegneri a quantificare la fedeltà di modulazione, i margini di rumore e la conformità alle specifiche di prestazione durante lo sviluppo e la produzione.
Nella validazione dei data center ad alta velocità e delle comunicazioni ottiche coerenti, i sistemi di test fotonici e ottici emulano le condizioni di trasmissione reali, misurando al contempo i limiti prestazionali. Gli ingegneri li utilizzano per convalidare ricetrasmettitori, schede di linea e motori ottici che operano a 400G, 800G e velocità emergenti ancora più elevate. I test si concentrano sulla verifica dell'accuratezza della modulazione, della tolleranza al rumore e alla dispersione e dell'interoperabilità con gli elementi di rete. Questi sistemi consentono di eseguire test su segnali sottoposti a stress, analisi dei margini e verifica della conformità prima dell'implementazione in reti ottiche hyperscale e a lunga distanza.
L'accuratezza delle misurazioni fotoniche e ottiche dipende da una calibrazione tracciabile, da sorgenti di segnale stabili e da configurazioni di prova controllate. Gli ingegneri garantiscono l'affidabilità utilizzando riferimenti ottici calibrati, compensando le perdite di percorso e mantenendo puliti i connettori ottici per ridurre al minimo i riflessi e la deriva. L'integrità del segnale viene preservata attraverso una corretta selezione della larghezza di banda, l'allineamento dei clock e la gestione del rumore su tutte le interfacce ottiche ed elettriche. Routine di verifica periodiche e flussi di lavoro di calibrazione automatizzati contribuiscono a mantenere la coerenza delle misurazioni tra laboratori, linee di produzione e cicli di sviluppo dei prodotti a lungo termine.