PXIe

Risparmia spazio prezioso nel rack

Funzionalità da banco con elevata velocità di trasmissione dati in un modulo compatto ad alta densità.

PXIe

Sistemi modulari AXIe

Sistemi modulari AXIe, inclusi chassis e moduli di misura

Elevata densità di canali e alto throughput per sistemi di acquisizione dati scalabili.

Sistemi modulari AXIe

Mainframe

Le soluzioni mainframe ad alta densità consentono una scalabilità flessibile e la personalizzazione delle prestazioni in base alle esigenze delle vostre applicazioni.

Mainframe

Moduli

Moduli combinabili con diversi livelli di prestazioni e funzionalità per personalizzare le soluzioni in base alle vostre esigenze.

Moduli

Sistemi modulari

Sistemi modulari, comprese schede, chassis e moduli di misurazione

Collezione di vari componenti modulari assemblati, ad esempio schede PXI/AXI, chassis, mainframe, ecc.

Sistemi modulari

Telaio modulare

Alloggiamenti personalizzabili per componenti PXI e AXI.

Telaio / alloggiamenti progettati per componenti modulari intercambiabili e personalizzabili, che consentono di sostituirli, aggiornarli e riconfigurarli in base alle proprie esigenze.

Telaio modulare

Controller modulare

Connettività/interfacce, velocità del bus e fattori di forma personalizzabili.

Controllori scalabili utilizzati nei sistemi modulari PXI e AXI.

Controller modulare

Visualizzazione di 6 di 6

Immagine del digitalizzatore isolato PXIe, 2 canali, 16 bit, ±256 V, memoria 32 Msa/Ch
Digitalizzatore isolato PXIe, 2 canali, 16 bit, ±256 V, memoria 32 Msa/Ch
Modello
M9217A
Tipo di modulo
-
Immagine dell'acquisizione dati ad alta tensione PXI a 32 canali
Acquisizione dati ad alta tensione PXI a 32 canali
Modello
M9216A
Tipo di modulo
Multifunzione
Immagine del digitalizzatore PXIe: 4 canali, 2 GHz, 12 bit
Digitalizzatore PXIe: 4 canali, 2 GHz, 12 bit
Modello
M5200A
Tipo di modulo
Digitalizzatore
Immagine di  PXIe Digital I/O: 28 canali LVDS, 8 canali trigger
I/O digitale PXIe: 28 canali LVDS, 8 canali trigger
Modello
M5302A
Tipo di modulo
-
Immagine del digitalizzatore PXIe: 100 MSa/s, 14 bit, 100 MHz
Digitalizzatore PXIe: 100 MSa/s, 14 bit, 100 MHz
Modello
M3100A
Tipo di modulo
Digitalizzatore
Immagine del digitalizzatore PXIe 500 MSa/s, 14 bit, 200 MHz
Digitalizzatore PXIe 500 MSa/s, 14 bit, 200 MHz
Modello
M3102A
Tipo di modulo
Digitalizzatore
Cancella tutto