Choose a country or area to see content specific to your location
Que recherchez-vous ?
Faire le lien entre la conception et les essais physiques afin d'évaluer la conformité aux normes en matière de chute, de choc, de coup et de vibration avant même que le matériel ne soit fabriqué.
Bénéficiez gratuitement d'un passage au niveau de bande passante supérieur.
Renforcer la fiabilité du réseau 1,6 T pour les charges de travail à l'échelle de l'IA, des émetteurs-récepteurs aux interconnexions.
Grâce à leur mémoire et leur capacité de stockage supplémentaires, ces NPB améliorés exécutent le logiciel de sécurité et de surveillance des performances IA de Keysight, ainsi que la pile IA.
Découvrez des flux de travail de bout en bout couvrant la conception de circuits intégrés, la validation, les tests de plaquettes et la photonique.
Découvrez des plans d'assistance personnalisés, dont la priorité est de vous permettre d'innover rapidement.
Réaliser des signaux modulés à plusieurs niveaux de 200+ Gbaud avec des AWG à grande vitesse pour les normes numériques et optiques.
Découvrez l'analyse des signaux à double canal et à bande ultra-large pour les flux de travail RF exigeants.
Bénéficiez d'analyses plus rapides et plus précises grâce à notre nouvel oscilloscope multicœur 12 bits pouvant atteindre 33 GHz. Échangez votre ancien oscilloscope et bénéficiez d'un avoir sur l'achat d'un nouveau XR8.
Des notes d'application, des fiches techniques, des conceptions de référence et des procédures de test faisant autorité, destinées à accélérer les décisions en matière de conception et de validation.
Des stages intensifs pratiques qui enseignent la conception de systèmes, les méthodes de test et les processus de production que les ingénieurs peuvent mettre en œuvre immédiatement.
Histoires de réussite
Accès rapide aux tâches d'auto-assistance liées au soutien.
Contenu supplémentaire pour répondre à vos besoins en matière de produits.
Découvrez les services permettant d'accélérer chaque étape de votre parcours d'innovation.
Keysight propose des wattmètres RF dans quatre classes de capacité : wattmètres de puissance moyenne, wattmètres portables, wattmètres de puissance de crête et wattmètres à thermistance.
Assurez des mesures précises grâce à des wattmètres polyvalents
Découvrez les capteurs de puissance pour leur précision, leurs performances et leur portabilité
Analyse temporelle et fréquentielle haute résolution
Optimisez les performances des tests grâce à des modules de commutation haute densité
Les wattmètres Keysight sont désormais proposés dans quatre classes de capacité : wattmètres moyens, wattmètres portables, wattmètres de crête et wattmètres à thermistance. Les wattmètres moyens comprennent la classe PM4, les wattmètres portables comprennent la classe PM1, les wattmètres de puissance de crête comprennent la classe PM2 et les wattmètres à thermistance comprennent la classe PM3. Découvrez notre vaste gamme de wattmètres RF pour les tests et l' étalonnage, la vérification des performances et le dépannage de la puissance des signaux RF dans un large éventail de secteurs, notamment les communications sans fil, l' aérospatiale et la défense, ainsi que la fabrication de composants électroniques et de semi-conducteurs.
Les capteurs de puissance Keysight fournissent des mesures précises et fiables dans une large gamme d'applications, des signaux RF de faible niveau aux transmissions à haute puissance. Dotés de technologies de capteurs améliorées, les capteurs à diode offrent une sensibilité et une précision élevées, tandis que les capteurs à thermocouple fournissent des mesures robustes et précises dans des environnements exigeants. Les capteurs de puissance moyenne garantissent des résultats reproductibles, et les capteurs de crête sont idéaux pour capturer des signaux complexes et variables dans le temps. Disponibles en configurations de table et autonomes, ces capteurs offrent une large gamme dynamique, une large bande passante vidéo et une couverture haute fréquence, permettant une analyse de puissance efficace et complète.
Les compteurs de fréquence Keysight de classe FC1 comprennent les modèles 53210A-53230A. Ils offrent des capacités haute résolution, une grande précision de mesure et des options de connectivité robustes. Des canaux micro-ondes en option étendent la gamme de fréquences, tandis que des fonctions mathématiques avancées et des capacités de mesure polyvalentes prennent en charge une grande variété d'applications. Des processus d'étalonnage faciles et un matériel durable garantissent des performances constantes.
Les modules de commutation PXI de Keysight offrent des connexions de signaux à haute vitesse, haute puissance et haute densité avec une faible perte d'insertion et un faible rapport d'ondes stationnaires (ROS), une configuration facile et une prise en charge logicielle pour les environnements de programmation courants.
Les wattmètres Keysight sont désormais proposés dans quatre classes de capacité : wattmètres moyens, wattmètres portables, wattmètres de crête et wattmètres à thermistance. Les wattmètres moyens comprennent la classe PM4, les wattmètres portables comprennent la classe PM1, les wattmètres de puissance de crête comprennent la classe PM2 et les wattmètres à thermistance comprennent la classe PM3. Découvrez notre vaste gamme de wattmètres RF pour les tests et l' étalonnage, la vérification des performances et le dépannage de la puissance des signaux RF dans un large éventail de secteurs, notamment les communications sans fil, l' aérospatiale et la défense, ainsi que la fabrication de composants électroniques et de semi-conducteurs.
Les capteurs de puissance Keysight fournissent des mesures précises et fiables dans une large gamme d'applications, des signaux RF de faible niveau aux transmissions à haute puissance. Dotés de technologies de capteurs améliorées, les capteurs à diode offrent une sensibilité et une précision élevées, tandis que les capteurs à thermocouple fournissent des mesures robustes et précises dans des environnements exigeants. Les capteurs de puissance moyenne garantissent des résultats reproductibles, et les capteurs de crête sont idéaux pour capturer des signaux complexes et variables dans le temps. Disponibles en configurations de table et autonomes, ces capteurs offrent une large gamme dynamique, une large bande passante vidéo et une couverture haute fréquence, permettant une analyse de puissance efficace et complète.
Les compteurs de fréquence Keysight de classe FC1 comprennent les modèles 53210A-53230A. Ils offrent des capacités haute résolution, une grande précision de mesure et des options de connectivité robustes. Des canaux micro-ondes en option étendent la gamme de fréquences, tandis que des fonctions mathématiques avancées et des capacités de mesure polyvalentes prennent en charge une grande variété d'applications. Des processus d'étalonnage faciles et un matériel durable garantissent des performances constantes.
Les modules de commutation PXI de Keysight offrent des connexions de signaux à haute vitesse, haute puissance et haute densité avec une faible perte d'insertion et un faible rapport d'ondes stationnaires (ROS), une configuration facile et une prise en charge logicielle pour les environnements de programmation courants.
Choisissez parmi des logiciels d'analyse, de contrôle ou spécifiques à une application, ou des accessoires tels que des câbles, des sondes et des kits de montage en rack.
Innovez rapidement grâce à des plans d'assistance personnalisés et à des délais de réponse et d'exécution prioritaires.
Bénéficiez d'abonnements prévisibles basés sur un contrat de location et de solutions de gestion du cycle de vie complet afin d'atteindre plus rapidement vos objectifs commerciaux.
Bénéficiez d'un service haut de gamme en tant qu'abonné KeysightCare pour obtenir une assistance technique dédiée et bien plus encore.
Assurez-vous que votre système de test fonctionne conformément aux spécifications et respecte les normes locales et internationales.
Effectuez rapidement des mesures grâce à des formations internes dispensées par des instructeurs et à l'apprentissage en ligne.
Téléchargez le logiciel Keysight ou mettez à jour votre logiciel vers la dernière version.
Un wattmètre RF sert à mesurer avec précision le niveau de puissance des signaux radiofréquence (RF).
Il s'agit d'un outil indispensable pour vérifier la puissance de sortie des émetteurs et garantir la conformité réglementaire, pour étalonner les voies de signaux RF et les systèmes de test, ainsi que pour caractériser des composants tels que les amplificateurs, les filtres et les antennes. Une mesure précise de la puissance RF contribue à la performance globale du système, aide à réduire les interférences et permet d'obtenir des résultats reproductibles dans les environnements de développement, de production et de test automatisé.
Les solutions proposées par Keysight, leader dans le domaine de la mesure RF, offrent une grande précision, une large plage dynamique et des flux de travail automatisés.
Le choix d'un wattmètre RF et d'un capteur adaptés dépend des caractéristiques de votre signal, du niveau de précision requis et de l'environnement de test prévu.
Le type de signal est un critère essentiel, qu'il s'agisse d'une onde continue (CW), d'un signal modulé ou d'un signal pulsé. Les exigences en matière de mesure varient également, notamment la nécessité de mesurer la puissance moyenne, la puissance de crête ou la puissance sur une fenêtre temporelle. De plus, le contexte d'application – qu'il s'agisse de recherche et développement, de fabrication ou d'essais sur le terrain – peut influencer le choix de la solution optimale.
Par exemple, les capteurs de puissance moyenne conviennent parfaitement aux signaux stables, tandis que les capteurs de crête sont indispensables pour les formats de modulation complexes, tels que ceux utilisés dans la 5G et les systèmes radar. Les solutions modernes de Keysight offrent des options de capteurs flexibles et des capacités d'automatisation permettant d'assurer des mesures précises et reproductibles.
Les capteurs de puissance RF thermiques et à diode mesurent la puissance du signal selon des principes différents, ce qui rend chacun d'entre eux adapté à des types d'applications spécifiques.
Les capteurs thermiques déterminent la puissance moyenne réelle en convertissant l'énergie RF en chaleur, offrant ainsi une grande précision et une traçabilité optimale. Ils sont couramment utilisés pour l'étalonnage et dans les applications où la précision des mesures est essentielle.
Les capteurs à diode, quant à eux, utilisent des diodes semi-conductrices pour détecter l'amplitude du signal. Ils offrent des temps de réponse rapides et une grande sensibilité, ce qui les rend parfaits pour mesurer des signaux de faible amplitude et des formes d'onde complexes ou modulées.
Si les capteurs thermiques se distinguent par leur précision, les capteurs à diode offrent quant à eux rapidité et sensibilité. De nombreuses solutions de Keysight intègrent ces deux technologies afin de répondre à un large éventail de besoins en matière de mesures RF.
Les caractéristiques techniques clés jouent un rôle important dans la détermination de la précision et de l'adéquation d'un wattmètre RF à une application donnée.
Parmi les paramètres importants figurent la bande de fréquences, qui doit couvrir intégralement les signaux mesurés, et la plage dynamique, qui définit l'étendue des niveaux de puissance mesurables. La précision et l'incertitude de mesure sont essentielles pour garantir la fiabilité des résultats, tandis que la compatibilité et l'interchangeabilité des capteurs offrent une grande flexibilité dans différentes configurations. La vitesse de mesure et la prise en charge de l'automatisation sont également importantes, en particulier dans les environnements à haut débit.
Le choix de spécifications adaptées garantit la fiabilité des mesures, facilite le respect des exigences réglementaires et améliore l'efficacité des systèmes de test automatisés.
Les mesures de la puissance moyenne, de la puissance de crête et de la puissance d'impulsion décrivent différents aspects du comportement des signaux RF et sont utilisées dans divers contextes d'application.
La puissance moyenne correspond à la puissance moyenne sur une période donnée ; elle est couramment utilisée pour les signaux en régime permanent et les essais de conformité. La puissance de crête désigne la puissance instantanée maximale d'un signal ; elle revêt une importance particulière pour les signaux modulés présentant des facteurs de crête élevés. La puissance d'impulsion mesure la puissance sur un intervalle d'impulsion défini ; elle est largement utilisée dans les radars, les systèmes de communication à impulsions et les applications aérospatiales.
Il est essentiel de bien comprendre ces distinctions pour caractériser correctement les signaux et garantir le bon fonctionnement des systèmes dans les environnements RF modernes.
La précision de la mesure de la puissance RF dépend d'une installation correcte et d'un étalonnage minutieux de l'instrument et du capteur.
Une configuration type consiste à raccorder le capteur de puissance RF approprié, à s'assurer d'une adaptation d'impédance correcte (généralement de 50 ohms) et à réduire au minimum les pertes dans les câbles et les réflexions susceptibles d'affecter la précision des mesures.
L'étalonnage consiste à effectuer des procédures de mise à zéro et d'étalonnage interne, à appliquer des facteurs d'étalonnage spécifiques au capteur et à utiliser des étalons traçables lorsque cela est nécessaire. Ces étapes permettent de réduire l'incertitude de mesure et de garantir la cohérence des résultats.
Les fonctions d'étalonnage automatisé des solutions Keysight améliorent encore la répétabilité et l'efficacité, tant dans les environnements de test manuels qu'automatisés.
Les erreurs de mesure peuvent avoir un impact significatif sur la précision de la puissance RF si elles ne sont pas correctement identifiées et gérées.
Parmi les sources d'erreur courantes, on peut citer les désadaptations d'impédance et les réflexions, les pertes au niveau des câbles et des connecteurs, la dérive d'étalonnage des capteurs, les variations de température, ainsi que le bruit des instruments ou une plage dynamique limitée. Si rien n'est fait pour y remédier, chacun de ces facteurs peut introduire une incertitude dans la mesure.
Pour réduire au minimum les erreurs, il est important d'utiliser des capteurs et des câbles calibrés de haute qualité, de procéder régulièrement à des opérations de calibrage et de remise à zéro, et de maintenir des conditions environnementales stables. L'application de techniques de mesure appropriées, y compris le calcul de la moyenne lorsque cela est nécessaire, peut encore améliorer la précision et la cohérence.
La réduction de ces sources d'erreur renforce la fiabilité des mesures, favorise la conformité réglementaire et garantit la cohérence des résultats entre les différents systèmes de test.
Les wattmètres et capteurs RF s'intègrent facilement dans les systèmes de test automatisés, ce qui les rend parfaitement adaptés aux environnements de mesure modernes.
Ils prennent en charge le contrôle à distance via des interfaces standard telles que USB, LAN et GPIB, ce qui permet une communication fluide avec les plateformes automatisées. Cette fonctionnalité permet de réaliser des tests à haut débit dans les environnements de production, ainsi que des processus automatisés d'étalonnage et de validation.
L'automatisation améliore la vitesse de mesure, la répétabilité et l'évolutivité. Les solutions de Keysight sont conçues pour s'intégrer facilement dans les systèmes de test automatisés, permettant ainsi de réaliser des tests RF efficaces et fiables.