Choose a country or area to see content specific to your location
Que recherchez-vous ?
Concevez, modélisez et validez des architectures d'interconnexion 3D complexes grâce à un environnement de conception autonome et performant.
Automatiser la validation des émetteurs et des récepteurs sur les interfaces E/S, mémoire et de structure de nouvelle génération.
Renforcer la fiabilité du réseau 1,6 T pour les charges de travail à l'échelle de l'IA, des émetteurs-récepteurs aux interconnexions.
Associez le logiciel VSA de Keysight au nouvel analyseur de signaux XA5 pour bénéficier de fonctionnalités avancées de visualisation, de démodulation et d'analyse — commencez dès aujourd'hui votre période d'essai de 30 jours.
Grâce à leur mémoire et leur capacité de stockage supplémentaires, ces NPB améliorés exécutent le logiciel de sécurité et de surveillance des performances IA de Keysight, ainsi que la pile IA.
Découvrez des flux de travail de bout en bout couvrant la conception de circuits intégrés, la validation, les tests de plaquettes et la photonique.
Économisez jusqu'à 50 % sur nos derniers instruments en échangeant des appareils Keysight ou de la concurrence éligibles.
Réaliser des signaux modulés à plusieurs niveaux de 200+ Gbaud avec des AWG à grande vitesse pour les normes numériques et optiques.
Optimisez la précision et les performances grâce à des accessoires de précision spécialement conçus pour les instruments Keysight.
Économisez jusqu'à 50 % sur nos derniers instruments en échangeant des appareils Keysight ou de la concurrence éligibles.
Quatre canaux par unité de rack (1U), une bande passante pouvant atteindre 1 GHz et une synchronisation entre plusieurs oscilloscopes.
Des solutions sur mesure, conçues pour relever les défis spécifiques à votre secteur en matière de conception et d'essais.
Des cas d'utilisation correspondant à chaque étape du cycle de vie de votre produit, de la conception à l'exploitation.
Histoires de réussite
Des notes d'application, des fiches techniques, des conceptions de référence et des procédures de test faisant autorité, destinées à accélérer les décisions en matière de conception et de validation.
Des stages intensifs pratiques qui enseignent la conception de systèmes, les méthodes de test et les processus de production que les ingénieurs peuvent mettre en œuvre immédiatement.
Carrefour d'apprentissage
Découvrez des méthodologies, des stratégies de test et des ressources techniques pour la conception, la validation et la mise à l'échelle de systèmes et de réseaux d'IA.
Accès rapide aux tâches d'auto-assistance liées au soutien.
Contenu supplémentaire pour répondre à vos besoins en matière de produits.
Découvrez les services permettant d'accélérer chaque étape de votre parcours d'innovation.
Les analyseurs de facteur de bruit de classe NF7 de Keysight comprennent les modèles N8679B-N8973B.
Les analyseurs de facteur de bruit de classe NF7 de Keysight comprennent les modèles N8679B à N8973B. Ils sont conçus pour effectuer des mesures de facteur de bruit rapides, précises et reproductibles. Associé à notre source de signal et de bruit (SNS) et au préamplificateur USB fourni, l’analyseur de facteur de bruit télécharge automatiquement les données relatives au rapport de bruit excédentaire (ENR), ce qui simplifie le processus de mesure. Nos analyseurs de facteur de bruit sont faciles à utiliser grâce à une interface multitactile qui prend en charge les gestes de zoom, de pincement et de glissement. Choisissez l’une de nos configurations les plus courantes ou configurez-en une adaptée à votre application. Besoin d’aide pour faire votre choix ? Consultez les ressources ci-dessous.
Conçu pour minimiser les erreurs internes des circuits, le faible degré d'incertitude de l'instrument, de ±0,02 dB, garantit des mesures précises et reproductibles du facteur de bruit.
Simplifie les mesures du facteur Y en permettant l'étalonnage automatisé de jusqu'à 12 configurations d'appareils sous test (DUT) en une seule étape, ce qui réduit considérablement la durée des tests.
Fournit des modes supplémentaires tels que l'analyseur de spectre et l'analyseur IQ, permettant d'effectuer diverses tâches d'analyse de signaux à l'aide d'un seul instrument.
Calcule l'incertitude du facteur de bruit en remplissant automatiquement les données provenant du SNS, du préamplificateur USB et des paramètres clés de l'instrument, tels que le facteur de bruit de l'analyseur et l'adaptation.
Maximum frequency
3.6 GHz to 40 GHz
Gain uncertainty
±0.15 dB
Instrument uncertainty
±0.02 dB using a 4-6 dB ENR Noise Source
Bandwidth
8 MHz
N8973B
L'analyseur de facteur de bruit haute performance N8973B est conçu pour effectuer des mesures rapides, précises et reproductibles du facteur de bruit.
L'analyseur de facteur de bruit haute performance N8973B est conçu pour effectuer des mesures rapides, précises et reproductibles du facteur de bruit. Lorsqu'il est associé à une source de bruit de la série SNS et à un préamplificateur USB de la série U7227, les données ENR provenant du SNS et du préamplificateur USB sont automatiquement téléchargées dans le N8973B. Le N8973B dispose d'une interface multi-touch qui permet d'effectuer des gestes d'étirement, de pincement et de glissement. La plupart des menus sont accessibles d'un simple effleurement du doigt, sans changer d'écran.
Les étalonnages des sources de bruit pour les mesures du facteur Y ont été rationalisés en permettant des étalonnages combinés pour jusqu'à 12 configurations de DUT en une seule étape. Il est possible de gagner un temps précieux pour de nombreux types de DUT en utilisant la fonction d'étalonnage interne, qui ne nécessite pas d'étalonnage par l'utilisateur.
Un calculateur intégré d'incertitude du facteur de bruit peut préremplir les données provenant de la source de bruit SNS, du préamplificateur USB, ainsi que tous les paramètres requis de l'instrument, tels que le facteur de bruit de l'analyseur, l'incertitude du gain et du facteur de bruit, et l'adaptation. Les paramètres par défaut du facteur de bruit permettent de mesurer simultanément le facteur de bruit et le gain. En utilisant la vue Tableau, plusieurs mesures, notamment le facteur de bruit, le facteur de bruit, le facteur Y, le gain,Phot,Pcold etTeffective, peuvent être affichées simultanément sous forme de tableau.
N8975B
L'analyseur de facteur de bruit haute performance N8975B est conçu pour effectuer des mesures de facteur de bruit rapides, précises et reproductibles.
L'analyseur de facteur de bruit haute performance N8975B est conçu pour effectuer des mesures rapides, précises et reproductibles du facteur de bruit. Lorsqu'il est associé à une source de bruit de la série SNS et à un préamplificateur USB de la série U7227, les données ENR provenant du SNS et du préamplificateur USB sont automatiquement téléchargées dans le N8975B. Le N8975B dispose d'une interface multi-touch qui permet d'effectuer des gestes d'étirement, de pincement et de glissement. La plupart des menus sont accessibles d'un simple effleurement du doigt, sans changer d'écran.
Les étalonnages des sources de bruit pour les mesures du facteur Y ont été rationalisés en permettant des étalonnages combinés pour jusqu'à 12 configurations de DUT en une seule étape. Il est possible de gagner un temps précieux pour de nombreux types de DUT en utilisant la fonction d'étalonnage interne, qui ne nécessite pas d'étalonnage par l'utilisateur.
Un calculateur intégré d'incertitude du facteur de bruit peut préremplir les données provenant de la source de bruit SNS, du préamplificateur USB, ainsi que tous les paramètres requis de l'instrument, tels que le facteur de bruit de l'analyseur, l'incertitude du gain et du facteur de bruit, et l'adaptation. Les paramètres par défaut du facteur de bruit permettent de mesurer simultanément le facteur de bruit et le gain. En utilisant la vue Tableau, plusieurs mesures, notamment le facteur de bruit, le facteur de bruit, le facteur Y, le gain,Phot,Pcold etTeffective, peuvent être affichées simultanément sous forme de tableau.
N8976B
L'analyseur de facteur de bruit haute performance N8976B est conçu pour effectuer des mesures de facteur de bruit rapides, précises et reproductibles.
L'analyseur de facteur de bruit haute performance N8976B est conçu pour effectuer des mesures rapides, précises et reproductibles du facteur de bruit. Lorsqu'il est associé à une source de bruit de la série SNS et à un préamplificateur USB de la série U7227, les données ENR provenant du SNS et du préamplificateur USB sont automatiquement téléchargées dans le N8976B. Le N8976B dispose d'une interface multi-touch qui permet d'effectuer des gestes d'étirement, de pincement et de glissement. La plupart des menus sont accessibles d'un simple effleurement du doigt, sans changer d'écran.
Les étalonnages des sources de bruit pour les mesures du facteur Y ont été rationalisés en permettant des étalonnages combinés pour jusqu'à 12 configurations de DUT en une seule étape. Il est possible de gagner un temps précieux pour de nombreux types de DUT en utilisant la fonction d'étalonnage interne, qui ne nécessite pas d'étalonnage par l'utilisateur.
Un calculateur intégré d'incertitude du facteur de bruit peut préremplir les données provenant de la source de bruit SNS, du préamplificateur USB, ainsi que tous les paramètres requis de l'instrument, tels que le facteur de bruit de l'analyseur, l'incertitude du gain et du facteur de bruit, et l'adaptation. Les paramètres par défaut du facteur de bruit permettent de mesurer simultanément le facteur de bruit et le gain. En utilisant la vue Tableau, plusieurs mesures, notamment le facteur de bruit, le facteur de bruit, le facteur Y, le gain,Phot,Pcold etTeffective, peuvent être affichées simultanément sous forme de tableau.
Innovez rapidement grâce à des plans d'assistance personnalisés et à des délais de réponse et d'exécution prioritaires.
Bénéficiez d'abonnements prévisibles basés sur un contrat de location et de solutions de gestion du cycle de vie complet afin d'atteindre plus rapidement vos objectifs commerciaux.
Bénéficiez d'un service haut de gamme en tant qu'abonné KeysightCare pour obtenir une assistance technique dédiée et bien plus encore.
Assurez-vous que votre système de test fonctionne conformément aux spécifications et respecte les normes locales et internationales.
Effectuez rapidement des mesures grâce à des formations internes dispensées par des instructeurs et à l'apprentissage en ligne.
Téléchargez le logiciel Keysight ou mettez à jour votre logiciel vers la dernière version.
Les systèmes de réception modernes doivent souvent traiter des signaux très faibles, mais le bruit ajouté par les composants du système tend à masquer ces signaux très faibles. La sensibilité, le taux d'erreur binaire (BER) et le facteur de bruit sont des paramètres système qui caractérisent la capacité à traiter des signaux de faible niveau. Parmi ces paramètres, le facteur de bruit est unique en ce sens qu'il convient non seulement pour caractériser l'ensemble du système, mais aussi les composants du système, tels que le préamplificateur, le mélangeur et l'amplificateur IF qui composent le système.
En contrôlant le facteur de bruit et le gain des composants du système, le concepteur contrôle directement le facteur de bruit de l'ensemble du système. Une fois le facteur de bruit connu, la sensibilité du système peut être facilement estimée à partir de la bande passante du système. Le facteur de bruit est souvent le paramètre clé qui différencie un système d'un autre, un amplificateur d'un autre et un transistor d'un autre.
Le bruit caractérisé par les mesures de bruit consiste en des fluctuations spontanées causées par des phénomènes ordinaires dans les équipements électriques. Le bruit thermique provient des vibrations des électrons de conduction et des trous dues à leur température finie. Certaines de ces vibrations ont un contenu spectral dans la bande de fréquences concernée et contribuent au bruit des signaux. Le spectre de bruit produit par le bruit thermique est presque uniforme sur les fréquences RF et micro-ondes. La puissance fournie par une source thermique à une charge adaptée en impédance est de kTB watts, où k est la constante de Boltzmann (1,38 x 10-23 joules/K), T est la température en K et B est la bande passante du bruit du système. La puissance disponible est indépendante de l'impédance de la source. La puissance disponible dans une charge adaptée est directement proportionnelle à la bande passante, de sorte que le double de la bande passante permettrait de fournir deux fois plus de puissance à la charge.
Le bruit de grenaille provient de la nature quantifiée du flux de courant. D'autres phénomènes aléatoires se produisent dans la nature qui sont quantifiés et produisent du bruit de la même manière que le bruit de grenaille. On peut citer comme exemples la génération et la recombinaison de paires trou/électron dans les semi-conducteurs (bruit G-R) et la division du courant d'émetteur entre la base et le collecteur dans les transistors (bruit de partition). Ces mécanismes générateurs de bruit ont pour caractéristique, à l'instar du bruit thermique, d'avoir des spectres de fréquence essentiellement uniformes, produisant une densité de puissance égale sur toute la gamme de fréquences RF et micro-ondes.
Il existe de nombreuses causes de bruit aléatoire dans les appareils électriques. La caractérisation du bruit fait généralement référence à l'effet combiné de toutes les causes présentes dans un composant. Cet effet combiné est souvent décrit comme s'il était entièrement causé par le bruit thermique. Le fait de dire qu'un appareil a une certaine température de bruit ne signifie pas que le composant est à cette température physique, mais simplement que sa puissance de bruit est équivalente à une source thermique à cette température. Bien que la température de bruit ne corresponde pas directement à la température physique, il peut y avoir une dépendance à la température. Des chiffres de bruit très faibles peuvent être obtenus lorsque l'appareil est refroidi à une température inférieure à la température ambiante.
La méthode du facteur Y est à la base de la plupart des mesures du facteur de bruit, qu'elles soient effectuées manuellement ou automatiquement en interne dans un analyseur de facteur de bruit. À l'aide d'une source de bruit, cette méthode permet de déterminer le bruit interne dans le DUT et, par conséquent, le facteur de bruit ou la température de bruit d'entrée effective.
Lorsqu'une source de bruit est connectée au dispositif testé, la puissance de sortie peut être mesurée lorsque la source de bruit est activée et lorsqu'elle est désactivée. Le rapport entre ces deux puissances est appelé facteur Y. Le détecteur de puissance utilisé pour effectuer cette mesure peut être un wattmètre, un analyseur de spectre ou un détecteur de puissance interne spécial dans le cas des mesureurs et analyseurs de facteur de bruit. Le niveau relatif de précision est important. L'un des avantages des analyseurs de facteur de bruit modernes est que le détecteur de puissance interne est très linéaire et peut mesurer très précisément les changements de niveau. La précision absolue du niveau de puissance de l'appareil de mesure n'est pas importante puisqu'il s'agit de mesurer un rapport.