这是您想要的页面.
查看搜索结果:
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
特点
卓越的射频性能
- 最大SWR:<;1.23 0.0001至1 GHz;1.46 1至2 GHz
- 最大工作输入功率:100 mW
- 典型短期最大输入功率(< 1分钟): 0.7 W
- 输出极性:负
- 输入连接器:BNC阳极
- Keysight 8471D是一种低成本的探测元件平面掺杂势垒探测器,性能卓越达2 GHz。 负极性输出为标准输出,正极性选项103。 加载选项(选项102)将平方律负载扩展到至少-10 dBm。 Keysight 8471D有一个BNC(m)输入连接器,频率范围100 kHz至2 GHz,非常适用射频和低微波
Keysight提供不同类型的探测器,请单击此处了解关键点探测器
想要深入了解 8471D?
关于 8471D 平面掺杂势垒二极管检波器(100 kHz 至 2 GHz)的特色资源
需要帮助或遇到问题?