Zu den Favoriten hinzugefügt
Aus den Favoriten entfernt
Neun Tests, die Sie jetzt für Edge-to-Cloud-Netzwerke benötigen
Netzwerkausrüster (NEMs) sind innovativer denn je, um in einer Welt zu bestehen, in der disaggregierte Multivendor- und Multi-Cloud-Netzwerke die neue Norm sind. Um offene, Cloud-native Netzwerke zu ermöglichen, müssen Sie Lösungen bereitstellen, die auf einer Vielzahl von White Boxes, Bare-Metal-Servern, Containern und mehreren Clouds zusätzlich zur Hardware Ihres Originalgeräteherstellers funktionieren. Zu dieser Innovation gehört auch, was und wie Sie testen, um hochwertige, differenzierte Lösungen vor der Konkurrenz auf den Markt zu bringen. In diesem eBook werden einige der wichtigsten Netzwerktestbereiche hervorgehoben, die für NEMs wichtig sind, die das Kontinuum zwischen Edge und Cloud ermöglichen. Für jeden Bereich bieten wir eine kurze Einführung, wichtige Testanforderungen, Testlösungen und Links zu weiteren Ressourcen.