À la demande
La conception moderne des convertisseurs de puissance exige une modélisation précise des composants magnétiques, mais les méthodes SPICE traditionnelles s'avèrent insuffisantes car elles ne permettent pas de rendre compte du comportement non linéaire du noyau, de la saturation et de l'hystérésis. À mesure que les fréquences de commutation et les exigences en matière de rendement augmentent, ces lacunes de modélisation entraînent des risques de conception accrus, des pertes imprévues et des modifications de conception coûteuses.
Les composants magnétiques jouent un rôle central dans les systèmes haute performance — des convertisseurs CC-CC compacts aux architectures isolées utilisées dans les applications d'IA et les centres de données —, ce qui rend une modélisation précise indispensable pour garantir la réussite dès la première tentative.
Cette session présente un processus de travail utilisant Magnetics Designer dans Power Electronics EM Professional, et montre comment associer des modèles de noyaux non linéaires à des paramètres parasites extraits par simulation électromagnétique afin de créer des modèles de transformateurs réalistes. Elle mettra également en avant des domaines connexes tels que les paramètres parasites liés à la disposition, le comportement thermique et les modèles avancés de transistors, soulignant ainsi la nécessité d'une approche de simulation complète fondée sur la physique dans le domaine de l'électronique de puissance moderne.
Que recherchez-vous ?