Acelerador de medição PXIe

O acelerador de medição PXIe M9451A é um módulo de aceleração de medição “fechado” que vem com o Option DPD Gateware para fornecer testes DPD/ET muito rápidos como parte de uma solução de referência aprimorada para caracterização e teste de PA/FEM de RF.

prod_image
  • Generator/analyzer bandwidth

    N/A

  • Module type

    Measurement Accelerator

  • Slots

    1

  • Maximum frequency

    N/A

  • Type

    System Module

  • Form factor

    PXIe Module

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

  • A aceleração de hardware proporciona uma melhoria de 20 vezes na velocidade DPD/ET em relação à solução de referência para caracterização e teste de RF PA/FEM baseada em host da Keysight.
  • Closed/open loop digital pre-distortion (DPD) and envelope tracking (ET) measurements can be made in tens of milliseconds. Reduce overall test time to < 70 ms.
  • Algoritmos DPD/ET confiáveis, desenvolvidos ao longo de anos de estreita cooperação com os principais clientes fabricantes de equipamentos sem fio.
  • Conectividade ponto a ponto com o gerador de sinais vetoriais Keysight M9381A PXIe, o analisador de sinais vetoriais M9391A PXIe e o analisador de sinais vetoriais de desempenho M9393A PXIe
  • FPGA Altera Stratix V “A7” com memória DDR3 de 4 GB

O acelerador de medição PXIe M9451A combinado com o gateware de pré-distorção digital e rastreamento de envelope DPD opcional mostra o que é possível quando você combina FPGAs de última geração com a experiência confiável em medição da Keysight e o processamento de dados em alta velocidade do PXIe. Como parte da solução de referência de caracterização e teste de RF PA/FEM da Keysight, essa combinação oferece desempenho sem precedentes para medições exigentes de rastreamento de envelope e pré-distorção digital necessárias para testar amplificadores de potência (PAs) e módulos front-end (FEMs) modernos. A aceleração de hardware oferece uma melhoria de velocidade superior a 20 vezes em relação à solução de referência baseada em host anterior da Keysight, com medições de pré-distorção digital (DPD) e rastreamento de envelope (ET) em circuito fechado/aberto levando apenas dezenas de milissegundos e tempos de medição gerais inferiores a 70 ms.

Saiba mais sobre os instrumentos modulares da Keysight