Sob demanda
October 4, 2023
Data
10:00AM - 12:30 PM PT
Hora
2 horas
Duração
Virtual
Localização
A Análise de Canal Lateral (SCA) tornou-se uma técnica essencial para avaliar a segurança de implementações criptográficas em sistemas embarcados e dispositivos seguros. Mas o que exatamente é a Análise de Canal Lateral, e como os engenheiros de segurança podem começar a aplicá-la na prática?
Neste webinar introdutório, nossos especialistas explicarão os fundamentos da metodologia SCA, incluindo como informações confidenciais podem vazar involuntariamente por meio de canais laterais físicos, como o consumo de energia e as emissões eletromagnéticas (EM). Por meio de exemplos reais, você aprenderá como invasores e avaliadores utilizam esses vazamentos para avaliar a segurança de implementações criptográficas.
Em seguida, apresentaremos uma demonstração ao vivo da aquisição de traços de potência e eletromagnéticos, seguida de uma explicação detalhada do fluxo de trabalho do software utilizado para analisar os traços capturados, mostrando como as ferramentas modernas de SCA podem automatizar o processamento de traços, realizar avaliações de vazamento e, por fim, recuperar chaves secretas.
Quer você esteja se familiarizando com a segurança de hardware pela primeira vez ou avaliando soluções de testes de segurança para sua organização, esta sessão oferecerá uma introdução prática à Análise de Canal Lateral e às ferramentas utilizadas para realizar avaliações eficazes.
O que você está procurando?