Choose a country or area to see content specific to your location
您希望搜索哪方面的内容?
无线信道仿真仪
用于设备设计、开发与制造、移动台维护与维修的测试仪和解决方案
是德科技产品为手机设计人员和制造商提供了更快的测量速度、更高的精度和出色的灵活性,使他们能够更好地测试移动设备。我们的综合测试仪涵盖所有主要的技术制式:LTE-Advanced、LTE (FDD 和 TDD)、GSM/GPRS/EGPRS/E-EDGE、W-CDMA/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA、cdma2000®/1xEV-DO/eHRPD、TD-SCDMA/TD-HSDPA/TD-HSUPA, IS-95、TIA/EIA-136、AMPS、蓝牙®、蓝牙 增强数据速率(EDR)、蓝牙 低能量、ZigBee™、无线局域网(WLAN)、802.11a/b/g、802.11n、NFC/EMV、MIMO 和 WiMAX™。
此外,我们的软件产品进一步扩展了是德科技无线测试仪的功能,这些产品可以简化无线测量,自动完成耗时而复杂的测量和分析任务。软件产品适用于所有无线通信测试仪平台――自动测试蜂窝移动设备、WiMAX、LTE 和蓝牙/WLAN 设备。
是德科技系统将仪器、布线和系统硬件集成到一个机架中,可提供出色的散热性能、电力供应、人体工程学设计、安全性和机械稳定性。是德科技帮助您简化从设计到批量生产的过渡,降低测试成本,进而更快地实现盈利。
Anite 提供的相关解决方案
Anite 现在已成功融入是德科技。Anite 的设备和基础设施测试业务现在在是德科技的旗下开展工作。请了解下面关于 Anite 一致性测试工具套件、Anite SAS 互操作性测试、Propsim 信道仿真解决方案、Anite 虚拟路测工具套件和 Anite 开发工具套件的信息。有关 Anite 网络测试业务及其 Nemo 品牌解决方案的更多信息,请访问 Anite 网络测解决方案页面。
查找更适合您的无线网络测试解决方案
4G、3G 和 2G 设备测试
5G 设备测试
设备制造测试
WLAN 器件测试
WaveBee V2X 测试与仿真
无线网络仿真器特色资源
需要帮助或遇到问题?