是德科技提供全面的无线 LAN 器件和接入点测试解决方案,可涵盖研发和制造工作流程。 这些解决方案围绕一组通用硬件和软件元器件而构建,可以连通并简化您的产品商业化过程。

是德科技 WLAN 器件测试解决方案支持最新 802.11 协议,包括 Wi-Fi 5(802.11ac)、Wi-Fi 6(802.11ax)、802.11ad/ay,还支持射频校准和验证测试、高阶 MIMO 分析以及用于高吞吐量测试应用的快速排序测量。

点击下面的链接,探索是德科技全面的 WLAN 器件测试解决方案和平台。

需要帮助或遇到问题?