車聯網可提升客戶滿意度

隨著時間的推移,汽車技術已逐漸轉變為整合式電腦系統 – 先進駕駛輔助系統(ADAS)、自適應巡航控制、混合動力引擎、Internet 存取,以及 Bluetooth 連接。 汽車製造商正尋求乙太網路技術,以提供單一、靈活、可擴充且更具成本效益的車內骨幹網路。

為確保連網汽車的設計、功能、效能、安全性和互通性,汽車製造商及其供應商需要全面的車載網路測試解決方案,以驗證裝置、系統、應用,甚至整個車載網路。

車載網路測試解決方案
汽車影音橋接(AVB)和時效性網路(TSN)測試

測試汽車影音橋接(AVB)和時效性網路(TSN)

汽車影音橋接可解決有關透過盡力式(best effort)或佇列(queue)乙太網路傳輸音訊和視訊(AV)的各種技術問題。IxNetwork 是一套經過現場驗證的 AVB/TSN 測試解決方案,採用 Novus ONE PLUS 固定機箱、Xcellon-Multis AVB 40/10GE 負載模組以及 Metronome 時序系統,可驗證元件和網路是否符合標準規格。 汽車製造商和元件製造商使用它來模擬原生的汽車乙太網路實體層,以驗證:

驗證車載資訊娛樂系統

該資訊娛樂系統可執行汽車的所有通訊和娛樂功能,包括電話、導航、音樂、駕駛輔助、舒適性控制和緊急系統等。 此網路研討會探討隨著資料需求增加,這些系統將面臨的挑戰,以及如何提前進行實體層以及網路或協定層測試。

網路研討會隨選影片:驗證汽車時效性乙太網路

此網路研討會探討汽車乙太網路中影音橋接(AVB)和時效性網路(TSN)的驗證挑戰。

汽車車載網路測試解決方案

克服汽車測試挑戰

是德科技產品可對車載有線、無線和安全技術進行真實的驗證,讓汽車產業能夠製造出同級產品中最出色的車載元件,例如 ADAS、資訊娛樂系統和可隨時存取的網路。 是德科技是汽車乙太網路、裝置、應用軟體和安全測試領域的領導者,致力於加速開發車載新功能,並提供更安全的駕駛體驗。

想了解更多關於汽車乙太網路測試的最新資訊,請觀看是德科技專家在汽車產業會議中發表的演講:

請查閱下方的簡報,以了解最新的工業乙太網路和 TSN 測試資訊:

測試閘道器安全性

由於連網汽車都提供開放式介面,因此您必須在車內劃分不同的區域和區段,以保護關鍵任務系統和乘客的隱私。 「安全 ECU」或「閘道 ECU」發揮著重要作用,需要嚴格的測試來驗證:

  • 防火牆和存取控制清單(ACL)
  • 採用或不採用規避技術的入侵偵測
  • DDoS 防禦
  • 協定翻譯
  • 資料路由

BreakingPoint 使用迴避技術,模擬真實的網路安全威脅。 大部分高負載 IT 防火牆都仰賴它來進行效能認證。 它也是連網汽車中閘道器 ECU 驗證的理想工具。

閘道器安全測試
汽車乙太網路和 TCP/IP ECU 相符性和互通性測試

驗證汽車乙太網路和 TCP/IP ECU 相符性及互通性

在任何 Windows 或 Linux 系統中,快速驗證相容性,並為基於 AUTOSAR 和 GENIVI 的 ECU 的互通性和標準相符性做好準備。 我們的測試儀套件包含 1,300 多套隨時可以執行的測試,可確保與 IPv4、IPv6、TCP、UDP、SOME/IP、SD 以及其他標準協定的堆疊相容性。 是德科技領先業界的 IxANVL 解決方案,在 IT 系統和網路領域擁有超過 15 年的經驗,可驗證以下汽車乙太網路測試規格:

  • OPEN 聯盟汽車乙太網路 ECU 測試規格 1.0
  • AUTOSAR 驗收測試 1.1
  • AUTOSAR 可測試性協定和 Service Primitives 1.1

AVNU 符合性和互通性測試

適用於汽車配置的 IxNetwork Avnu 符合性和互通性測試,可協助測試人員確保引擎控制單元(ECU)的高品質標準,並為 Avnu 認證計畫做好準備。 此功能以測試庫形式提供,其中包含根據 Avnu 測試計畫預定義的測試案例、封包級除錯功能、不同等級的結果分析,以及靈活的測試執行設計。

AVNU 符合性和互通性測試

精選資源

您在建構或是使用 IoT 裝置? 讓我們來幫忙。