這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
Trueform 系列波形/函數產生器
產品特性
純淨、低失真、穩定且可靠的信號
執行裝置測試時,您需要純淨、低失真、穩定和可靠的信號源。
是德科技獨家的 Trueform 技術,讓您能夠信心十足地產生傳真度遠優於其他同級產品(採用 DDS 技術)的特定波形。
利用 Trueform 系列波形和函數產生器的逐點式任意波形功能,您可定義任何波形的形狀與長度。 抗混疊(anti-aliasing)技術確保您能獲得無比準確的波形,讓您可在任何速率下播放波形。 您還可自訂播放信號的方式與取樣率,讓稍縱即逝的異常信號無所遁形,以便確實執行元件可靠性測試。
- 出色的信號完整性
無論在任何頻率或取樣率下,皆可獲得所需的波形。 - 較低的諧波失真
有效量測設計的特性,不受波形產生器特性的影響。 - 減少抖動
更少的抖動帶來極低的相位雜訊,進而準確地重現您的信號。
- 可變的頻寬雜訊
可藉由調整內建雜訊產生器的頻寬,輕鬆控制信號的頻率內容。 - 波形加總和結合功能
無需使用雙通道產生器,便可產生雙音多頻信號。 在雙通道模式下,您可相加並結合多達 4 個信號。 - BenchVue
您可在 PC 上直覺地控制您的波形產生器、建立自動化測試,然後設計客製的波形。
Trueform 波形技術
對於有特定需求,亟需使用 DDS 技術完成任務的工程師而言,他們必須犧牲一些效能來滿足需求,或是用高出 5 倍以上的價格購買高階的 PPC(point-per-clock)波形產生器。
Keysight Trueform 技術提供全新的選擇,讓波形產生器能夠兼具 DDS 技術與逐點式架構的優點,同時又沒有這些技術的限制。 Trueform 技術採用獨家的數位取樣技術,相較於其他使用 DDS 技術的競爭產品,可提供更為卓越的效能。
主要規格
最大頻寬
120 MHz
最大任意波形長度
64 MSa/通道 (MEM)
最大取樣率
1 GSa/s
最低的信號緣抖動
< 1 ps
最低的總諧波失真
< 0.03%
找到符合您需求的型號
上一個
Keysight 33509B 波形產生器採用是德獨有的 Trueform 技術,可提供無可比擬的量測能力,以便產生全方位信號。
Keysight 33510B 波形產生器採用是德獨有的 Trueform 技術,可提供無可比擬的量測能力,以便產生全方位信號。
Keysight 33511B 波形產生器採用是德獨有的 Trueform 技術,可提供無可比擬的量測能力,以便產生全方位信號。
Keysight 33512B 採用是德獨有的 Trueform 技術,可產生各種不同的信號,讓您能透過無可匹敵的功能執行嚴苛的量測。
Keysight 33519B 波形產生器採用是德獨有的 Trueform 技術,可提供無可比擬的量測能力,以便產生全方位信號。
Keysight 33520B 波形產生器採用是德獨有的 Trueform 技術,可提供無可比擬的量測能力,以便產生全方位信號。
Keysight 33521B 波形產生器採用是德獨有的 Trueform 技術,可提供無可比擬的量測能力,以便產生全方位信號。
Keysight 33522B 波形產生器採用是德獨有的 Trueform 技術,可提供無可比擬的量測能力,以便產生全方位信號。
33611A 採用是德獨有的 Trueform 技術,可產生各種不同的信號,讓您能透過無可匹敵的功能執行嚴苛的量測。
Keysight 33612A 採用是德獨有的 Trueform 技術,可產生各種不同的信號,讓您能透過無可匹敵的功能執行嚴苛的量測。
33621A 採用是德獨有的 Trueform 技術,可產生各種不同的信號,讓您能透過無可匹敵的功能執行嚴苛的量測。
33622A 採用是德科技獨有的 Trueform 技術,讓您能透過無可匹敵的功能,產生嚴苛量測所需的各種信號。
下一頁
更快產生波形
利用 Keysight BenchVue 軟體,您可完全控制波形產生器,進而輕鬆實現自動化作業。
擴充儀器功能
精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助