這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
PathWave BenchVue 軟體
方便您輕鬆控制儀器並簡化自動化流程的應用軟體。
概述
您可善用 PC 版測試設備軟體來配置各種儀器控制和量測功能。 使用者僅需略具儀器知識,便可使用 PathWave BenchVue 應用軟體,快速建立自動化測試序列。 以直覺方式控制儀器、自動執行測試,然後執行深入分析。
同時控制多個儀器
無需編寫程式即可輕鬆連接、記錄結果並同時顯示多個儀器的量測結果。
自動建立測試序列
透過直覺的操作介面快速建立客製的測試序列,以便迅速建構過去需要花費幾天編寫程式才能完成的測試。 整合式 Test Flow 應用軟體讓您能輕鬆地將控制或量測元件拖放到序列中,以便快速開發測試。
存取整合式應用軟體
備有各種不同功能強大的應用軟體供您選擇,您只需使用一套應用軟體,便能輕鬆完成從量測設定和自動化測試,到匯出資料和深入分析結果的所有任務。 BenchVue 應用軟體支援數百種是德科技儀器,支援的儀器數量持續增加中。
分析並匯出資料
輕鬆存取大量資料、螢幕截圖、軌跡和量測記錄功能。 只需點擊幾下,即可以多種格式匯出您的量測資料。
滿足您所有測試需求的儀器控制應用軟體
是德科技現在免費提供 PathWave BenchVue 基本版應用軟體
自 PathWave BenchVue 平台版本 2022.1 起,BenchVue 內含的授權啟動程序已移除,您可改為使用 BenchVue 基本版安裝軟體。 您可免費下載 PathWave BenchVue 基本版軟體,以便對您的儀器進行完整控制! PathWave BenchVue 基本版應用軟體提供無限次數的存取,以及先前版本(在最新授權版之前)的 BenchVue 軟體功能。
善用更多免費工具,讓工作效率倍增
精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助