這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
經濟型 E 頻段向量網路分析儀套件
是德科技提供便利且經濟實惠的解決方案套件,讓您能輕鬆在 E 頻段進行毫米波量測。 您可使用 Keysight PXI 或 Streamline 向量網路分析儀(VNA)、軟體,以及 Virginia Diodes 公司(VDI)的擴頻器來配置此套件。
- 雙埠或四埠 S 參數量測
- 比基於 PNA 的 E 頻段向量網路分析儀更經濟實惠
- E 頻段頻率範圍:60 GHz 至 90 GHz
- 動態範圍:最低 100 dB,110 dB(典型值)
- 測試埠功率:+13 dBm(典型值)
- 使用選配的功率感測器,在測試埠進行功率校驗
- 隨附波導校驗套件
擴大儀器的頻率範圍並提高準確度
添加擴頻模組,可排除向量網路分析儀固有的微波頻段限制,並提高量測準確度。 利用經濟型 E 頻段 VNA 系統,您可以:
- 利用內建的毫米波(mmWave)對話框,輕鬆切換不同的波導頻段擴頻器
- 可調整功率位準,以實現更高的頻率和量測準確度
- 利用外部波導感測器(選配),強化在測試埠執行的功率校驗
找到符合需求的型號
已擁有其中一項產品?
瀏覽技術支援網頁
上一個
動態範圍:
BW = 10 Hz: 100 dB minimum, 110 dB (typical)
動態範圍:
BW = 10 Hz: 100 dB minimum, 110 dB (typical)
動態範圍:
BW = 10 Hz: 100 dB minimum, 110 dB (typical)
下一頁
擴充系統功能
保障您的創新投資
精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助