這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
經濟實惠的雙埠 E 頻段網路分析
N5253E3 提供經濟實惠的毫米波(mmWave)向量網路分析解決方案,適合用於在 E 頻段進行雙埠 S 參數量測。 是德科技針對 E 頻段毫米波量測開發了經濟實惠的解決方案,其中包括 4 埠 P5028A Streamline 向量網路分析儀(VNA)和兩個 N5252AW12 VDI 擴頻器。 P5028A 也可單獨使用,以支援高達 53 GHz 的 4 埠 S 參數量測。
- 在 60 GHz 至 90 GHz 的 E 頻段頻率範圍進行雙埠 S 參數量測
- 比基於 PNA 的 E 頻段向量網路分析儀更經濟實惠
- 動態範圍:最低 100 dB,110 dB(典型值)
- 測試埠功率:+13 dBm(典型值)
- 使用選配的功率感測器,在測試埠進行功率校驗
- 專用的擴頻器模組,僅限用於 Keysight Streamline 或 PXI VNA
- 隨附波導校驗套件
- Streamline P5028A 4 埠 VNA 可單獨使用,以進行高達 53 GHz 的量測
擴大儀器的頻率範圍並提高準確度
藉由添加擴頻模組,您可排除向量網路分析儀固有的微波頻段限制,進而提高量測準確度。 利用 Keysight N5253E3 E 頻段 VNA 系統,您可以:
- 利用內建的毫米波對話框,輕鬆切換不同的波導頻段擴頻器
- 可調整功率位準,以實現更高的頻率和量測準確度
- 利用外部波導感測器(選配),強化在測試埠上執行的功率校驗
主要技術規格
內建埠數
2 ports
最高頻率
90 GHz
Number of Internal Sources
N/A
VNA Series
Streamline
VNA Type
Portable
內建埠數
最高頻率
Number of Internal Sources
VNA Series
VNA Type
2 ports
90 GHz
N/A
Streamline
Portable
查看更多
Bundle Components:
P5028A
動態範圍:
110 dB (typical)
動態範圍:
BW = 10 Hz: 100 dB minimum, 110 dB (typical)
Frequency Range:
60 GHz to 90 GHz
最高頻率:
90 GHz
內建埠數:
2 ports
Number of Internal Sources:
N/A
輸出功率:
+13 dBm (typical)
VNA Series:
Streamline
VNA Type:
Portable
您對 N5253E3 感興趣嗎?
擴充 N5253E3 功能
精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助