這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
自放電量測解決方案
自放電量測:突破性地縮短評估鋰離子電池自放電效能所需的時間。BT2152A 分析儀和 BT2155A 軟體可在製造和設計階段測試多個電池,BT2191A 系統則適用於分析單顆電池。
鋰離子電池自放電量測系統
鋰離子單電池和電池組效能測試在設計或製造階段中,都是工程師必須優先考量及面對的挑戰,在評估單電池自放電效能時更是如此。鋰離子電池會有高度的自放電現象,因此會有較高的故障機率,工程師必須處理並確認這些問題的根源。不幸的是,這一直以來都是一道冗長又惱人的程序。
什麼是電池的自放電?電池的自放電是電池在未連接任何負載的情況下,隨時間流逝發生的電荷流失現象。部分自放電是來自電池內部化學反應的正常特性,通常鋰離子電池每個月約會損耗 0.5 到 1% 的電量。
是德科技自放電量測解決方案可革命性地縮短量測與評估鋰電池自放電效能所需的時間,透過直接量測電池的自放電電流,確定電池的自放電。
- 在短短 1 至 2 小時內直接量測自放電電流,無需耗費數天或數周監控電池開路電壓
- 在製造階段,幾分鐘內就能快速分辨出電池自放電效能的優劣,顯著減少在製品庫存
- 在設計和評估電池時,迅速量測並分析自放電電流,縮短設計週期時間並且更快將產品推出問市
Find the Model that's Right for You
已擁有其中一項產品?
瀏覽技術支援網頁
上一個
BT2155A 自放電分析軟體可控制自放電分析儀,以便在短短幾分鐘內,量測並記錄鋰離子電池的自放電電流。
自放電分析儀 BT2152B 可量測鋰離子電池的自放電電流,可大幅減少電池製造商的 WIP 庫存。
下一頁
保障您的創新投資
自放電量測解決方案的精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助