這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
Y1902B 轉接器,1.0 mm 堅固耐用的(母頭)轉 2.4 mm(母頭),直流至 50 GHz
使用這款精密型 1.0 mm 堅固耐用(母頭)至 2.4 mm(母頭)連接器,可輕鬆量測同軸裝置
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
銷售廠商: Keysight Online Sales
可在較高頻率下,使用這款堅固耐用的 1.0 mm 連接器,輕鬆便捷地量測同軸裝置。
產品特性
- 堅固耐用的 1.0 mm 連接器
- 易於使用,可用於晶圓上和同軸量測
- 插入損耗(典型值):0.7 dB
- 回返損耗:24 dB
- 最大連續波功率:10 W
- 可重測性:1.0 mm 時 -35 dB,2.4 mm 時 -44 dB
Keysight Y1902B 精密型 1.0 mm 同軸至 2.4mm 同軸轉接器,可在較高頻率下,輕鬆便捷地量測同軸裝置。 它專為量測電阻為 50 歐姆且頻率範圍為直流至 50 GHz 的元件而設計。
是德科技客服中心提供您需要的協助