Choose a country or area to see content specific to your location
尋找感興趣的產品?
PM2288A PathWave 製造分析軟體
是德科技工業 4.0 大數據進階分析軟體,為您提供可進行具體操作的洞察力,以便建構更順暢的製造流程
Please exit this procurement session to buy.
To buy, contact your procurement team.
全新的 PMA 行動應用軟體
- 專為智慧型手機打造的圖像和圖表,帶給您真正的行動體驗。
- 最高等級的連接與安全性
- 即時與隨選警示
產品特性
PathWave 製造分析平台結合了測試和量測專業知識,以及資料科學和大數據工程,可針對未來智慧工廠的各個層面,提供可進行具體操作的洞察力。 透過大數據進階分析,您可提高良率、減少重新測試與處理所耗費的時間,並避免因劣質產品而導致成本升高。 透過獨特的創新分析功能,您可加速回收投資並獲得豐碩的業務成果。
- 透過廣泛的深度資料分析與過濾,查看工廠運作績效,包括整體運作效率(OEE)、良率、直通率(FPY)、重新測試、產能等等
- 節省工作空間並且隨時隨地查看客製化儀表板,以掌握即時狀況
- 提供專為不同層級的操作人員、技術人員和工程師設計的無程式碼診斷工具和圖像化功能
- 您只需點擊滑鼠,即可找到問題根源,還可在多個測試、系統、測試夾具、零件、探測器之間進行比較
- 使用最佳的機器學習異常偵測模型,預測即時製造過程中潛在的品質問題
- 只會收到「風險評分最高」的警示。 立即採取行動,避免造成災難性後果,減輕品質不佳的風險,而且不再飽受警報疲乏
規範性
- 透過經最佳化的動態元件平均測試,設定即時自適應測試極限值
- 充分善用水平和垂直系統的轉換後資料和洞察力,將流程最佳化
提升洞察力
所有汽車電子製造商的最終目標是,以最優質電路板品質和最高的生產傳輸速率,實現最高的營收。 如果需要一直重新測試,不僅會降低生產速度,也會拖延 EMS 供應商的產品上市時間。 了解 PathWave 製造分析軟體(工業 4.0 資料分析解決方案)如何幫助一家全球 EMS 公司縮短產品上市時間。
提高良率並分析問題根源
現代汽車擁有一個由複雜互連設備所組成的龐大網路,其中每個設備均針對能源效率、通訊、資料處理和延遲進行了最佳化。 如此一來,電子製造商現在需要處理、分析並詮釋更多資料;因而必須在製造產線進行大數據分析。
隨著解決功能測試失敗或不良品問題的複雜性不斷升高,透過診斷來找出問題根源,以維持或提高產能,變得至關重要。 請閱讀案例研究,了解 PathWave 製造分析軟體如何協助一家大型汽車電子製造商找出 RCA 問題,進而大幅提高製造良率。
大數據:淹沒在警報中
大數據分析可帶來豐厚的回報,但同時也會產生大量的警示。 隨著相關工具每天都產生並送出上百條吿警訊息,管理者不斷被疲勞轟炸,根本來不及進行處理。 事實上,吿警疲勞已經成為電子製造業亟需克服的挑戰;然而,在設計解決方案時,這個問題經常被忽視。
PMA 的異常警示評分模型結合了量測專業知識與資料處理科學,可以單獨顯示最重要的警訊。
PMA 和 ISO 27001
國際標準化組織(ISO)是一個獨立的非政府組織,也是全球最大的自願性國際標準制定機構。 ISO 27001 可協助企業提高資料安全意識,並導入可預防安全漏洞或資料濫用風險的系統和流程。
PathWave 製造分析(PMA)軟體特別重視資料安全,尤其是客戶資料。 設立資訊安全管理系統的目的是,保護資料的機密性、可用性和完整性。
PathWave 製造分析(PMA)軟體經過驗證,符合 ISO 27001:2013 資訊安全管理系統(ISMS)認證指定的所有實體、邏輯、流程和管理控制措施。
主要規格
360º 全方位檢視運作和資產管理
自動化的即時監控和異常檢測
工業 4.0 準備就緒
透過電子郵件、SMS 或手機簡訊傳送事件通知
支援企業端部署或雲端軟體環境
擴充 PathWave 製造分析功能
企業級軟體服務合約
請即簽署是德科技企業級軟體服務合約,以便持續為您的企業創造價值。 此服務合約提供可重新混合搭配的授權方案,讓您能靈活、經濟有效地使用是德科技多元的軟體組合。
精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助