這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
信號分析儀和產生器優惠方案
在限定優惠期限內,請把握機會任選是德科技硬體和軟體促銷方案,以獲得您需要的套件並節省可觀的經費。
已經擁有信號分析儀(頻譜分析儀)?
即日起,將您現有的 UXA 信號分析儀(頻譜分析儀)或他牌分析儀,換購為新的 UXA,最高可享 40% 的優惠折扣。
產品特性
查看設計的真實效能
UXA 信號分析儀的極致效能,可以讓您在 5G、802.11ax/ay、衛星、雷達、電子戰(EW)等領域,分析快速跳頻、寬頻、暫態等現今最棘手的信號。 利用領先業界的相位雜訊效能以及寬廣的無雜波動態範圍,您可充分了解您的設計的頻譜純度。
- 以更寬(最高 1 GHz)的頻寬,全面檢視最具挑戰性的信號
- 利用領先業界的相位雜訊和 78 dBc 無突波動態範圍,以 510 MHz 的頻寬量測您的設計的頻譜純度
- 使用是德科技智慧型混頻器,將射頻輸入頻率擴展至 110 GHz,並使用協力廠商解決方案將頻率擴展至 THz
- 透過無間隙的即時頻譜分析功能,有效擷取間歇性信號
- 以經過改善的 DANL 低雜訊路徑,擷取更低位準的突波信號
- 配備 14.1 吋的大尺寸螢幕,方便您檢視更多信號細節,以實現更出色的設計
使用是德科技信號分析儀(頻譜分析儀)記錄和播放信號
您可將 UXA 信號分析儀(頻譜分析儀)與 X-COM 記錄器和 PathWave 89600 向量信號分析軟體(VSA 軟體)搭配使用,以建置直覺的測試平台。 此信號分析(頻譜分析)平台可以分鐘、小時或天數為單位,持續擷取並分析您的雷達和電子戰系統的真實信號特性,確保您不會遺漏任何信號細節。 VSA 軟體可以讓您將海量資料進行分類與分析,以發現需要留意的重要事件。
主要技術規格
頻率
2 Hz to 50 GHz
1 GHz 時的 DANL
-174 dBm
最大分析頻寬
1 GHz
最大即時頻寬
510 MHz
1 GHz、10 kHz 偏移時的相位雜訊
-135 dBc/Hz
類型
Benchtop
頻率
1 GHz 時的 DANL
最大分析頻寬
最大即時頻寬
1 GHz、10 kHz 偏移時的相位雜訊
類型
2 Hz to 50 GHz
-174 dBm
1 GHz
510 MHz
-135 dBc/Hz
Benchtop
查看更多
頻寬選項:
25 MHz
40 MHz
255 MHz
510 MHz
1 GHz
1 GHz 時的 DANL:
-174 dBm
Form Factor:
N/A
頻率:
2 Hz to 50 GHz
頻率選項:
8.4 GHz
13.6 GHz
26.5 GHz
44 GHz
50 GHz
高度:
4U
最大分析頻寬:
1 GHz
最高頻率:
50 GHz
最大即時頻寬:
510 MHz
整體振幅準確度:
±0.16 dB
效能等級:
◆◆◆◆◆◆
1 GHz、10 kHz 偏移時的相位雜訊:
-135 dBc/Hz
類型:
Benchtop
X 系列信號分析(頻譜分析)量測應用軟體 – 大幅簡化量測並提供可重複的結果
立即下載 PathWave X 系列信號分析(頻譜分析)量測應用軟體,深入洞察行動通訊、無線,以及航太與國防裝置和設計的效能。
- 藉由執行全方位量測,從參數量測到最新無線標準相符性量測,深入洞察信號分析(頻譜分析)裝置效能
- 整合多項功能的信號分析(頻譜分析)應用軟體,讓您能在設計、驗證和製造過程中,輕鬆執行一致的量測,進而加速完成設計
- 利用內嵌於軟體的信號分析(頻譜分析)量測專業知識,更快掌握信號和裝置效能
- 透過可轉移授權,在多台儀器上共用信號分析(頻譜分析)應用軟體
實現更出色的毫米波信號分析(頻譜分析)的 4 個提示
頻率高達 50 GHz 以上的毫米波信號分析應用,曾被視為未來趨勢,但現已廣泛應用於各個領域。 半導體技術的突飛猛進,帶動了無線 HD、802.11ad 無線網路、5G 行動網路,以及汽車雷達等重要產業趨勢的蓬勃發展。
在毫米波頻率下進行信號分析(頻譜分析)測試時,您需投入更多心力並需格外注意。 許多在較低頻率下可忽略不計的因素,現在都必須納入考量。 請閱讀白皮書,了解在使用高頻頻譜分析儀(信號分析儀)進行毫米波量測之前,務必先釐清的 4 大信號分析(頻譜分析)考量。
標準信號分析(頻譜分析)配置
Prev
UXA,射頻窄頻,8.4 GHz,25 MHz 信號分析(頻譜分析)頻寬
- 入門級高頻譜分析儀,提供基本配置
- 25 MHz 信號分析(頻譜分析)頻寬
- 10 kHz 偏移時,1 GHz 載波信號的相位雜訊為 -136 dBc/Hz
- 可診斷 LO 和合成器的設計問題
- 標配外部混頻、低雜訊路徑、雜訊底線延伸、增強型顯示套件、中頻輸出
- 具備多點觸控操作介面和使用者熟悉的 X 系列功能選單結構,是實驗室的理想配備
- 透過額外的信號分析(頻譜分析)特性與功能,輕鬆進行配置
UXA 微波窄頻 – 13.6 GHz,25 MHz 信號分析(頻譜分析)頻寬、相位雜訊量測應用軟體
- 透過直接數位合成 LO,增強相位雜訊效能
- 25 MHz 信號分析(頻譜分析)頻寬
- 10 kHz 偏移時,1 GHz 載波信號的相位雜訊為 -136 dBc/Hz
- 配備支援單鍵操作的相位雜訊量測應用軟體,方便您執行頻域和時域相位雜訊分析
- 具備多點觸控操作介面和使用者熟悉的 X 系列功能選單結構,是實驗室的理想配備
- 透過額外的信號分析(頻譜分析)特性與功能,輕鬆進行配置
UXA 微波窄頻 – 26.5 GHz,25 MHz 信號分析(頻譜分析)頻寬,增強的靈敏度
- 最受歡迎的超高效能信號分析(頻譜分析)硬體配置
- 25 MHz 信號分析(頻譜分析)頻寬
- 高達 26.5 GHz 的內部前置放大器
- 提供通道內和諧波測試,以及突波量測等功能
- 標配外部混頻、低雜訊路徑、雜訊底線延伸、增強型顯示套件、中頻輸出
- 具備多點觸控操作介面和使用者熟悉的 X 系列功能選單結構,是實驗室的理想配備
- 透過額外的信號分析(頻譜分析)特性與功能,輕鬆進行配置
N9040B UXA 微波信號和即時頻譜分析儀 – 26.5 GHz,510 MHz 信號分析(頻譜分析)頻寬,增強的靈敏度
- 功能最強大,適用於研發工作台的高效能信號分析(頻譜分析)工具
- 510 MHz 即時和信號分析(頻譜分析)頻寬
- 100% 信號攔截概率(POI),可在最短僅 3.517 μs 的時間擷取信號
- 可擷取間歇性和飄忽不定的信號
- 可分析超窄脈衝信號,例如脈衝雷達
- 提供業界最佳的中頻效能
- 標配微波預選器旁路
- 具備多點觸控操作介面和使用者熟悉的 X 系列功能選單結構,是實驗室的理想配備
- 透過額外的信號分析(頻譜分析)特性、功能和應用軟體,輕鬆進行配置
N9040B UXA 毫米波窄頻基礎頻譜分析儀 - 50 GHz,40 MHz 信號分析(頻譜分析)頻寬
- 輸入頻率高達 50 GHz(毫米波),配備前置放大器,可提高靈敏度
- 40 MHz 信號分析(頻譜分析)頻寬
- 提供通道內和諧波測試,以及突波量測等功能
- 標配外部混頻、低雜訊路徑、雜訊底線延伸、增強型顯示套件、背板輔助中頻輸出
- 具備多點觸控操作介面和使用者熟悉的 X 系列功能選單結構,是實驗室的理想配備
- 透過額外的信號分析(頻譜分析)特性與功能,輕鬆進行配置
N9040B UXA 毫米波寬頻即時頻譜分析儀 - 50 GHz,510 MHz 信號分析(頻譜分析)頻寬
- 最嚴苛的應用,需要功能最強大的高效能毫米波信號分析(頻譜分析)工具
- 510 MHz 即時信號分析(頻譜分析)頻寬
- 100% 的信號攔截概率(POI),可在最短僅 3.517 μs 的時間,擷取間歇性和飄忽不定的信號
- 即時 IQ 資料串流,頻寬高達 255 MHz
- 提供業界最佳的中頻效能
- 標配微波預選器旁路
- 具備多點觸控操作介面和使用者熟悉的 X 系列功能選單結構,是實驗室的理想配備
- 透過額外的信號分析(頻譜分析)特性、功能和應用軟體,輕鬆進行配置
Next
您對 N9040B 信號分析儀(頻譜分析儀)感興趣嗎?
擴充您的 UXA 信號分析儀(頻譜分析儀)功能
信號分析(頻譜分析)精選資源
信號分析儀和產生器優惠方案
軟體套件 | 折扣 |
---|---|
信號分析儀和信號產生器 Good-Better-Best 超值套件 | |
5G NR 特定應用軟體套件 | 最高可享 35% 優惠折扣 |
超寬頻無線軟體套件 | 最高可享 35% 優惠折扣 |
Wi-Fi 6/7 特定應用軟體套件 | 最高可享 35% 優惠折扣 |
衛星通訊特定應用軟體套件 | 最高可享 35% 優惠折扣 |
EMI 相符性測試套件 | 最高可享 35% 優惠折扣 |
購買信號分析儀或信號產生器,免費獲得效能選項 | |
任選 3 或 5 套 Signal Studio/X-Apps | 最高可享 35% 優惠折扣 |
Best of the Best 寬頻量測解決方案 | 最高可享 15% 優惠折扣 |
購買 FieldFox 手持式分析儀,免費獲得兩種軟體選項 | |
統包式量測套件 | 最高可享 35% 優惠折扣 |
高品質翻新再造的信號分析儀和信號產生器 | 最高可享 50% 的優惠折扣 |
是德科技客服中心提供您需要的協助