這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
M9168E PXI 可程控步進衰減器模組,直流至 50 GHz
可在寬廣的操作溫度範圍內維持出色的衰減準確度,確保精準的量測
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
產品特性
- 具有出色的可重複性,在 500 萬次的使用壽命內,提供有保證的 0.03 dB 插入損耗
- 0 至 101 dB 的寬廣衰減範圍,以 1 dB 為單位步進
- 優異的衰減精確度,在 50 GHz 下提供 0.97 dB 的平坦度
M9168E PXI 可程控步進衰減器模組,可在直流至 50 GHz 範圍內提供出色的可重複性,在 500 萬次的使用壽命內,提供有保證的 0.03 dB 插入損耗;在寬廣的操作溫度範圍內,也可維持出色的衰減準確度,確保精準的量測。
此外,M9168E 可程控步進衰減器模組可強化 PXI 射頻與微波測試系統之量測準確度與靈活性。
您對 M9168E 感興趣嗎?
M9168E PXI 可程控步進衰減器模組的精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助